MULTITHERM 400

sans halogène

Logo Image
Photo du produit
Caractéristiques techniques
  • Isolation spéciale de conducteur
    pour hautes températures
  • Plage de température
    -60°C à +400°C
    (sur période brève +500°C)
  • Tension nominale 500 V
  • Tension d'essai 2500 V
  • Rayon de courbure min.
    5x Ø de câble
Structure
  • Âme cuivre nickelé, brins fins (ASTM B 355)
  • 1. Isolation de conducteur en tresse en soie de verre imprégnée de silicone 2. Isolation de conducteur en soie de verre imprégnée de silicone
  • Repérage des conducteurs - nombre de conducteurs avec conducteur de protection 3 = V/J, BE, MA 4 = V/J, NO, BE, MA 5 = V/J, NO, BE, MA, BL 6 = V/J, NO, BE, MA, BL, RO 7 = V/J, NO, BE, MA, BL, RO, GR - nombre de conducteurs sans conducteur de protection 2 = BE, MA 3 = NO, BE, MA 4 = NO, BE, MA, BL 5 = NO, BE, MA, BL, RO 6 = NO, BE, MA, BL, RO, GR 7 = NO, BE, MA, BL, RO, GR, VE
  • Conducteurs torsadés entre eux
  • Gaine extérieure en tresse en soie de verre imprégnée de silicone
Propriétés
  • Sans amiante ni cadmium
Remarques
  • D'autres dimensions sont disponibles sur demande.
  • Type équivalent blindé : MULTITHERM 400-ES
  • Lors de la première utilisation à des températures supérieures à 200 ° C, le vernis d'imprégnation peut se dégrader et ne laisser subsister que le pur isolant en fibres de verre. Ceci peut être observé comme une évaporation ( dégagement de fumées )
Utilisation
Les câbles MULTITHERM 400 sont utilisés dès que la température ambiante et la température de raccordement sont extrêmement élevées, notamment dans les aciéries et usines métallurgiques, les laminoirs, fonderies, verreries et fabriques de céramique, la construction de fours et de centrales électriques, dans les installations de moulage thermoplastique etc. Nous recommandons, à cause de la construction particulière des câbles, de les utiliser à une température maximum d'environ 220°C en conditions humides, et plus en conditions ambiantes sèches.
CE = produit conforme à la Directive CE Basse tension 2014/35/EU.
Télécharger
Data sheet

Art.-Nr.

Aderzahl x
Nennquer-
schnitt mm²

Außen-Ø

ca. mm

Cu-Zahl

kg / km

max. zulässige
Strom-
belastbarkeit

bei +340°C (A)

Gewicht

ca. kg / km

Preis

EUR / 100m

Cu 150,-

51741

2 x 0,5

6,2

10,0

3,3

47,0

1183,00

51742

3 x 0,5

6,4

15,0

3,1

50,0

1645,00

51743

4 x 0,5

7,5

19,0

3,0

70,0

1884,00

51744

5 x 0,5

8,0

25,0

2,9

81,0

2351,00

51745

6 x 0,5

8,6

30,0

2,8

97,0

2726,00

51746

7 x 0,5

8,7

34,0

2,7

105,0

3528,00

51747

2 x 0,75

6,7

14,4

5,1

55,0

1237,00

51748

3 x 0,75

7,0

21,6

5,1

66,0

1730,00

51749

4 x 0,75

8,0

29,0

4,9

86,0

1982,00

51750

5 x 0,75

8,8

36,0

4,7

103,0

2479,00

51751

6 x 0,75

9,5

43,0

4,5

119,0

3096,00

51752

7 x 0,75

9,7

50,0

4,4

130,0

3717,00

51753

2 x 1

6,9

19,0

7,0

63,0

1300,00

51754

3 x 1

7,8

29,0

6,7

82,0

1820,00

51755

4 x 1

8,3

38,0

6,4

98,0

2084,00

51756

5 x 1

9,1

48,0

6,2

119,0

2606,00

51757

6 x 1

9,8

58,0

6,0

138,0

3257,00

51758

7 x 1

10,0

67,0

5,8

150,0

3910,00

51759

2 x 1,5

8,0

29,0

9,4

87,0

1448,00

51760

3 x 1,5

8,3

43,0

9,0

103,0

2026,00

51761

4 x 1,5

9,1

58,0

8,6

128,0

2318,00

51762

5 x 1,5

10,0

72,0

8,3

150,0

2898,00

51763

6 x 1,5

10,7

88,0

8,0

175,0

3623,00

51764

7 x 1,5

11,0

101,0

7,8

190,0

4350,00

51765

2 x 2,5

9,2

48,0

12,2

135,0

1720,00

51766

3 x 2,5

9,7

72,0

11,6

153,0

2086,00

51767

4 x 2,5

10,6

96,0

11,2

190,0

2441,00

50060

5 x 2,5

11,8

120,0

10,8

230,0

3051,00

50061

6 x 2,5

12,8

144,0

10,4

270,0

3812,00

50062

7 x 2,5

13,0

168,0

10,1

295,0

4578,00

50063

2 x 4

11,0

77,0

16,0

191,0

2489,00

50064

3 x 4

11,4

115,0

15,3

224,0

3237,00

50065

4 x 4

13,0

154,0

14,6

285,0

3929,00

50066

5 x 4

14,5

192,0

14,1

360,0

4907,00

50067

7 x 4

16,5

270,0

13,3

485,0

7362,00

50068

3 x 6

14,2

173,0

20,0

340,0

4423,00

50069

4 x 6

16,2

230,0

19,0

442,0

5465,00

50070

5 x 6

17,7

288,0

18,0

535,0

6818,00

50071

4 x 10

20,0

384,0

26,0

710,0

9288,00

50072

4 x 16

24,5

615,0

34,0

990,0

14812,00