HELUTHERM® 145

souple, réticulé, sans halogène

Logo Image Logo Image
Photo du produit
Caractéristiques techniques
  • Monoconducteurs sans halogène et résistant
    à la température
  • Plage de température
    en mouvement -35°C à +120°C
    pose fixe -55°C à +145°C
  • Tension nominale
    jusqu'à 1mm² = U0/U 300/ 500 V
    à partir de 1,5 mm² = U0/U 450/ 750 V
    pose fixe et protégée
    à partir de 1,5 mm² = U0/U 600/1000 V
  • Tension d'essai 3500 V
  • Rayon de courbure minimum
    en mouvement 12,5x Ø conducteur
    pose fixe 4x Ø conducteur
  • Valeurs de la tenue au feu
    voir les Informations techniques
  • Homologation
    Germanischer Lloyd
Structure
  • Âme cuivre étamé, conforme à DIN VDE 0295 cl.5, brins fins, BS 6360 cl.5, CEI 60228 cl.5
  • Isolation des conducteurs en copolymère polyoléfine réticulé et sans halogène
  • Repérage des conducteurs, voir le tableau ci-dessous

Essais

  • Test au feu (test d'incendie de faisceau) selon DIN VDE 0482-332-3-22, BS 4066 Partie 3, DIN EN 60332-3-22, CEI 60332-3-22 (remplace DIN VDE 0472 Partie 804 Catégorie C)
  • Test au feu (câble) selon DIN VDE 0482-332-1-2, DIN EN 60332-1-2, CEI 60332-1-2 (correspond à DIN VDE 0472 Partie 804 Catégorie B)
  • Corrosivité des gaz de combustion selon DIN VDE 0482 Partie 267, DIN EN 50267-2-2, CEI 60754-2 (correspond à DIN VDE 0472 Partie 813)
  • Absence d'halogène selon DIN VDE 0482 Partie 267, DIN EN 50267-2-1, CEI 60754-1 (correspond à DIN VDE 0472 Partie 815)
  • Densité des fumées dégagées selon DIN VDE 0482 Partie 1034-1+2, DIN EN 61034-1+2, CEI  61034-1+2, BS 7622 Partie 1+2 (remplace DIN VDE 0472 Partie 816)
Propriétés
  • Propagation du feu réduite
  • Faible dégagement de fumée
  • Résistance élevée à l'abrasion et à l'entaille
  • Bonne résistance aux huiles et aux intempéries
  • Résistance aux rayons UV et à l'ozone
  • Résistance à la température de brasage
  • Classe de température B
  • Grâce à la réticulation, ces câbles résistent à la fonte, même en cas de contact avec un fer à souder, à des températures de 300° à 380°C
  • La haute résistance de température permet éventuellement de choisir une section plus faible, donnant ainsi un gain d'encombrement et de poids du câble
  • Matériaux utilisés pour la fabrication exempts de silicone et de cadmium, ainsi que de substances pouvant réduire l'adhérence de la peinture
Utilisation

Ces monoconducteurs résistant à la température sont utilisés pour réaliser le câblage intérieur de luminaires, d'appareils de chauffage, de machines électriques, installations de commande et distributeurs dans des appareils, dans la construction d'installations, ils sont adaptés à la pose dans des conduits sur, dans et sous enduit, dans des caniveaux d'installations fermés, ainsi que dans des systèmes de gestion de la circulation ou en extérieur. Ils ne sont pas adaptés à une pose directe dans des chemins, des conduits ou des goulottes. Lorsque la pose est protégée, il est permis de les utiliser à tension nominale maximum de 1000 V en tension alternative et 750 V en tension continue par rapport à la terre. En cas d'utilisation dans les véhicules ferroviaires, la tension continue de service peut atteindre 900 V par rapport à la terre. Ces monoconducteurs sans halogène se distinguent par une résistance exceptionnellement longue à la température et sont ainsi propulsés au premier rang mondial des produits sans halogène et non-propagateurs de flammes. Ces monoconducteurs contribuent largement à la sécurité et à la protection de l'environnement.
CE = produit conforme à la Directive CE Basse tension 2014/35/EU.

Télécharger
Fiche technique
Certificate of compliance

Section
nomi-
nale

mm²

Ø extérieur

env. mm

Indice de cuivre

kg / km

Poids

env. kg / km

NO

V/J

BE

MA

RO

BL

GR

VT

JA

vert

bleu foncé

OR

BEIGE

bicol

Référence

50999

50998

51070

51071

51072

51073

51074

51075

51076

51078

51079

51077

51164

51165

0,25

1,6

2,4

4,0

Référence

51167

51166

51168

51169

51170

51171

51172

51173

51174

51176

51177

51175

51178

51179

0,34

1,7

3,2

5,0

Référence

51281

51280

51282

51283

51284

51285

51286

51287

51288

51290

51291

51289

51292

51293

0,5

1,9

4,8

7,0

Référence

51295

51294

51296

51297

51298

51299

51300

51301

51302

51304

51305

51303

51306

51307

0,75

2,2

7,2

11,0

Référence

51309

51308

51310

51311

51312

51313

51314

51315

51316

51318

51319

51317

51320

51321

1

2,5

9,6

14,0

Référence

51323

51322

51324

51325

51326

51327

51328

51329

51330

51332

51333

51331

51334

51335

1,5

2,9

14,4

20,0

Référence

51337

51336

51338

51339

51340

51341

51342

51343

51344

51346

51347

51345

51348

51349

2,5

3,5

24,0

30,0

Référence

51351

51350

51352

51353

51354

51355

51356

51357

51358

51360

51361

51359

51362

51363

4

4,3

38,0

47,0

Référence

51365

51364

51366

51367

51368

51369

51370

51371

51372

51374

51375

51373

51376

51377

6

5,0

58,0

72,0

Référence

51379

51378

51380

51381

51382

51383

51384

51385

51386

51388

51389

51387

51390

51391

10

6,3

96,0

120,0

Référence

51420

51419

51421

51422

51423

51424

51425

51426

51427

51429

51430

51428

51431

51432

16

7,3

154,0

182,0

Référence

51434

51433

51435

51436

51437

51438

51439

51440

51441

51443

51444

51442

51445

51446

25

9,6

240,0

272,0

Référence

51448

51447

51449

51450

51451

51452

51453

51454

51455

51457

51458

51456

51459

51460

35

10,8

336,0

371,0

Référence

51462

51461

51463

51464

51465

51466

51467

51468

51469

51471

51472

51470

51473

51474

50

12,6

480,0

530,0

Référence

51476

51475

51477

51478

51479

51480

51481

51482

51483

51485

51486

51484

51487

51488

70

14,6

672,0

730,0

Référence

51490

51489

51491

51492

51493

51494

51495

51496

51497

51499

51500

51498

51501

51502

95

16,5

912,0

964,0

Référence

51504

51503

51505

51506

51507

51508

51509

51510

51511

51513

51514

51512

51515

51516

120

18,0

1152,0

1235,0

Référence

51518

51517

51519

51520

51521

51522

51523

51524

51525

51527

51528

51526

51529

51530

150

20,0

1440,0

1523,0

Référence

51532

51531

51533

51534

51535

51536

51537

51538

51539

51541

51542

51540

51543

51544

185

22,2

1776,0

1850,0

Référence

51546

51545

51547

51548

51549

51550

51551

51552

51553

51555

51556

51554

51557

51558

240

24,5

2304,0

2432,0