HELUTHERM® 400

classe de température C, sans halogène

Photo du produit
Caractéristiques techniques
  • Isolation spéciale de conducteur unie ou de plusieurs couleurs
  • Plage de température
    -60°C à +400°C
    comme température de service
    (sur période brève jusqu'à +450°C)
  • Tension nominale 500 V
  • Tension d'essai 2000 V
  • Rayon de courbure minimum
    15x Ø extérieur
  • Résistance aux rayonnements
    jusqu'à 1x1010 cJ/kg (jusqu'à 1x104 Mrad)
Structure
  • Âme en nickel multibrin
  • Isolé via une tresse en fibre de verre spéciale à imprégnation spéciale résistant à la chaleur
  • Repérage de couleur par hélice (les couleurs se trouvent dans le tableau)
Propriétés
  • Propriétés de grande résistance électrique, chimique et aux rayonnements
Remarques
  • Disponible également avec un film de Kapton moyennant un supplément.
  • Lors de la première utilisation à des températures supérieures à 200 ° C, le vernis d'imprégnation peut se dégrader et ne laisser subsister que le pur isolant en fibres de verre. Ceci peut être observé comme une évaporation ( dégagement de fumées )
Utilisation

Grâce aux plages de température très haute et très basse, ce câble est utilisé en aéronautique et en aérospatiale, dans des centrales nucléaires, la construction de moteurs, dans l'industrie chimique, les aciéries et les usines sidérurgiques.
Veuillez nous consulter en cas d'utilisation critique, par exemple en cas de contraintes mécaniques.
CE = produit conforme à la Directive CE Basse tension 2014/35/EU.

Télécharger
Fiche technique
Certificate of compliance

Section
nomi-
nale

mm²

Construction
conducteur

Ø extérieur

env. mm

Indice Ni

kg / km

NO

V/J

BE

MA

RO

BL

GR

VT

JA

RS

OR

BEIGE

TRANS

bicol

Référence

50901

50900

50902

50903

50904

50905

50906

50907

50908

50911

50909

50912

50910

50913

0,5

16 x 0,2

2,2

4,8

- - - - - - - - - - - - - -

Référence

50915

50914

50916

50917

50918

50919

50920

50921

50922

50925

50923

50926

50924

50927

0,75

24 x 0,2

2,4

7,2

- - - - - - - - - - - - - -

Référence

50929

50928

50930

50931

50932

50933

50934

50935

50936

50939

50937

50940

50938

50941

1

32 x 0,2

2,7

9,6

- - - - - - - - - - - - - -

Référence

50943

50942

50944

50945

50946

50947

50948

50949

50950

50953

50951

50954

50952

50955

1,5

30 x 0,25

2,8

14,4

- - - - - - - - - - - - - -

Référence

50957

50956

50958

50959

50960

50961

50962

50963

50964

50967

50965

50968

50966

50969

2,5

50 x 0,25

3,4

24,0

- - - - - - - - - - - - - -

Référence

50971

50970

50972

50973

50974

50975

50976

50977

50978

50981

50979

50982

50980

50983

4

56 x 0,3

4,5

38,0

- - - - - - - - - - - - - -

Référence

50985

50984

50986

50987

50988

50989

50990

50991

50992

50995

50993

50996

50994

50997

6

84 x 0,3

4,9

58,0

- - - - - - - - - - - - - -

Référence

50890

50209

50891

50892

50893

50894

50895

50896

50897

51560

50898

51561

51559

51562

10

141 x 0,3

5,8

96,0

- - - - - - - - - - - - - -

Référence

51564

51563

51565

51566

51567

51568

51569

51570

51571

51574

51572

51575

51573

51576

16

226 x 0,3

7,4

154,0

- - - - - - - - - - - - - -

Référence

51578

51577

51579

51580

51581

51582

51583

51584

51585

51588

51586

51589

51587

51590

25

196 x 0,4

9,6

240,0

- - - - - - - - - - - - - -

Référence

51592

51591

51593

51594

51595

51596

51597

51598

51599

51602

51600

51603

51601

51604

35

276 x 0,4

11,5

336,0

- - - - - - - - - - - - - -

Référence

51606

51605

51607

51608

51609

51610

51611

51612

51613

51616

51614

51617

51615

51618

50

396 x 0,4

12,7

480,0

- - - - - - - - - - - - - -

Référence

51620

51619

51621

51622

51623

51624

51625

51626

51627

51630

51628

51631

51629

51632

70

360 x 0,5

16,0

672,0

- - - - - - - - - - - - - -

Référence

51634

51633

51635

51636

51637

51638

51639

51640

51641

51644

51642

51645

51643

51646

95

485 x 0,5

18,0

912,0

- - - - - - - - - - - - - -

Référence

51648

51647

51649

51650

51651

51652

51653

51654

51655

51658

51656

51659

51657

51660

120

608 x 0,5

19,0

1152,0

- - - - - - - - - - - - - -

Référence

51662

51661

51663

51664

51665

51666

51667

51668

51669

51672

51670

51673

51671

51674

150

756 x 0,5

22,0

1440,0

- - - - - - - - - - - - - -

Référence

51676

51675

51677

51678

51679

51680

51681

51682

51683

51686

51684

51687

51685

51688

185

944 x 0,5

24,0

1776,0

- - - - - - - - - - - - - -

Référence

51690

51689

51691

51692

51693

51694

51695

51696

51697

51700

51698

51701

51699

51702

240

1222 x 0,5

27,0

2304,0

- - - - - - - - - - - - - -