PUR Single Core

cold resistant, halogen-free

Photo du produit
Caractéristiques techniques
  • Monoconducteur PUR, sans halogène
  • Plage de température
    -40°C à +80°C
    (sur période brève +100°C)
  • Tension de service 1000 V
  • Tension d'essai
    3500 V, 15 min.
  • Rayon de courbure minimum
    mouvement occasionnel 10x Ø conducteur
    pose fixe 5x Ø conducteur
  • Résistance aux rayonnements
    jusqu'à 100x106 cJ/kg (jusqu'à 100 Mrad)
Structure
  • Âme cuivre nu, conforme à DIN VDE 0295 cl.5, brins fins, BS 6360 cl.5, CEI 60228 cl.5
  • Isolation des conducteurs en PUR spécial
  • Repérage des conducteurs, voir le tableau ci-dessous
Propriétés
  • Sans halogène
  • Souple au froid jusqu'à -40°C
  • Résistant à la pression
  • Anti-retournement
  • Résistant aux coupures et aux rayures
Résistant
  • aux huiles
  • à l'eau de mer et aux eaux usées
  • aux acides
  • Produits alcalins
  • aux rayons UV
Utilisation
Destiné à la construction d'armoires électriques, la confection de faisceaux de câbles ainsi qu'en électronique. Destiné aux boucles d'induction incluses dans le revêtement de routes et destinées à la commande de feux de circulation.
CE = produit conforme à la Directive CE Basse tension 2014/35/EU.
Télécharger
Data sheet
Certificate of compliance

Nenn-
quer-
schnitt

mm²

ca. RAL

Außen-Ø

ca. mm

Cu-Zahl

kg / km

Preis

EUR%m

Cu 150,-

SW

9005

Preis

EUR%m

Cu 150,-

GN-GE

-

Preis

EUR%m

Cu 150,-

BL

5015

Preis

EUR%m

Cu 150,-

BR

8003

Preis

EUR%m

Cu 150,-

RT

3000

Preis

EUR%m

Cu 150,-

WS

1013

Preis

EUR%m

Cu 150,-

GR

7000

Preis

EUR%m

Cu 150,-

VI

4005

Preis

EUR%m

Cu 150,-

GE

1021

Preis

EUR%m

Cu 150,-

RS

3015

Preis

EUR%m

Cu 150,-

TRANS

-

Preis

EUR%m

Cu 150,-

D-BL

5010

Preis

EUR%m

Cu 150,-

OR

2003

Preis

EUR%m

Cu 150,-

BEIGE

1001

Preis

EUR%m

Cu 150,-

2-farb

-

Artikel-Nr.

50651

50650

50652

50653

50654

50655

50656

50657

50658

50661

50660

50662

50659

50663

50664

0,5

2,2

4,8

149,00

149,00

149,00

149,00

149,00

149,00

149,00

149,00

149,00

149,00

149,00

149,00

149,00

149,00

298,00

Artikel-Nr.

50666

50665

50667

50668

50669

50670

50671

50672

50673

50676

50675

50677

50674

50678

50679

0,75

2,4

7,2

173,00

173,00

173,00

173,00

173,00

173,00

173,00

173,00

173,00

173,00

173,00

173,00

173,00

173,00

358,00

Artikel-Nr.

50681

50680

50682

50683

50684

50685

50686

50687

50688

50691

50690

50692

50689

50693

50694

1

2,5

9,6

189,00

189,00

189,00

189,00

189,00

189,00

189,00

189,00

189,00

189,00

189,00

189,00

189,00

189,00

398,00

Artikel-Nr.

50696

50695

50697

50698

50699

50700

50701

50702

50703

50706

50705

50707

50704

50708

50709

1,5

3,0

14,4

220,00

220,00

220,00

220,00

220,00

201,00

220,00

220,00

220,00

220,00

220,00

220,00

220,00

220,00

447,00

Artikel-Nr.

50711

50710

50712

50713

50714

50715

50716

50717

50718

50721

50720

50722

50719

50723

50724

2,5

3,7

24,0

270,00

270,00

270,00

270,00

270,00

270,00

270,00

270,00

270,00

270,00

270,00

270,00

270,00

270,00

537,00

Artikel-Nr.

50726

50725

50727

50728

50729

50730

50731

50732

50733

50736

50735

50737

50734

50738

50739

4

4,3

38,0

378,00

378,00

378,00

378,00

378,00

378,00

378,00

378,00

378,00

378,00

378,00

378,00

378,00

378,00

764,00

Artikel-Nr.

50741

50740

50742

50743

50744

50745

50746

50747

50748

50751

50750

50752

50749

50753

50754

6

5,1

58,0

517,00

517,00

517,00

517,00

517,00

517,00

517,00

517,00

517,00

517,00

517,00

517,00

517,00

517,00

1011,00

Artikel-Nr.

50756

50755

50757

50758

50759

50760

50761

50762

50763

50766

50765

50767

50764

50768

50769

10

6,8

96,0

804,00

804,00

804,00

804,00

804,00

804,00

804,00

804,00

804,00

804,00

804,00

804,00

804,00

804,00

1634,00

Artikel-Nr.

50771

50770

50772

50773

50774

50775

50776

50777

50778

50781

50780

50782

50779

50783

50784

16

7,8

154,0

1141,00

1141,00

1141,00

1141,00

1141,00

1141,00

1141,00

1141,00

1141,00

1141,00

1141,00

1141,00

1141,00

1141,00

2278,00

Artikel-Nr.

50786

50785

50787

50788

50789

50790

50791

50792

50793

50796

50795

50797

50794

50798

50799

25

10,0

240,0

1684,00

1684,00

1684,00

1684,00

1684,00

1684,00

1684,00

1684,00

1684,00

1684,00

1684,00

1684,00

1684,00

1684,00

3365,00

Artikel-Nr.

50801

50800

50802

50803

50804

50805

50806

50807

50808

50811

50810

50812

50809

50813

50814

35

11,4

336,0

2179,00

2179,00

2179,00

2179,00

2179,00

2179,00

2179,00

2179,00

2179,00

2179,00

2179,00

2179,00

2179,00

2179,00

4334,00

Artikel-Nr.

50816

50815

50817

50818

50819

50820

50821

50822

50823

50826

50825

50827

50824

50828

50829

50

13,2

480,0

2783,00

2783,00

2783,00

2783,00

2783,00

2783,00

2783,00

2783,00

2783,00

2783,00

2783,00

2783,00

2783,00

2783,00

5590,00

Artikel-Nr.

50831

50830

50832

50833

50834

50835

50836

50837

50838

50841

50840

50842

50839

50843

50844

70

15,4

672,0

3662,00

3662,00

3662,00

3662,00

3662,00

3662,00

3662,00

3662,00

3662,00

3662,00

3662,00

3662,00

3662,00

3662,00

7322,00

Artikel-Nr.

50846

50845

50847

50848

50849

50850

50851

50852

50853

50856

50855

50857

50854

50858

50859

95

17,7

912,0

5343,00

5343,00

5343,00

5343,00

5343,00

5343,00

5343,00

5343,00

5343,00

5343,00

5343,00

5343,00

5343,00

5343,00

10734,00

Artikel-Nr.

50861

50860

50862

50863

50864

50865

50866

50867

50868

50871

50870

50872

50869

50873

50874

120

19,2

1152,0

7005,00

7005,00

7005,00

7005,00

7005,00

7005,00

7005,00

7005,00

7005,00

7005,00

7005,00

7005,00

7005,00

7005,00

13989,00

Artikel-Nr.

50876

50875

50877

50878

50879

50880

50881

50882

50883

50886

50885

50887

50884

50888

50889

150

22,0

1440,0

8609,00

8609,00

8609,00

8609,00

8609,00

8609,00

8609,00

8609,00

8609,00

8609,00

8609,00

8609,00

8609,00

8609,00

17215,00