(N)A2XH

câble à courant fort, 0,6/1 kV, sans halogène, sans maintien de la fonction

Logo Image
Photo du produit
Caractéristiques techniques
  • Câble d'énergie et de commande d'après
    DIN VDE 0276 Partie 604 et HD 604 S1
    Partie 1 et Partie 5G
  • Plage de température
    à pose -5°C à +50°C
    pose fixe -30°C à +90°C
  • Température de service admise
    sur conducteur +90°C
  • Tension nominale U0/U 0,6/1 kV
  • Tension d'essai 4 kV
  • Rayon de courbure minimum
    15x Ø câble mononcoducteur
    12x Ø câble multiconducteur
  • Résistance aux rayonnements
    jusqu'à 100x106 cJ/kg (jusqu'à 100 Mrad)
Structure
  • Âme cuivre nu, conforme à DIN VDE 0295 cl.1 ou cl.2, mono ou multibrin, BS 6360 cl.1 ou cl.2, CEI 60228 cl.1 ou cl.2
  • Isolation des conducteurs en polyéthylène réticulé (VPE) type de mélange 2XI1 selon HD 604 S1
  • Repérage des conducteurs selon DIN VDE 0293-308
  • Repérage des conducteurs pour câbles 3+½ conducteurs Modèle J : V/J (½), MA, NO, GR Modèle O : BE (½), MA, NO, GR
  • Conducteurs torsadés en couches (avec câbles multiconducteurs)
  • Enveloppe commune des conducteurs
  • Composé de bourrage ou enroulement de ruban
  • Gaine extérieure en polyoléfine thermoplastique, type de mélange HM4 selon HD 604 S1
  • Gaine noire
Propriétés
  • Sans halogène, sans émanation de gaz corrosifs ni toxiques
  • Propagation du feu réduite
  • Faible dégagement de fumée
  • Matériaux utilisés pour la fabrication exempts de silicone et de cadmium, ainsi que de substances pouvant réduire l'adhérence de la peinture

Essais

  • Test au feu selon DIN VDE 0482-332-3-24, BS 4066 part 3, DIN EN 60332-3-24, CEI 60332-3-24 (remplace DIN VDE 0472 Partie 804 Catégorie C)
  • Corrosivité des gaz de combustion selon DIN VDE 0482 Partie 267, DIN EN 50267-2-2, CEI 60754-2 (correspond à DIN VDE 0472 Partie 813)
  • Absence d'halogène selon DIN VDE 0482 Partie 267, DIN EN 50267-2-1, CEI 60754-1 (correspond à DIN VDE 0472 Partie 815)
  • Densité des fumées dégagées selon DIN VDE 0482 Partie 1034-1+2, DIN EN 61034-1+2, CEI  61034-1+2, BS 7622 Partie 1+2 (remplace DIN VDE 0472 Partie 816)
Remarques
  • rm = conducteur rond multibrins se = conducteur sectoral monobrin sm = conducteur sectoral multibrin
Utilisation

Câble de distribution d'énergie, utilisé de préférence dans les installations industrielles, les établissements communaux, hôtels, aéroports, métros, gares, établissements hospitaliers, grands magasins, banques, écoles, théâtres, cinémas, immeubles, centrales de commande, etc. Adapté à une installation fixe dans des locaux secs, humides ou mouillés, sur, dans et sous enduits, dans la maçonnerie et le béton. Leur pose en extérieur et enterrée est admise, à condition qu'ils soient posés dans des conduits. Mais la pose en conduit est admise uniquement si des mesures empêchant toute accumulation d'eau dans le conduit sont prises.
CE = produit conforme à la Directive CE Basse tension 2014/35/EU.

Télécharger
Data sheet

Art.-Nr.

Aderzahl x
Nennquer-
schnitt mm²

Außen-Ø

ca. mm

Alu-Zahl

kg / km

Gewicht

ca. kg / km

Preis

EUR / 100m

Cu 0,-

J-Ausf.

O-Ausf.

50073

50128

1 x 25   rm

9,9

73,0

132,0

448,00

50074

50129

1 x 35   rm

11,0

102,0

166,0

581,00

50075

50130

1 x 50   rm

12,5

145,0

211,0

688,00

50076

50131

1 x 70   rm

14,1

203,0

283,0

1039,00

50077

50132

1 x 95   rm

16,1

276,0

376,0

1333,00

50078

50133

1 x 120   rm

17,5

348,0

456,0

1419,00

53562

53553

1 x 150   rm

19,6

435,0

560,0

1525,00

50079

50134

1 x 185   rm

21,8

537,0

697,0

1934,00

53561

50135

1 x 240   rm

24,0

696,0

878,0

2155,00

50080

53554

1 x 300   rm

26,7

870,0

1073,0

3311,00

50081

50136

1 x 400   rm

29,7

1160,0

1347,0

4004,00

50082

53555

1 x 500   rm

33,1

1450,0

1705,0

4663,00

50083

50137

3 x 16   rm

16,3

139,0

364,0

501,00

50084

50138

3 x 25   rm

19,6

218,0

530,0

769,00

50085

50139

3 x 35   rm

22,1

305,0

684,0

894,00

50086

50140

3 x 35   se

19,0

305,0

486,0

868,00

50087

50141

3 x 50   sm

22,4

435,0

655,0

1119,00

50088

50142

3 x 50   se

21,2

435,0

622,0

1086,00

50089

50143

3 x 70   sm

26,1

609,0

903,0

1177,00

50090

50144

3 x 70   se

25,2

609,0

859,0

1143,00

50091

50145

3 x 95   sm

29,1

827,0

1174,0

1706,00

50092

50146

3 x 95   se

27,8

827,0

1115,0

1656,00

50093

50147

3 x 120   sm

32,2

1044,0

1446,0

2007,00

50094

50148

3 x 120   se

30,8

1044,0

1379,0

1911,00

50095

50149

3 x 150   sm

36,2

1305,0

1780,0

2341,00

50096

50150

3 x 150   se

33,9

1305,0

1685,0

2273,00

50097

50154

3 x 185   sm

40,1

1610,0

2197,0

2802,00

50098

50155

3 x 185   se

37,6

1610,0

2089,0

2720,00

50099

50156

3 x 240   sm

44,9

2088,0

2782,0

3487,00

50100

50157

3 x 240   se

41,8

2088,0

2634,0

3385,00

50101

50158

3 x 70 / 35   sm

28,3

711,0

1044,0

1498,00

50102

50159

3 x 120 / 70   sm

35,1

1247,0

1704,0

2079,00

53550

50160

3 x 150 / 70   sm

39,7

1508,0

2065,0

2545,00

50103

50161

3 x 185 / 95   sm

43,7

1885,0

2563,0

3087,00

53551

50162

3 x 240 / 120   sm

49,1

2436,0

3237,0

3740,00

53560

50163

4 x 16   rm

19,0

186,0

460,0

625,00

50104

50164

4 x 25   rm

21,7

290,0

636,0

979,00

50105

50165

4 x 35   sm

22,4

406,0

649,0

1128,00

50106

50166

4 x 35   se

21,6

406,0

623,0

1095,00

50107

50167

4 x 50   sm

25,4

580,0

845,0

1461,00

53556

50168

4 x 50   se

24,6

580,0

810,0

1419,00

50108

50169

4 x 70   sm

29,7

812,0

1178,0

1901,00

53552

50170

4 x 70   se

28,8

812,0

1126,0

1845,00

50109

50171

4 x 95   sm

33,3

1102,0

1538,0

2303,00

50110

50172

4 x 95   se

32,1

1102,0

1467,0

2236,00

50111

50173

4 x 120   sm

37,2

1392,0

1903,0

2677,00

50112

50174

4 x 120   se

35,5

1392,0

1817,0

2598,00

50113

50175

4 x 150   sm

41,3

1740,0

2328,0

3160,00

50114

50176

4 x 150   se

39,4

1740,0

2223,0

3068,00

50115

50177

4 x 185   sm

45,7

2146,0

2874,0

3663,00

50116

50178

4 x 185   se

43,4

2146,0

2750,0

3556,00

50117

50179

4 x 240   sm

51,2

2784,0

3646,0

4436,00

50118

50180

4 x 240   se

48,0

2784,0

3465,0

4307,00

50119

50181

5 x 25   rm

23,9

362,0

763,0

1405,00

50120

50182

5 x 35   rm

27,0

508,0

986,0

1667,00

50121

50183

5 x 50   rm

31,3

725,0

1309,0

2525,00

50122

50184

5 x 70   rm

35,8

1015,0

1771,0

2852,00

50123

50185

5 x 95   sm

36,5

1378,0

1891,0

3455,00

50124

50186

5 x 120   sm

39,2

1740,0

2306,0

4016,00

50125

50187

5 x 150   sm

45,4

2175,0

2865,0

4740,00

50126

50188

5 x 185   sm

50,1

2683,0

3534,0

5495,00

50127

50189

5 x 240   sm

55,2

3480,0

4482,0

6654,00