SUPERTRONIC® 310-C-PVC

câble pour chaînes porte-câbles, type préférentiel CEM, marquage métrique

Logo Image Logo Image Logo Image
Photo du produit
Caractéristiques techniques
  • Câble PVC spécial pour chaîne porte-câbles
    blindé, selon UL-Style 2464
  • Plage de température
    en mouvement -5°C à +80°C
    pose fixe -40°C à +80°C
  • Tension nominale 300 V
  • Tension d'essai
    conducteur/conducteur 1500 V
    conducteur/blindage 1000 V
  • Tension de claquage min. 3000 V
  • Rayon de courbure minimum
    en mouvement 7,5x Ø du câble
    pose fixe 4 x Ø du câble
  • Résistance d'isolement
    minimum 20 MOhm x km
  • Résistance aux rayonnements
    jusqu'à 80x106 cJ/kg (jusqu'à 80 Mrad)
  • Résistance de couplage
    max. 250 Ohm/km
Structure
  • Âme cuivre nu, Unilay à pas courts
  • Isolation des conducteurs en PVC classe 43 selon UL-Std.1581
  • Repérage des conducteurs selon DIN 47100 en couleurs
  • Conducteurs toronnés en couches à longueurs de pas optimisées
  • Enroulement en non tissé entre les couches torsadées
  • Enroulement sur couche extérieure
  • Écran en tresse de cuivre étamé, couverture 85% env.
  • Guipage en toison
  • Gaine extérieure en PVC spécial, résistant aux huiles type de mélange TM5 selon DIN VDE 0281 Partie 1 et classe 43 selon UL-Std.1581
  • Gaine extérieure grise (RAL 7001)
  • Avec marquage métrique
Propriétés
  • Faiblement adhésif
  • Matériaux utilisés pour la fabrication exempts de silicone et de cadmium, ainsi que de substances pouvant réduire l'adhérence de la peinture

Essais

  • PVC auto-extinguible et non propagateur de la flamme selon DIN VDE 0482-332-1-2, DIN EN 60332-1-2, CEI 60332-1
Remarques
  • Please observe applicable installation
    regulations for use in energy supply chains.
  • AWG sizes are approximate equivalent
    values. The actual cross section is in mm².
Utilisation
En tant que câble de commande PVC très souple, parfaitement adapté aux contraintes fréquentes et rapides de levage et de flexion de la construction de machines et de machines-outils, de la robotique et des composants de machines en mouvement permanent. Le fonctionnement sécurisé et la rentabilité sont garantis par la durée de vie importante. Le blindage en cuivre protège efficacement des perturbations provenant de l'intérieur comme de l'extérieur. Pour les applications dépassant les solutions standard (par ex. des installations de compostage ou de convoyage pour transstockeur élevé et vitesse de convoyage élevée, etc.) nous recommandons de remplir notre questionnaire spécifique pour systèmes d'alimentation en énergie ; des paramètres supplémentaires concernant l'emploi se trouvent dans le tableau de sélection : Les câbles destinés aux chaînes d'alimentation en énergie se trouvent dans le préambule. Respecter impérativement les instructions de montage pour installer les câbles dans les chaînes d'alimentation en énergie. Conçu pour la construction de machines destinées à l'exportation, spécialement en direction des USA et du Canada.
CEM = compatibilité électromagnétique
Pour améliorer les propriétés CEM, il est recommandé de réaliser un contact circulaire étendu des deux côtés de la tresse en cuivre.
CE = produit conforme à la Directive CE Basse tension 2014/35/EU.
Télécharger
Data sheet
Certificate of compliance

Art.-Nr.

Aderzahl x
Nennquer-
schnitt mm²

AWG-Nr.

Außen-Ø

ca. mm

Cu-Zahl

kg / km

Gewicht

ca. kg / km

Preis

EUR / 100m

Cu 150,-

49920

2 x 0,14

26

4,4

11,3

33,0

276,00

49921

3 x 0,14

26

4,6

14,2

36,0

304,00

49922

4 x 0,14

26

4,9

15,5

41,0

318,00

49923

5 x 0,14

26

5,2

18,4

46,0

332,00

49924

7 x 0,14

26

5,8

27,9

70,0

442,00

49925

10 x 0,14

26

6,8

39,1

88,0

501,00

49926

12 x 0,14

26

6,8

42,2

97,0

584,00

49927

14 x 0,14

26

7,1

45,4

105,0

606,00

49928

18 x 0,14

26

7,7

54,2

116,0

659,00

49929

24 x 0,14

26

8,7

66,5

150,0

891,00

49930

25 x 0,14

26

9,1

68,5

157,0

895,00

49931

2 x 0,25

24

4,7

14,8

39,0

280,00

49932

3 x 0,25

24

4,9

18,9

45,0

312,00

49933

4 x 0,25

24

5,2

21,4

52,0

340,00

49934

5 x 0,25

24

5,6

31,2

70,0

370,00

49935

7 x 0,25

24

6,3

39,8

80,0

479,00

49936

10 x 0,25

24

7,4

53,9

114,0

619,00

49937

12 x 0,25

24

7,4

59,2

123,0

623,00

49938

14 x 0,25

24

7,7

64,3

138,0

681,00

49939

18 x 0,25

24

8,5

78,6

165,0

756,00

49940

24 x 0,25

24

9,8

89,8

200,0

1022,00

49941

25 x 0,25

24

10,2

101,2

204,0

1027,00

49942

2 x 0,34

22

4,9

18,2

44,0

308,00

49943

3 x 0,34

22

5,1

28,8

60,0

327,00

49944

4 x 0,34

22

5,5

35,8

76,0

361,00

49945

5 x 0,34

22

5,9

39,2

80,0

401,00

49946

7 x 0,34

22

6,7

52,8

104,0

551,00

49947

10 x 0,34

22

7,8

67,5

150,0

663,00

49948

12 x 0,34

22

7,8

76,5

160,0

732,00

49949

14 x 0,34

22

8,2

85,9

180,0

749,00

49950

18 x 0,34

22

9,0

99,9

211,0

819,00

49951

24 x 0,34

22

10,4

147,0

290,0

1162,00

49952

25 x 0,34

22

11,0

155,0

304,0

1167,00