SUPERTRONIC®-310-PVC

câble pour chaînes porte-câbles, marquage métrique

Logo Image Logo Image Logo Image
Photo du produit
Caractéristiques techniques
  • Câble spécial pour chaîne porte-câbles
    selon UL-Style 2464
  • Plage de température
    en mouvement -5°C à +80°C
    pose fixe -40°C à +80°C
  • Tension nominale 300 V
  • Tension d'essai 1500 V
  • Tension de claquage min. 3000 V
  • Résistance d'isolement
    minimum 20 MOhm x km
  • Rayon de courbure minimum
    en mouvement 5 x Ø du câble
    pose fixe 3 x Ø du câble
  • Résistance aux rayonnements
    jusqu'à 80x106 cJ/kg (jusqu'à 80 Mrad)
Structure
  • Âme cuivre nu, Unilay à pas courts
  • Isolation des conducteurs en PVC classe 43 selon UL-Std.1581
  • Repérage des conducteurs selon DIN 47100 en couleurs
  • Conducteurs toronnés en couches à longueurs de pas optimisées
  • Enroulement en non tissé entre les couches torsadées
  • Gaine extérieure en PVC spécial, résistant aux huiles type de mélange TM5 selon DIN VDE 0207-363-4-1/DIN EN 50363-4-1 et classe 43 selon UL-Std.1581
  • Gaine extérieure grise (RAL 7001)
  • Avec marquage métrique
Propriétés
  • Matériaux utilisés pour la fabrication exempts de silicone et de cadmium, ainsi que de substances pouvant réduire l'adhérence de la peinture

Essais

  • PVC auto-extinguible et non propagateur de la flamme selon DIN VDE 0482-332-1-2, DIN EN 60332-1-2, CEI 60332-1
  • Faiblement adhésif
Remarques
  • Please observe applicable installation
    regulations for use in energy supply chains.
  • AWG sizes are approximate equivalent
    values. The actual cross section is in mm².
Utilisation
En tant que câble de commande PVC très souple, parfaitement adapté aux contraintes fréquentes et rapides de levage et de flexion de la construction de machines et de machines-outils, de la robotique et des composants de machines en mouvement permanent. Le fonctionnement sécurisé et la rentabilité sont garantis par la durée de vie importante. Pour les applications dépassant les solutions standard (par ex. des installations de compostage ou de convoyage pour transstockeur élevé et vitesse de convoyage élevée, etc.) nous recommandons de remplir notre questionnaire spécifique pour systèmes d'alimentation en énergie ; des paramètres supplémentaires concernant l'emploi se trouvent dans le tableau de sélection : Les câbles destinés aux chaînes d'alimentation en énergie se trouvent dans le préambule. Respecter impérativement les instructions de montage pour installer les câbles dans les chaînes d'alimentation en énergie. Conçu pour la construction de machines destinées à l'exportation, spécialement en direction des USA et du Canada.
CE = produit conforme à la Directive CE Basse tension 2014/35/EU.
Télécharger
Data sheet
Certificate of compliance

Art.-Nr.

Aderzahl x
Nennquer-
schnitt mm²

AWG-Nr.

Außen-Ø

ca. mm

Cu-Zahl

kg / km

Gewicht

ca. kg / km

Preis

EUR / 100m

Cu 150,-

49885

2 x 0,14

26

3,7

2,8

24,0

126,00

49886

3 x 0,14

26

3,9

4,1

26,0

131,00

49887

4 x 0,14

26

4,1

5,6

31,0

139,00

49888

5 x 0,14

26

4,5

7,0

36,0

150,00

49889

7 x 0,14

26

5,1

9,8

50,0

265,00

49890

10 x 0,14

26

5,8

14,0

65,0

358,00

49891

12 x 0,14

26

6,0

16,8

72,0

439,00

49892

14 x 0,14

26

6,2

19,6

78,0

364,00

49893

18 x 0,14

26

6,9

25,2

91,0

420,00

49894

24 x 0,14

26

7,8

33,6

120,0

575,00

49895

25 x 0,14

26

8,3

35,0

125,0

579,00

49896

2 x 0,25

24

4,0

5,0

29,0

137,00

49897

3 x 0,25

24

4,2

7,5

34,0

149,00

49898

4 x 0,25

24

4,5

10,0

40,0

158,00

49899

5 x 0,25

24

4,9

12,5

51,0

180,00

49900

7 x 0,25

24

5,6

17,5

65,0

292,00

49901

10 x 0,25

24

6,4

25,0

85,0

389,00

49902

12 x 0,25

24

6,6

30,1

97,0

433,00

49903

14 x 0,25

24

6,9

35,0

109,0

455,00

49904

18 x 0,25

24

7,6

45,0

132,0

557,00

49905

24 x 0,25

24

8,8

60,0

171,0

760,00

49906

25 x 0,25

24

9,4

62,5

178,0

764,00

49907

2 x 0,34

22

4,2

6,8

34,0

144,00

49908

3 x 0,34

22

4,4

10,2

43,0

158,00

49909

4 x 0,34

22

4,8

13,6

58,0

187,00

49910

5 x 0,34

22

5,1

17,0

65,0

205,00

49911

7 x 0,34

22

5,9

23,8

85,0

320,00

49912

10 x 0,34

22

6,8

34,0

117,0

470,00

49913

12 x 0,34

22

7,0

40,8

134,0

551,00

49914

14 x 0,34

22

7,4

47,6

152,0

585,00

49915

18 x 0,34

22

8,1

61,2

184,0

640,00

49916

24 x 0,34

22

9,6

81,5

242,0

907,00

49917

25 x 0,34

22

10,0

85,0

252,0

911,00