SUPER-PAAR-TRONIC 340-C-PUR

câble pour chaînes porte-câbles, sans halogène, type préférentiel CEM, repérage métrique

Logo Image Logo Image Logo Image
Photo du produit
Caractéristiques techniques
  • Câble spécial pour chaînes porte-câbles, torsadé par paires
  • Plage de température
    en mouvement -30°C à +80°C
    pose fixe -40°C à +80°C
  • Tension nominale 300 V
  • Tension d'essai
    conducteur/conducteur 1500 V
    conducteur/blindage 1000 V
  • Résistance d'isolement
    minimum 100 MOhm x km
  • Capacité de service
    conducteur/conducteur, env. 60 nF/km
  • Rayon de courbure minimum
    pour courbures permanentes à 0,25 mm²
    en mouvement 7,5x Ø du câble
    pose fixe 4x Ø du câble
    avec 0,5-1,0 mm²
    en mouvement 10x Ø du câble
    pose fixe 5x Ø du câble
  • Résistance de couplage
    max. 250 Ohm/km
  • Résistance aux rayonnements
    jusqu'à 100x106 cJ/kg (jusqu'à 100 Mrad)
Structure
  • Âme cuivre nu, brins ultra-fins selon DIN VDE 0295 cl.6, Sp.4, BS 6360 cl.6 ou CEI 60228 cl.6
  • Isolation des conducteurs PP
  • Repérage des conducteurs selon DIN 47100
  • Conducteurs torsadés par paires, paires en couches à longueurs de pas optimisées, hors torsion
  • Enroulement sur couche extérieure
  • Écran en tresse de cuivre étamé, couverture 85% env.
  • Guipage en toison
  • Gaine extérieure en polyuréthane intégral type de mélange TMPU selon DIN VDE 0207-363-10-2/ DIN EN 50363-10-2 et UL-Std.1581 tab.50.227
  • Gaine extérieure grise (RAL 7001)
  • Avec marquage métrique
Propriétés
  • Matériaux utilisés pour la fabrication exempts de silicone et de cadmium, ainsi que de substances pouvant réduire l'adhérence de la peinture

Essais

  • Gaine extérieure PUR, non propagateur de la flamme selon DIN VDE 0482-332-1-2, DIN EN 60332-1-2 / CEI 60332-1
  • Résistant aux huiles selon DIN VDE 0473-811-404/ DIN EN 60811-404
  • Absence d'halogène
  • Résistant aux intempéries, à l'ozone et aux UV
  • Résistance chimique aux solvants, acides, produits alcalins et liquides hydrauliques

Avantages

  • Résistance très élevée aux contraintes mécaniques
  • Très bonne résistance à la flexion alternée
  • Résistances élevées aux déchirements, à l'usure et aux chocs même à basse température
Remarques
  • AWG sizes are approximate equivalent
    values. The actual cross section is in mm².

Advantages

  • High tear, abrasion and impact resistance,
    even at low temperatures
Utilisation

Ces câbles pour chaînes porte-câbles à conducteurs torsadés par paires, à blindage général, peuvent fonctionner dans des environnements dans lesquels des facteurs extérieurs haute fréquence peuvent perturber la transmission des impulsions ; ils sont adaptés aux contraintes de souplesse continues inhérentes à la construction de machines et de machines-outils, à la robotique, ainsi qu'aux composants machine en mouvement permanent et au service continu par équipes. Il s'agit d'un câble de données extra-souple de dernière génération, à gaine extérieure PUR résistant aux coupures et à faible adhérence, qui garantit la meilleure longévité et une excellente rentabilité. Ce conducteur câble deux normes est surtout utilisé en génie mécanique destiné à l'exportation, sur des machines-outils, dans des lignes de production et la construction d'installations. Garantie d'un fonctionnement permanent pour une utilisation par équipes et des contraintes en flexions extrêmes. Respecter impérativement les instructions de montage pour installer les câbles dans les chaînes porte-câbles. Les mots d'alimentation en énergie ont été supprimés.
CEM = compatibilité électromagnétique. Pour améliorer les propriétés CEM, il est recommandé de réaliser un contact circulaire étendu des deux côtés de la tresse en cuivre. CE = produit conforme à la Directive CE Basse tension 2014/35/EU.

Télécharger
Fiche technique
Certificate of compliance

Réf.

Nbre paires x
nbre cond. x
section
nominale mm²

N° AWG

Ø extérieur

env. mm

Indice de cuivre

kg / km

Poids

env. kg / km

49536

1 x 2 x 0,14

26

4,2

13,0

24,0

49537

2 x 2 x 0,14

26

5,9

19,2

41,0

49538

3 x 2 x 0,14

26

6,2

23,3

52,0

49539

4 x 2 x 0,14

26

6,4

27,0

59,0

49540

5 x 2 x 0,14

26

7,0

37,6

72,0

49541

6 x 2 x 0,14

26

7,3

49,2

89,0

49542

8 x 2 x 0,14

26

8,5

54,6

107,0

49543

10 x 2 x 0,14

26

9,8

60,0

116,0

49830

1 x 2 x 0,25

24

4,7

14,0

26,0

49831

2 x 2 x 0,25

24

6,6

32,0

61,0

49832

3 x 2 x 0,25

24

7,0

38,4

70,0

49833

4 x 2 x 0,25

24

7,5

43,2

82,0

49834

5 x 2 x 0,25

24

8,3

51,5

99,0

49835

6 x 2 x 0,25

24

8,9

71,8

126,0

49836

8 x 2 x 0,25

24

10,5

74,4

147,0

49837

10 x 2 x 0,25

24

11,7

90,0

179,0

49838

14 x 2 x 0,25

24

12,7

111,2

210,0

49839

1 x 2 x 0,34

22

5,0

20,0

35,0

49840

2 x 2 x 0,34

22

7,0

41,0

80,0

49841

3 x 2 x 0,34

22

7,4

52,2

100,0

49842

4 x 2 x 0,34

22

8,0

59,1

118,0

49843

5 x 2 x 0,34

22

8,8

67,0

134,0

49844

6 x 2 x 0,34

22

9,7

86,4

162,0

49845

8 x 2 x 0,34

22

11,5

107,5

214,0

49846

10 x 2 x 0,34

22

12,6

131,0

270,0

49847

14 x 2 x 0,34

22

13,8

150,0

304,0

49848

1 x 2 x 0,5

20

5,7

22,5

47,0

49849

2 x 2 x 0,5

20

8,2

53,0

100,0

49850

3 x 2 x 0,5

20

8,7

72,8

131,0

49851

4 x 2 x 0,5

20

9,7

75,6

149,0

49852

5 x 2 x 0,5

20

10,2

85,7

169,0

49853

6 x 2 x 0,5

20

11,4

103,0

181,0

49854

8 x 2 x 0,5

20

13,8

148,4

274,0

49855

10 x 2 x 0,5

20

15,0

180,0

332,0

49856

14 x 2 x 0,5

20

16,6

218,3

390,0

49857

1 x 2 x 0,75

19

6,2

35,2

56,0

49858

2 x 2 x 0,75

19

9,0

61,4

102,0

49859

3 x 2 x 0,75

19

9,8

87,1

144,0

49860

4 x 2 x 0,75

19

10,9

95,2

160,0

49861

5 x 2 x 0,75

19

12,1

115,0

193,0

49862

6 x 2 x 0,75

19

13,2

137,1

216,0

49863

8 x 2 x 0,75

19

15,6

184,4

327,0

49864

10 x 2 x 0,75

19

17,6

259,8

451,0

49865

14 x 2 x 0,75

19

19,0

318,4

521,0

49866

1 x 2 x 1

18

6,7

42,0

64,0

49867

2 x 2 x 1

18

10,1

73,0

120,0

49868

3 x 2 x 1

18

10,9

93,6

160,0

49869

4 x 2 x 1

18

12,0

117,8

184,0

49870

5 x 2 x 1

18

13,5

139,0

217,0