SUPERTRONIC®-330 C-PURö

câble pour chaîne porte-câbles, sans halogène, type préférentiel CEM, repérage métrique

Logo Image Logo Image Logo Image
Photo du produit
Caractéristiques techniques
  • Câble à gaine PUR spécial, blindé
  • Plage de température
    en mouvement -30°C à +80°C
    pose fixe -40°C à +80°C
  • Tension nominale 300 V
  • Tension d'essai
    conducteur/conducteur 1500 V
    conducteur/blindage 1000 V
  • Résistance d'isolement
    minimum 100 MOhm x km
  • Capacité
    conducteur/conducteur 60 nF/km
  • Rayon de courbure minimum
    en mouvement 7,5x Ø du câble
    pose fixe 4 x Ø du câble
  • Résistance aux rayonnements
    jusqu'à 100x106 cJ/kg (jusqu'à 100 Mrad)
  • Résistance de couplage
    max. 250 Ohm/km
Structure
  • Âme cuivre nu, brins ultra-fins selon DIN VDE 0295 cl.6, Sp.4, BS 6360 cl.6
  • Isolation conducteurs PP
  • Conducteurs toronnés en couches à longueurs de pas optimisées
  • Repérage des conducteurs selon DIN 47100 de couleurs
  • Enroulement sur couche extérieure
  • Écran en tresse de cuivre étamé, couverture 85% env.
  • Guipage en toison
  • Gaine extérieure en polyuréthane intégral spécial type de mélange TMPU selon DIN VDE 0207-363-10-2/ DIN EN 50363-10-2 et à UL-Std.1581 tab.50227
  • Gaine extérieure grise (RAL 7001)
  • Avec marquage métrique
Propriétés
  • Matériaux utilisés pour la fabrication exempts de silicone et de cadmium, ainsi que de substances pouvant réduire l'adhérence de la peinture

Essais

  • Gaine extérieure PUR, non propagateur de la flamme selon DIN VDE 0482-332-1-2, DIN EN 60332-1-2 / CEI 60332-1
  • Faiblement adhésif
  • Grande souplesse au froid
  • Résistance importante à l'abrasion
  • Résistant à la déchirure et à la coupure
  • Ténacité aux entailles
  • Résistant aux rayons UV, à l'oxygène, à l'ozone, à l'hydrolyse et à l'huile
  • Résistance conditionnelle aux microbes, au fluide hydraulique, aux émulsions refroidissantes, aux produits alcalins
Remarques
  • AWG sizes are approximate equivalent
    values. The actual cross section is in mm².
Utilisation
Utilisés en pose dans des locaux secs, humides ou mouillés, en plein air, en mouvement libre, sans contrainte de traction ni guidage forcé du mouvement, ces câbles ont fait leur preuves dans les chaînes porte-câbles. En tant que câble de commande PUR très souple, adapté aux contraintes fréquentes et rapides de levage et de flexion de la construction de machines et de machines-outils, de la robotique et des composants de machines en mouvement permanent. Le fonctionnement sécurisé et la rentabilité sont garantis par la durée de vie importante. La densité élevée du blindage garantit la transmission des signaux et impulsions sans aucune perturbation. C'est un câble de commande idéalement protégé des perturbations et destiné aux applications ci-dessus. Pour les applications dépassant les solutions standard (par ex. des installations de compostage ou de convoyage pour transstockeur élevé et vitesse de convoyage élevée, etc.) nous recommandons de remplir notre questionnaire spécifique pour systèmes d'alimentation en énergie ; des paramètres supplémentaires concernant l'emploi se trouvent dans le tableau de sélection : Les câbles destinés aux chaînes d'alimentation en énergie se trouvent dans le préambule. Respecter impérativement les instructions de montage pour installer les câbles dans les chaînes d'alimentation en énergie.
CEM = compatibilité électromagnétique
Pour améliorer les propriétés CEM, il est recommandé de réaliser un contact circulaire étendu des deux côtés de la tresse en cuivre.
CE = produit conforme à la Directive CE Basse tension 2014/35/EU.
Télécharger
Data sheet
Certificate of compliance

Art.-Nr.

Aderzahl x
Nennquer-
schnitt mm²

AWG-Nr.

Außen-Ø

ca. mm

Cu-Zahl

kg / km

Gewicht

ca. kg / km

Preis

EUR / 100m

Cu 150,-

49797

2 x 0,14

26

4,4

11,2

32,0

392,00

49798

3 x 0,14

26

4,5

14,1

35,0

410,00

49799

4 x 0,14

26

4,8

15,5

40,0

432,00

49800

5 x 0,14

26

5,0

18,3

45,0

452,00

49801

7 x 0,14

26

5,8

27,8

66,0

604,00

49802

10 x 0,14

26

6,7

39,3

86,0

684,00

49803

12 x 0,14

26

6,8

42,1

94,0

707,00

49804

14 x 0,14

26

7,1

45,3

102,0

743,00

49805

18 x 0,14

26

7,8

54,1

118,0

905,00

49806

24 x 0,14

26

8,8

66,3

149,0

1089,00

49807

25 x 0,14

26

9,2

68,4

156,0

1114,00

49808

2 x 0,25

24

4,8

14,9

38,0

405,00

49809

3 x 0,25

24

5,0

18,8

44,0

426,00

49810

4 x 0,25

24

5,3

21,3

51,0

457,00

49811

5 x 0,25

24

5,7

31,0

68,0

517,00

49812

7 x 0,25

24

6,6

39,6

82,0

662,00

49813

10 x 0,25

24

7,5

53,9

110,0

862,00

49814

12 x 0,25

24

7,7

59,1

124,0

900,00

49815

14 x 0,25

24

8,0

64,2

135,0

931,00

49816

18 x 0,25

24

8,8

78,4

150,0

1039,00

49817

24 x 0,25

24

10,2

89,9

194,0

1245,00

49818

25 x 0,25

24

10,7

101,0

204,0

1301,00

49819

2 x 0,34

22

5,1

18,1

45,0

426,00

49820

3 x 0,34

22

5,3

28,7

60,0

448,00

49821

4 x 0,34

22

5,7

35,7

76,0

519,00

49822

5 x 0,34

22

6,1

39,1

82,0

570,00

49823

7 x 0,34

22

7,1

52,7

110,0

783,00

49824

10 x 0,34

22

8,1

67,4

148,0

937,00

49825

12 x 0,34

22

8,3

76,4

166,0

1002,00

49826

14 x 0,34

22

8,7

85,5

185,0

1012,00

49827

18 x 0,34

22

9,8

99,7

216,0

1147,00

49828

24 x 0,34

22

11,3

147,1

291,0

1550,00

49829

25 x 0,34

22

11,8

155,0

305,0

1581,00