SUPERTRONIC®-330 PURö

câble pour chaînes porte-câbles, sans halogène, marquage métrique

Logo Image Logo Image Logo Image
Photo du produit
Caractéristiques techniques
  • Câble à gaine PUR spécial
  • Plage de température
    en mouvement -30°C à +80°C
    pose fixe -40°C à +80°C
  • Tension nominale 300 V
  • Tension d'essai
    conducteur/conducteur 1500 V
  • Résistance d'isolement
    minimum 100 MOhm x km
  • Capacité
    conducteur/conducteur 60 nF/km
  • Rayon de courbure minimum
    en mouvement 5 x Ø du câble
    pose fixe 3 x Ø du câble
  • Résistance aux rayonnements
    jusqu'à 100x106 cJ/kg (jusqu'à 100 Mrad)
Structure
  • Âme cuivre nu, brins ultra-fins selon DIN VDE 0295 cl.6, Sp.4, BS 6360 cl.6
  • Isolation conducteurs PP
  • Conducteurs toronnés en couches à longueurs de pas optimisées
  • Repérage des conducteurs selon DIN 47100 de couleurs
  • Enroulement sur couche extérieure
  • Gaine extérieure en polyuréthane intégral spécial type de mélange TMPU selon DIN VDE 0282 Partie 10, Annexe A et à UL-Std.1581 tab.50227
  • Gaine extérieure grise (RAL 7001)
  • Avec marquage métrique
Propriétés
  • Matériaux utilisés pour la fabrication exempts de silicone et de cadmium, ainsi que de substances pouvant réduire l'adhérence de la peinture

Essais

  • Gaine extérieure PUR, non propagateur de la flamme selon DIN VDE 0482-332-1-2, DIN EN 60332-1-2 / CEI 60332-1
  • Faiblement adhésif
  • Grande souplesse au froid
  • Résistance importante à l'abrasion
  • Résistant à la déchirure et à la coupure
  • Ténacité aux entailles
  • Résistant aux rayons UV, à l'oxygène, à l'ozone à l'hydrolyse, aux huiles
  • Résistance conditionnelle aux microbes, au fluide hydraulique, aux émulsions refroidissantes, aux produits alcalins
Remarques
  • AWG sizes are approximate equivalent
    values. The actual cross section is in mm².
Utilisation
Utilisés en pose dans des locaux secs, humides ou mouillés, en plein air, en mouvement libre, sans contrainte de traction ni guidage forcé du mouvement, ces câbles ont fait leur preuves dans les chaînes porte-câbles. En tant que câble de commande PUR très souple, adapté aux contraintes fréquentes et rapides de levage et de flexion de la construction de machines et de machines-outils, de la robotique et des composants de machines en mouvement permanent. Le fonctionnement sécurisé et la rentabilité sont garantis par la durée de vie importante. Pour les applications dépassant les solutions standard (par ex. des installations de compostage ou de convoyage pour transstockeur élevé et vitesse de convoyage élevée, etc.) nous recommandons de remplir notre questionnaire spécifique pour systèmes d'alimentation en énergie ; des paramètres supplémentaires concernant l'emploi se trouvent dans le tableau de sélection : Les câbles destinés aux chaînes d'alimentation en énergie se trouvent dans le préambule. Respecter impérativement les instructions de montage pour installer les câbles dans les chaînes d'alimentation en énergie. Intéressant pour la construction d'installations destinées à l'exportation.
CE = produit conforme à la Directive CE Basse tension 2014/35/EU.
Télécharger
Data sheet
Certificate of compliance

Art.-Nr.

Aderzahl x
Nennquer-
schnitt mm²

AWG-Nr.

Außen-Ø

ca. mm

Cu-Zahl

kg / km

Gewicht

ca. kg / km

Preis

EUR / 100m

Cu 150,-

49764

2 x 0,14

26

3,9

2,8

22,0

152,00

49765

3 x 0,14

26

4,0

4,1

24,0

218,00

49766

4 x 0,14

26

4,3

5,6

29,0

240,00

49767

5 x 0,14

26

4,7

7,0

33,0

284,00

49768

7 x 0,14

26

5,3

9,8

47,0

386,00

49769

10 x 0,14

26

6,1

14,0

57,0

466,00

49770

12 x 0,14

26

6,2

16,8

63,0

511,00

49771

14 x 0,14

26

6,5

19,6

72,0

526,00

49772

18 x 0,14

26

7,2

25,2

80,0

608,00

49773

24 x 0,14

26

8,2

33,6

110,0

771,00

49774

25 x 0,14

26

8,6

35,0

115,0

800,00

49775

2 x 0,25

24

4,3

5,0

26,0

227,00

49776

3 x 0,25

24

4,5

7,5

30,0

245,00

49777

4 x 0,25

24

4,8

10,0

39,0

270,00

49778

5 x 0,25

24

5,2

12,5

44,0

304,00

49779

7 x 0,25

24

6,0

17,5

52,0

434,00

49780

10 x 0,25

24

6,9

25,0

70,0

547,00

49781

12 x 0,25

24

7,1

30,1

84,0

627,00

49782

14 x 0,25

24

7,4

35,0

97,0

658,00

49783

18 x 0,25

24

8,2

45,0

114,0

803,00

49784

24 x 0,25

24

9,6

60,0

157,0

1007,00

49785

25 x 0,25

24

10,1

62,5

160,0

1027,00

49786

2 x 0,34

22

4,6

6,8

31,0

255,00

49787

3 x 0,34

22

4,8

10,2

38,0

279,00

49788

4 x 0,34

22

5,2

13,6

51,0

329,00

49789

5 x 0,34

22

5,6

17,0

54,0

362,00

49790

7 x 0,34

22

6,5

23,8

77,0

468,00

49791

10 x 0,34

22

7,5

34,0

104,0

658,00

49792

12 x 0,34

22

7,7

40,8

122,0

753,00

49793

14 x 0,34

22

8,1

47,6

140,0

788,00

49794

18 x 0,34

22

9,2

61,2

162,0

924,00

49795

24 x 0,34

22

10,7

81,5

204,0

1182,00

49796

25 x 0,34

22

11,2

85,0

229,0

1218,00