PUR-750

sans halogène, marquage métrique

Logo Image
Photo du produit
Caractéristiques techniques
  • Câble à gaine extérieure en PUR spécial d'après les
    normes DIN VDE 0285-525-2-21/
    DIN EN 50525-2-21
  • Plage de température
    en mouvement -40°C à +80°C
    (sur période brève jusqu'à +100°C)
  • Tension nominale
    jusqu'à 1 mm² U0/U 300/500 V
    à partir de 1,5 mm² U0/U 450/750 V
  • Tension d'essai
    jusqu'à 1 mm² 2000 V
    à partir de 1,5 mm² 2500 V
  • Résistance d'isolement
    minimum 20 MOhm x km
  • Rayon de courbure minimum
    en mouvement 10 x Ø du câble
    pose fixe 5 x Ø du câble
  • Résistance aux rayonnements
    jusqu'à 100x106 cJ/kg (jusqu'à 100 Mrad)
Structure
  • Âme cuivre nu, conforme à DIN VDE 0295 cl.5, brins fins, BS 6360 cl.5, CEI 60228 cl.5
  • Isolation conducteurs en PUR
  • Repérage des conducteurs selon DIN VDE 0293-308 - avec 2 conducteurs MA, BE - jusqu'à 5 conducteurs de couleur - à partir de 6 conducteurs, noirs numérotés en continu en blanc
  • Conducteur de protection V/J, à partir de 3 conducteurs en couche externe
  • Conducteurs toronnés en couches à longueurs de pas optimisées
  • Gaine extérieure en PUR sans halogène
  • Gaine extérieure orange (RAL 2004)
  • Avec marquage métrique
Propriétés
  • Grande souplesse au froid
  • Application secteur alimentaire
  • Haute résistance au frottement
  • résistant aux huiles et graisses aux essences sans alcool et au kérosène aux intempéries aux rayons UV à l'oxygène et à l'ozone aux microbes et à la pourriture à l'eau de mer et aux eaux usées aux vibrations
  • Matériaux utilisés pour la fabrication exempts de silicone et de cadmium, ainsi que de substances pouvant réduire l'adhérence de la peinture
Remarques
  • G = avec conducteur de protection V/J x = sans conducteur de protection
Utilisation

Partout où la plage de température, la mécanique et l'équipement électrique sont soumis à des exigences extrêmes. A démontré sa parfaite adéquation aux aciéries et aux laminoirs, en chauffagisme et en climatisation, dans la construction de machines et d'installations, les lignes de peinture, le secteur agro-alimentaire, la construction etc.
CE = le produit est conforme à la directive CE Basse tension 2014/35/EU.

Télécharger
Data sheet
Certificate of compliance

Art.-Nr.

Aderzahl x
Nennquer-
schnitt mm²

Außen-Ø

ca. mm

Cu-Zahl

kg / km

Gewicht

ca. kg / km

Preis

EUR / 100m

Cu 150,-

49700

2 x 0,75

6,3

15,0

44,0

212,00

49701

3 G 0,75

6,8

22,0

55,0

266,00

49702

4 G 0,75

7,4

29,0

70,0

300,00

49703

5 G 0,75

8,3

36,0

91,0

345,00

49704

7 G 0,75

9,7

50,0

130,0

755,00

49705

12 G 0,75

12,1

86,0

192,0

997,00

49706

18 G 0,75

14,2

130,0

290,0

1371,00

49707

25 G 0,75

17,6

180,0

405,0

1823,00

49708

2 x 1

6,8

20,0

50,0

240,00

49709

3 G 1

7,2

29,0

65,0

302,00

49710

4 G 1

7,8

38,0

87,0

372,00

49711

5 G 1

8,8

48,0

106,0

528,00

49712

6 G 1

9,5

58,0

135,0

634,00

49713

7 G 1

10,4

67,0

160,0

724,00

49714

8 G 1

11,4

77,0

185,0

882,00

49715

10 G 1

12,8

96,0

210,0

1103,00

49716

12 G 1

12,8

115,0

240,0

966,00

49717

16 G 1

14,4

154,0

310,0

1488,00

49718

18 G 1

15,3

173,0

353,0

1788,00

49719

20 G 1

16,4

192,0

390,0

1852,00

49720

25 G 1

18,8

240,0

495,0

1669,00

49721

2 x 1,5

8,2

29,0

70,0

368,00

49722

3 G 1,5

8,7

43,0

95,0

383,00

49723

4 G 1,5

9,7

58,0

120,0

528,00

49724

5 G 1,5

10,6

72,0

164,0

598,00

49725

7 G 1,5

12,8

101,0

210,0

682,00

49726

10 G 1,5

15,8

150,0

290,0

1298,00

49727

12 G 1,5

15,8

172,0

340,0

1085,00

49728

16 G 1,5

17,9

230,0

440,0

1375,00

49729

18 G 1,5

18,8

259,0

508,0

1788,00

49730

20 G 1,5

20,0

300,0

560,0

1917,00

49731

25 G 1,5

23,5

360,0

722,0

3001,00

49732

2 x 2,5

9,8

48,0

110,0

524,00

49733

3 G 2,5

10,5

72,0

150,0

574,00

49734

4 G 2,5

11,6

96,0

180,0

761,00

49735

5 G 2,5

13,0

120,0

240,0

920,00

49736

7 G 2,5

15,5

168,0

340,0

1060,00

49737

12 G 2,5

19,3

288,0

520,0

1563,00

49738

16 G 2,5

21,6

394,0

680,0

2012,00

49739

18 G 2,5

23,0

432,0

778,0

3071,00

49740

20 G 2,5

24,4

480,0

860,0

3390,00

49741

25 G 2,5

28,5

600,0

1083,0

4251,00

49742

3 G 4

12,2

115,0

220,0

817,00

49743

4 G 4

13,4

154,0

280,0

1183,00

49744

5 G 4

15,1

192,0

350,0

1418,00

49745

7 G 4

18,2

269,0

470,0

1811,00

49746

4 G 6

15,8

230,0

400,0

1736,00

49747

5 G 6

17,3

288,0

500,0

2095,00

49748

7 G 6

21,0

403,0

700,0

2811,00

49749

4 G 10

20,4

384,0

640,0

2677,00

49750

5 G 10

22,5

480,0

800,0

3150,00

49751

7 G 10

26,6

672,0

1180,0

4158,00

49752

4 G 16

23,3

614,0

920,0

3050,00

49753

5 G 16

25,9

768,0

1180,0

4771,00

49754

4 G 25

27,3

960,0

1400,0

5910,00

49755

5 G 25

30,4

1200,0

1740,0

6848,00

49756

4 G 35

31,0

1344,0

1870,0

7878,00

49757

5 G 35

34,8

1680,0

2320,0

10301,00

49758

4 G 50

36,8

1920,0

2700,0

11018,00

49759

5 G 50

41,2

2400,0

3300,0

14007,00

49760

4 G 70

43,2

2688,0

3700,0

14243,00

49761

5 G 70

48,2

3660,0

4900,0

18413,00

49918

4 G 95

48,7

3648,0

4850,0

18784,00

49762

5 G 95

54,5

4560,0

6000,0

25101,00

49763

4 G 120

54,9

4610,0

6005,0

26227,00