SUPERTRONIC®-C-PURö

type préférentiel CEM, câble pour chaînes porte-câbles, sans halogène, marquage métrique

Logo Image Logo Image
Photo du produit
Caractéristiques techniques
  • Câble à gaine en PUR spécial, blindé
    d'après les normes DIN VDE 0285-525-2-51/
    DIN EN 50525-2-51
  • Plage de température
    en mouvement -30°C à +70°C
    pose fixe -40°C à +70°C
  • Tension nominale
    0,14 mm² 350 V
    0,25 mm² et 0,34 mm² 500 V
  • Tension d'essai
    0,14 mm² 800 V
    0,25 mm² et 0,34 mm² 1200 V
  • Résistance d'isolement
    au moins 100 MOhmxkm
  • Capacité
    conducteur/conducteur <80 nF/km
  • Rayon de courbure minimum
    en mouvement 7,5 x Ø du câble
    pose fixe 4 x Ø du câble
  • Résistance aux rayonnements
    jusqu'à 100x106 cJ/kg (jusqu'à 100 Mrad)
Structure
  • Âme cuivre nu, brins ultra-fins selon DIN VDE 0295 cl.6, CEI 60228 cl.6
  • Isolation conducteurs PP
  • Conducteurs toronnés en couches à longueurs de pas optimisées
  • Couleur des conducteurs selon DIN 47100, voir Informations techniques
  • Rubanage textile
  • Écran en tresse de cuivre étamé, couverture 85% env.
  • Gaine extérieure enpolyuréthane intégral spécial TMPU, selon DIN VDE 0207-363-10-2 / DIN EN 50363-10-2
  • Gaine de couleur grise (RAL 7001), mat
  • Avec marquage métrique
Propriétés
  • Particularités grande souplesse au froid, haute résistance à l'abrasion, à la déchirure et à la coupure, bonne tenue aux entailles
  • Résistant aux rayons UV, à l'oxygène, à l'ozone, à l'hydrolyse et à l'huile
  • Résistance conditionnelle aux microbes, aux fluides hydrauliques, aux émulsions réfrigérantes, aux produits alcalins
  • La gaine extérieure PUR assure une résistance importante à la coupure et aux huiles, à l'abrasion
  • Faiblement adhésif
  • Matériaux utilisés pour la fabrication exempts de silicone et de cadmium, ainsi que de substances pouvant réduire l'adhérence de la peinture
Remarques
  • AWG sizes are approximate equivalent
    values. The actual cross section is in mm².
Utilisation
Utilisés en pose dans des locaux secs, humides ou mouillés, en plein air, en mouvement libre, sans contrainte de traction ni guidage forcé du mouvement, ces câbles ont fait leurs preuves dans les chaînes porte-câbles. En tant que câble de commande PUR très souple, adapté aux contraintes fréquentes et de flexion dans la construction de machines et de machines-outils, dans la robotique et dans des composants de machines en mouvement permanent. La longévité importante assure un fonctionnement sécurisé et une bonne rentabilité. Pour les applications dépassant les solutions standard (par ex. des installations de compostage ou de convoyage pour transstockeur élevé et vitesse de convoyage élevée, etc.) nous recommandons de remplir notre questionnaire spécifique pour chaînes porte-câbles ; des paramètres supplémentaires concernant l'emploi se trouvent dans le tableau de sélection. Respecter impérativement les instructions de montage pour installer les câbles dans les chaînes porte-câbles. Les mots d'alimentation en énergie ont été supprimés.
CEM = compatibilité électromagnétique
Pour améliorer les propriétés CEM, il est recommandé de réaliser un contact circulaire étendu des deux côtés de la tresse en cuivre.
CE = produit conforme à la Directive CE Basse tension 2014/35/EU.
Télécharger
Fiche technique
Certificate of compliance

Réf.

Nbre conducteurs x
section
nominale mm²

Ø extérieur

env. mm

Indice de cuivre

kg / km

Poids

env. kg / km

N° AWG

49653

2 x 0,14

4,2

11,0

32,0

26

49654

3 x 0,14

4,4

14,0

35,0

26

49655

4 x 0,14

4,7

16,0

40,0

26

49656

5 x 0,14

5,2

18,0

45,0

26

49657

7 x 0,14

5,9

28,0

66,0

26

49658

10 x 0,14

6,9

39,0

86,0

26

49659

12 x 0,14

7,1

42,0

94,0

26

49660

14 x 0,14

7,4

45,0

102,0

26

49661

18 x 0,14

8,2

54,0

118,0

26

49662

24 x 0,14

9,5

66,0

149,0

26

49663

25 x 0,14

9,9

68,0

156,0

26

49664

2 x 0,25

4,6

14,9

38,0

24

49665

3 x 0,25

5,0

19,0

44,0

24

49666

4 x 0,25

5,3

21,3

51,0

24

49667

5 x 0,25

5,7

31,0

68,0

24

49668

7 x 0,25

6,8

40,0

82,0

24

49669

10 x 0,25

7,9

54,0

110,0

24

49670

12 x 0,25

8,1

59,0

124,0

24

49671

14 x 0,25

8,4

64,0

135,0

24

49672

18 x 0,25

9,4

78,0

160,0

24

49673

24 x 0,25

10,9

90,0

202,0

24

49674

25 x 0,25

11,4

101,0

211,0

24

49675

2 x 0,34

5,0

18,0

45,0

22

49676

3 x 0,34

5,2

29,0

60,0

22

49677

4 x 0,34

5,6

36,0

76,0

22

49678

5 x 0,34

6,2

39,0

82,0

22

49679

7 x 0,34

7,1

53,0

110,0

22

49680

10 x 0,34

8,3

67,0

148,0

22

49681

12 x 0,34

8,5

76,0

166,0

22

49682

14 x 0,34

8,9

86,0

185,0

22

49683

18 x 0,34

9,9

100,0

216,0

22

49684

24 x 0,34

11,5

147,0

300,0

22

49685

25 x 0,34

12,0

155,0

313,0

22