SUPERTRONIC®-C-PVC

câble pour chaînes porte-câbles, type préférentiel CEM, marquage métrique

Logo Image Logo Image
Photo du produit
Caractéristiques techniques
  • Câble pour chaîne porte-câbles en PVC spécial,
    d'après DIN VDE 0285-525-1/
    DIN EN 50525-1
  • Extrêmement souple grâce à une
    construction spéciale
  • Plage de température
    en mouvement -5°C à +70°C
    pose fixe -40°C à +70°C
  • Tension nominale 350 V
  • Tension d'essai 1500 V
  • Tension de claquage min. 3000 V
  • Résistance d'isolement
    minimum 20 MOhm x km
  • Rayon de courbure minimum
    en mouvement 7,5 x Ø du câble
    pose fixe 4 x Ø du câble
  • Résistance aux rayonnements
    jusqu'à 80x106 cJ/kg (jusqu'à 80 Mrad)
  • Résistance de couplage
    max. 250 Ohm/km
Structure
  • Âme cuivre nu, brins ultra-fins selon DIN VDE 0295 cl.6
  • Isolation des conducteurs en PVC spécial, type de mélange Tl2 selon DIN VDE 0207-363-3 / DIN EN 50363-3
  • Couleur des conducteurs selon DIN 47100, voir Informations techniques
  • Conducteurs toronnés en couches à longueurs de pas optimisées
  • Rubanage textile
  • Écran en tresse de cuivre étamé, couverture 85% env.
  • Gaine extérieure en PVC spécial, type de mélange TM2 selon DIN VDE 0207-363-4-1/DIN EN 50363-4-1
  • Gaine extérieure grise (RAL 7001)
  • Avec marquage métrique
Propriétés
  • Grande résistance aux huiles. Résistance chimique, voir le tableau Informations techniques
  • Faiblement adhésif
  • Matériaux utilisés pour la fabrication exempts de silicone et de cadmium, ainsi que de substances pouvant réduire l'adhérence de la peinture.

Essais

  • PVC auto-extinguible et non propagateur de la flamme selon DIN VDE 0482-332-1-2, DIN EN 60332-1-2, CEI 60332-1
Remarques
  • AWG sizes are approximate equivalent
    values. The actual cross section is in mm².
Utilisation
Idéalement utilisé dans les chaînes porte-câbles. En tant que câble de commande PVC très souple, parfaitement adapté aux contraintes fréquentes et rapides et de flexion dans la construction de machines et de machines-outils, dans la robotique et dans les composants de machines en mouvement permanent. La longévité importante assure un fonctionnement sécurisé et une bonne rentabilité. Pour les applications dépassant les solutions standard (par ex. des installations de compostage ou de convoyage pour transstockeur élevé et vitesse de convoyage élevée, etc.) nous recommandons de remplir notre questionnaire spécifique pour chaînes porte-câbles; des paramètres supplémentaires concernant l'emploi se trouvent dans le tableau de sélection. Respecter impérativement les instructions de montage pour installer les câbles dans les chaînes porte-câbles. Les mots d'alimentation en énergie ont été supprimés.
CEM = compatibilité électromagnétique
Pour améliorer les propriétés CEM, il est recommandé de réaliser un contact circulaire étendu des deux côtés de la tresse en cuivre.
CE = produit conforme à la Directive CE Basse tension 2014/35/EU.
Télécharger
Fiche technique
Certificate of compliance

Réf.

Nbre conducteurs x
section
nominale mm²

Ø extérieur

env. mm

Indice de cuivre

kg / km

Poids

env. kg / km

N° AWG

49620

2 x 0,14

3,9

11,2

33,0

26

49621

3 x 0,14

4,3

14,1

36,0

26

49622

4 x 0,14

4,6

15,5

41,0

26

49623

5 x 0,14

4,9

18,3

46,0

26

49624

7 x 0,14

5,7

27,6

70,0

26

49625

10 x 0,14

6,6

39,3

88,0

26

49626

12 x 0,14

6,6

41,1

97,0

26

49627

14 x 0,14

7,1

45,3

105,0

26

49628

18 x 0,14

7,7

54,1

122,0

26

49629

24 x 0,14

8,9

66,3

156,0

26

49630

25 x 0,14

9,5

68,4

162,0

26

49631

2 x 0,25

4,6

14,9

39,0

24

49632

3 x 0,25

4,8

18,8

45,0

24

49633

4 x 0,25

5,2

21,3

52,0

24

49634

5 x 0,25

5,8

31,0

70,0

24

49635

7 x 0,25

6,6

39,6

88,0

24

49636

10 x 0,25

7,8

53,9

114,0

24

49637

12 x 0,25

7,8

59,1

128,0

24

49638

14 x 0,25

8,4

64,2

140,0

24

49639

18 x 0,25

9,2

78,4

166,0

24

49640

24 x 0,25

10,8

89,9

210,0

24

49641

25 x 0,25

11,2

101,0

220,0

24

49642

2 x 0,34

5,0

16,1

46,0

22

49643

3 x 0,34

5,3

28,7

62,0

22

49644

4 x 0,34

5,9

35,7

80,0

22

49645

5 x 0,34

6,3

39,1

88,0

22

49646

7 x 0,34

7,5

52,7

116,0

22

49647

10 x 0,34

8,9

67,4

156,0

22

49648

12 x 0,34

8,9

76,4

167,0

22

49649

14 x 0,34

9,5

85,3

195,0

22

49650

18 x 0,34

10,4

99,7

225,0

22

49651

24 x 0,34

12,2

147,1

312,0

22

49652

25 x 0,34

12,7

155,0

325,0

22