SUPERTRONIC®-PURö

câble pour chaînes porte-câbles, marquage métrique

Logo Image Logo Image
Photo du produit
Caractéristiques techniques
  • Câble pour chaînes porte-câbles en PUR spécial,
    d'après DIN VDE 0285-525-2-51/
    DIN EN 50525-2-51
  • Extrêmement souple grâce à une
    construction spéciale
  • Plage de température
    en mouvement -5°C à +70°C
    pose fixe -40°C à +70°C
  • Tension nominale 350 V
  • Tension d'essai 1500 V
  • Tension de claquage min. 3000 V
  • Résistance d'isolement
    minimum 20 MOhm x km
  • Rayon de courbure minimum
    en mouvement 5 x Ø du câble
    pose fixe 3 x Ø du câble
  • Résistance aux rayonnements
    jusqu'à 100x106 cJ/kg (jusqu'à 100 Mrad)
Structure
  • Âme cuivre nu, brins ultra-fins selon DIN VDE 0295 cl.6, ou CEI 60228 cl.6
  • Résistant aux huiles,PVC mélange spécial, TI2 d'après DIN VDE 0207-363-3 / DIN EN 50363-3, avec surface très peu adhésive
  • Conducteurs toronnés avec longueurs de pas optimisées
  • Couleur des conducteurs selon DIN 47100, voir Informations techniques
  • Rubanage textile
  • Gaine extérieure enpolyuréthane intégral spécial TMPU, selon DIN VDE 0207-363-10-2/ DIN EN 50363-10-2
  • Gaine de couleur grise (RAL 7001), matte
  • Avec marquage métrique
Propriétés
  • Particularités grande souplesse au froid, haute résistance à l'abrasion, à la déchirure et à la coupure, haute résistance aux entailles
  • Résistant aux rayons UV, à l'oxygène, à l'ozone, à l'hydrolyse et à l'huile
  • Résistance conditionnelle aux microbes, aux fluides hydrauliques, aux émulsions réfrigérantes, aux produits alcalins
  • La gaine extérieure PUR présente une résistance importante à la coupure et aux huiles, à l'abrasion et est faiblement adhésive.
  • Matériaux utilisés pour la fabrication exempts de silicone et de cadmium, ainsi que de substances pouvant réduire l'adhérence de la peinture.
Remarques
  • AWG sizes are approximate equivalent
    values. The actual cross section is in mm².
Utilisation
Utilisés en pose dans des locaux secs, humides ou mouillés, en plein air, en mouvement libre, sans contrainte de traction ni guidage forcé du mouvement, ces câbles ont fait leurs preuves dans les chaînes porte-câbles. En tant que câble de commande PUR très souple, adapté aux contraintes fréquentes et rapides de flexion dans la construction de machines et de machines-outils, dans la robotique et dans les composants de machines en mouvement permanent. La longévité importante assure un fonctionnement sécurisé et une bonne rentabilité. Pour les applications dépassant les solutions standard (par ex. des installations de compostage ou de convoyage pour transstockeur élevé et vitesse de convoyage élevée, etc.) nous recommandons de remplir notre questionnaire spécifique pour chaînes porte-câbles; des paramètres supplémentaires concernant l'emploi se trouvent dans le tableau de sélection. Respecter impérativement les instructions de montage pour installer les câbles dans les chaînes porte-câbles.
CE = produit conforme à la Directive CE Basse tension 2014/35/EU.
Télécharger
Fiche technique
Certificate of compliance

Réf.

Nbre conducteurs x
section
nominale mm²

Ø extérieur

env. mm

Indice de cuivre

kg / km

Poids

env. kg / km

N° AWG

49583

2 x 0,14

3,5

2,8

22,0

26

49584

3 x 0,14

3,7

4,1

24,0

26

49585

4 x 0,14

3,9

5,6

29,0

26

49586

5 x 0,14

4,2

7,0

33,0

26

49587

7 x 0,14

4,9

9,8

47,0

26

49588

10 x 0,14

6,2

14,0

59,0

26

49589

12 x 0,14

6,4

16,8

67,0

26

49590

14 x 0,14

6,6

19,6

74,0

26

49591

18 x 0,14

7,3

25,2

86,0

26

49592

24 x 0,14

8,5

33,6

115,0

26

49593

25 x 0,14

8,6

35,0

120,0

26

49594

2 x 0,25

4,1

5,0

27,0

24

49595

3 x 0,25

4,3

7,5

33,0

24

49596

4 x 0,25

4,8

10,0

40,0

24

49597

5 x 0,25

5,2

12,5

48,0

24

49598

7 x 0,25

6,2

17,5

60,0

24

49599

10 x 0,25

7,4

25,0

79,0

24

49600

12 x 0,25

7,6

30,1

91,0

24

49601

14 x 0,25

7,9

35,0

102,0

24

49602

18 x 0,25

8,9

45,0

125,0

24

49603

24 x 0,25

10,0

60,0

163,0

24

49604

25 x 0,25

10,6

62,5

170,0

24

49605

2 x 0,34

4,5

6,8

32,0

22

49606

3 x 0,34

4,9

10,2

40,0

22

49607

4 x 0,34

5,3

13,6

55,0

22

49608

5 x 0,34

5,8

17,0

60,0

22

49609

7 x 0,34

6,9

23,8

80,0

22

49610

10 x 0,34

8,4

34,0

112,0

22

49611

12 x 0,34

8,6

40,8

127,0

22

49612

14 x 0,34

9,0

47,6

142,0

22

49613

18 x 0,34

10,1

61,2

175,0

22

49614

24 x 0,34

12,0

81,5

229,0

22

49615

25 x 0,34

12,2

85,0

238,0

22