SUPERTRONIC®-PVC

câble pour chaînes porte-câbles, marquage métrique

Logo Image Logo Image
Photo du produit
Caractéristiques techniques
  • Câble pour chaînes porte-câbles en PVC spécial,
    d'après DIN VDE 0285-525-1/
    DIN EN 50525-1
  • Extrêmement souple grâce à une
    construction spéciale
  • Plage de température
    en mouvement -5°C à +70°C
    pose fixe -40°C à +70°C
  • Tension nominale 350 V
  • Tension d'essai 1500 V
  • Tension de claquage min. 3000 V
  • Résistance d'isolement
    minimum 20 MOhm x km
  • Rayon de courbure minimum
    en mouvement 5 x Ø du câble
    pose fixe 3 x Ø du câble
  • Résistance aux rayonnements
    jusqu'à 80x106 cJ/kg (jusqu'à 80 Mrad)
Structure
  • Âme cuivre nu, brins ultra-fins selon DIN VDE 0295 cl.6
  • Isolation des conducteurs en PVC spécial, type de mélange Tl2 selon DIN VDE 0207-363-3 / DIN EN 50363-3
  • Couleur des conducteurs selon DIN 47100, voir Informations techniques
  • Conducteurs toronnés en couches à longueurs de pas optimisées
  • Rubanage textile
  • Gaine extérieure spéciale à base de PVC, grise (RAL 7001)
  • Gaine extérieure d'après TM2, selon DIN VDE 0207-363-4-1/DIN EN 50363-4-1
  • Avec marquage métrique
Propriétés
  • Grande résistance aux huiles. Résistance chimique,
    voir le tableau Informations techniques
  • Faiblement adhésif
  • Matériaux utilisés pour la fabrication exempts de silicone et de cadmium, ainsi que de substances pouvant réduire l'adhérence de la peinture.

Essais

  • PVC auto-extinguible et non propagateur de la flamme selon DIN VDE 0482-332-1-2, DIN EN 60332-1-2, CEI 60332-1
Remarques
  • AWG sizes are approximate equivalent
    values. The actual cross section is in mm².
Utilisation
Idéalement utilisé dans les chaînes porte-câbles. En tant que câble de commande PVC très souple, parfaitement adapté aux contraintes fréquentes et rapides et de flexions dans la construction de machines et de machines-outils, dans la robotique et dans les composants de machines en mouvement permanent, la longévité importante assure un fonctionnement sécurisé et une bonne rentabilité. Pour les applications dépassant les solutions standard (par ex. des installations de compostage ou de convoyage pour transstockeur élevé et vitesse de convoyage élevé, etc.) nous recommandons de remplir notre questionnaire spécifique pour chaînes porte-câbles, des paramètres supplémentaires concernant l'emploi se trouvent dans le tableau de sélection. Les mots systèmes de ont été supprimés. Respecter impérativement les instructions de montage pour installer les câbles dans les chaînes porte-câbles. Les mots d'alimentation en énergie ont été supprimés.
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
49550

2 x 0,14

3,5

2,8

23,0

26

49551

3 x 0,14

3,7

4,1

25,0

26

49552

4 x 0,14

3,9

5,6

30,0

26

49553

5 x 0,14

4,2

7,0

35,0

26

49554

7 x 0,14

4,8

9,8

49,0

26

49555

10 x 0,14

6,2

14,0

64,0

26

49556

12 x 0,14

6,3

16,8

71,0

26

49557

14 x 0,14

6,6

19,6

77,0

26

49558

18 x 0,14

7,2

25,2

90,0

26

49559

24 x 0,14

8,5

33,6

119,0

26

49560

25 x 0,14

8,6

35,0

124,0

26

49561

2 x 0,25

4,2

5,0

28,0

24

49562

3 x 0,25

4,4

7,5

33,0

24

49563

4 x 0,25

4,7

10,0

39,0

24

49564

5 x 0,25

5,6

12,5

50,0

24

49565

7 x 0,25

6,1

17,5

63,0

24

49566

10 x 0,25

7,2

25,0

83,0

24

49567

12 x 0,25

7,5

30,1

95,0

24

49568

14 x 0,25

7,9

35,0

107,0

24

49569

18 x 0,25

8,9

45,0

130,0

24

49570

24 x 0,25

10,4

60,0

170,0

24

49571

25 x 0,25

10,5

62,5

177,0

24

49572

2 x 0,34

4,6

6,8

33,0

22

49573

3 x 0,34

4,8

10,2

42,0

22

49574

4 x 0,34

5,2

13,6

56,0

22

49575

5 x 0,34

6,1

17,0

64,0

22

49576

7 x 0,34

7,0

23,8

84,0

22

49577

10 x 0,34

8,4

34,0

116,0

22

49578

12 x 0,34

8,5

40,8

133,0

22

49579

14 x 0,34

9,0

47,6

150,0

22

49580

18 x 0,34

10,1

61,2

182,0

22

49581

24 x 0,34

12,0

81,5

240,0

22

49582

25 x 0,34

12,2

85,0

250,0

22