TRONIC 2-CY

2 conducteurs blindés, marquage métrique

Photo du produit
Caractéristiques techniques
  • Isolation de câble en PVC spécial
    d'après DIN VDE 0812
  • Plage de température
    en mouvement -5°C à +80°C
    pose fixe -40°C à +80°C
  • Résistance de conducteur
    0,14 mm² = max. 138 Ohm/km
    0,25 mm² = max. 77,8 Ohm/km
    0,50 mm² = max. 37,8 Ohm/km
  • Pic de tension de fonctionnement
    (pas pour installations à courant fort)
    0,14 mm² = max. 350 V
    0,25 mm² = max. 500 V
    0,50 mm² = max. 500 V
  • Tension d'essai(50 Hz eff.)
    0,14 mm² = 800 V
    0,25 mm² = 800 V
    0,50 mm² = 1200 V
  • Tension de claquage
    0,14 mm² = 1600 V
    0,25 mm² = 1600 V
    0,50 mm² = 2400 V
  • Résistance d'isolement
    minimum 200 MOhm x km
  • Capacité de service
    conducteur/conducteur
    0,14 mm² = 70 pF/m
    0,25 mm² = 80 pF/m
    0,50 mm² = 80 pF/m
    conducteur/écran
    0,14 mm² = 270 pF/m
    0,25 mm² = 350 pF/m
    0,50 mm² = 400 pF/m
  • Rayon de courbure minimum
    en mouvement 10 x Ø du câble
    pose fixe 5 x Ø du câble
  • Résistance aux rayonnements
    jusqu'à 80x106 cJ/kg (jusqu'à 80 Mrad)
Structure
  • Âme cuivre nu, sup. à 0,5 mm², selon DIN VDE 0295 cl.5, brins fins, BS 6360 cl.5, CEI 60228 cl.5 0,14 mm² et 0,25 mm² selon DIN VDE 0812
  • Structure de l'âme : 0,14 mm² = 18x0,1 mm 0,25 mm² = 14x0,15 mm 0,50 mm² = 16x0,2 mm
  • Isolation des conducteurs en PVC spécial, type de mélange Tl2 selon DIN VDE 0207-363-3 / DIN EN 50363-3
  • Repérage des conducteurs selon DIN 47100
  • Conducteur blanc et conducteur marron ont un blindage individuel pour la transmission d'impulsions
  • Tresse de blindage en fils de cuivre, couverture 85% env.
  • Conducteurs toronnés en couches à longueurs de pas optimisées
  • Protection contre les contacts, gaine PVC
  • Gaine extérieure en PVC spécial, type de mélange TM2 selon DIN VDE 0207-363-4-1/DIN EN 50363-4-1
  • Gaine extérieure grise (RAL 7001)
  • Avec marquage métrique
Propriétés
  • Excellente résistance aux huiles, résistance aux huiles/chimique - voir le tableau Informations techniques
  • Matériaux utilisés pour la fabrication exempts de silicone et de cadmium, ainsi que de substances pouvant réduire l'adhérence de la peinture

Essais

  • PVC auto-extinguible et non propagateur de la flamme selon DIN VDE 0482-332-1-2, DIN EN 60332-1-2, CEI 60332-1
Remarques
  • AWG sizes are approximate equivalent
    values. The actual cross section is in mm².
Utilisation

Destiné à tous les domaines de la technique de mesure, de commande et de régulation dans lesquels seuls 2 câbles de transmission d'impulsions sont nécessaires. Utilisé dans la construction de machines et d'installations, les laminoirs et usines sidérurgiques, ainsi que par les fabricants d'appareils électroniques.
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
49521

4 x 0,14

6,2

14,6

40,0

213,00

49522

8 x 0,14

7,2

20,3

50,0

268,00

49523

12 x 0,14

8,4

26,8

70,0

321,00

49524

16 x 0,14

8,6

32,0

80,0

378,00

49525

24 x 0,14

9,0

43,4

110,0

488,00

49526

4 x 0,25

6,5

21,3

60,0

246,00

49527

8 x 0,25

8,0

31,0

90,0

308,00

49528

12 x 0,25

9,2

40,5

120,0

378,00

49529

16 x 0,25

9,6

50,1

140,0

424,00

49530

24 x 0,25

12,0

69,3

200,0

528,00

49531

4 x 0,5

7,6

34,0

100,0

280,00

49532

8 x 0,5

11,6

53,2

150,0

392,00

49533

12 x 0,5

11,9

72,4

190,0

492,00

49534

16 x 0,5

12,5

91,6

240,0

595,00

49535

24 x 0,5

15,3

130,0

310,0

778,00