TRONIC 1-CY

écran sur chaque conducteur, type préférentiel CEM, marquage métrique

Photo du produit
Caractéristiques techniques
  • Isolation de câble en PVC spécial
    d'après DIN VDE 0812
  • Plage de température
    en mouvement -5°C à +80°C
    pose fixe -40°C à +80°C
  • Pic de tension de fonctionnement
    (pas pour les installations à courant fort)
    0,25 mm² = 250 V
    0,50 mm² = 350 V
  • Tension d'essai (conducteur/blindage)
    0,25 mm² = 800 V
    0,5 mm² = 1200 V
  • Résistance d'isolement
    minimum 20 MOhm x km
  • Rayon de courbure minimum
    en mouvement 10 x Ø du câble
    pose fixe 5 x Ø du câble
  • Résistance aux rayonnements
    jusqu'à 80x106 cJ/kg (jusqu'à 80 Mrad)
Structure
  • Âme cuivre nu, sup. à 0,5 mm², selon DIN VDE 0295 cl.5, brins fins, BS 6360 cl.5, CEI 60228 cl.5
  • Structure de l'âme : 0,25 mm² = 14x0,15 mm 0,50 mm² = 16x0,2 mm
  • Isolation des conducteurs en PVC spécial, type de mélange Tl2 selon DIN VDE 0207-363-3 / DIN EN 50363-3
  • Repérage des conducteurs selon DIN 47100
  • chaque conducteur est équipé d'un blindage hélicoïdal en fils de cuivre, couverture 85% env.
  • Protection contre les contacts, gaine PVC
  • Conducteurs toronnés en couches à longueurs de pas optimisées
  • Gaine extérieure en PVC spécial, type de mélange TM2 selon DIN VDE 0207-363-4-1/DIN EN 50363-4-1
  • Gaine extérieure grise (RAL 7001)
  • Avec marquage métrique
Propriétés
  • Excellente résistance aux huiles, résistance aux huiles/chimique - voir le tableau Informations techniques
  • Matériaux utilisés pour la fabrication exempts de silicone et de cadmium, ainsi que de substances pouvant réduire l'adhérence de la peinture

Essais

  • PVC auto-extinguible et non propagateur de la flamme selon DIN VDE 0482-332-1-2, DIN EN 60332-1-2, CEI 60332-1
Remarques
  • AWG sizes are approximate equivalent
    values. The actual cross section is in mm².
Utilisation

Câble souple à blindage individuel destiné à la transmission d'impulsions de données pour les ordinateurs, les supports d'information et les périphériques. Transmission absolument hors perturbation en cas de mesure, de commande et de régulation. Utilisés dans la construction de machines et d'installations, les laminoirs et aciéries, les façonneurs en technique de procédé et construction de signaux de trafic.
CEM = compatibilité électromagnétique
Pour améliorer les propriétés CEM, il est recommandé de réaliser un contact circulaire étendu des deux côtés de la tresse en cuivre.
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
Cu 150,-

49501

3 x 0,25

6,5

18,0

40,0

177,00

49502

4 x 0,25

7,2

24,0

45,0

215,00

49503

5 x 0,25

8,0

30,0

56,0

241,00

49504

7 x 0,25

8,8

42,0

70,0

307,00

49505

8 x 0,25

10,0

48,0

87,0

366,00

49506

10 x 0,25

11,3

60,0

90,0

446,00

49507

12 x 0,25

12,0

72,0

95,0

539,00

49508

16 x 0,25

13,1

96,0

115,0

668,00

49509

24 x 0,25

16,0

144,0

170,0

968,00

49510

32 x 0,25

18,5

192,0

210,0

1332,00

49511

48 x 0,25

23,5

288,0

320,0

2776,00

49512

3 x 0,5

7,3

28,8

71,0

233,00

49513

4 x 0,5

8,2

38,5

81,0

263,00

49514

5 x 0,5

9,2

48,0

95,0

299,00

49515

7 x 0,5

10,0

67,0

115,0

456,00

49516

8 x 0,5

11,0

77,0

145,0

527,00

49517

10 x 0,5

13,2

96,0

169,0

651,00

49518

12 x 0,5

14,0

114,6

185,0

754,00

49519

16 x 0,5

15,5

154,0

225,0

968,00

49520

32 x 0,5

21,5

308,0

440,0

1975,00