JE-LiYCY

câble électronique industriel en faisceau (Bd Si)

Logo Image
Photo du produit
Caractéristiques techniques
  • Câble électronique industriel
    d'après DIN VDE 0815
  • Résistance de conducteurà 20°C
    39,2 Ohm/km
  • Plage de température
    en mouvement -5°C à +50°C
    pose fixe -30°C à +70°C
  • Pic de tension de fonctionnement225 V
    (pas pour installations à courant fort)
  • Tension d'essai
    conducteur/conducteur 500 V
    conducteur/blindage 2000 V
  • Résistance d'isolement
    minimum 100 MOhm x km
  • Capacité de service max. 100 pF/m
    (avec les câbles à moins de 4 paires,
    la valeur peut être dépassée de 20%)
  • Couplage capacitif
    max. 200 pF/100 m
  • Inductanceenv. 0,70 mH/km
  • Atténuation
    à 800 Hz, env. 1,1 dB/km
  • Résistance aux rayonnements
    jusqu'à 80x106 cJ/kg (jusqu'à 80 Mrad)
  • Rayon de courbure minimum
    pose fixe 6x Ø de câble
Structure
  • Conducteur cuivre nu, 7x0,3 mm
  • Isolation conducteurs en PVC (PVC semi-rigide)
  • Repérage des conducteurs (paires) selon DIN VDE 0815 (code couleur Simatic)
  • Conducteurs torsadés par paire, longueurs de pas optimisées
  • Conducteurs torsadés en faisceaux de 4, longueurs de pas optimisées
  • Faisceaux torsadés en couches, longueurs de pas optimisées
  • Ruban séparateur
  • Blindage en fils de cuivre tressés, nus ou étamés Ø 0,2 mm, couverture 85% env.
  • Gaine extérieure en PVC type de mélange YM1 selon DIN VDE 0207 Partie 5
  • Gaine de couleur grise (RAL 7032) ou bleue (RAL 5015)  
Propriétés
  • Adapté à la technique d'autodénudage
  • Matériaux utilisés pour la fabrication exempts de silicone et de cadmium, ainsi que de substances pouvant réduire l'adhérence de la peinture

Essais

  • PVC auto-extinguible et non propagateur de la flamme selon DIN VDE 0482-332-1-2, DIN EN 60332-1-2, CEI 60332-1
Remarques
  • Disponible également en version sans halogène. (voir le chapitre « Câbles sans halogène »)
  • Câbles de commande à gaine bleue, voir Câbles de commande souples.
  • Avec gaine bleue, utilisable pour installation dans des zones à risques d'explosion à type d'allumage -i- selon la norme DIN EN 60079-14 Section 12.2.2 (VDE 0165 Partie 1)
  • Sur les câbles à 2 paires : conducteurs toronnés en quarte en étoile
  • Pour la connectique Maxi-Termi-Point® (Maxi-Termi-Point® = marque commerciale déposée de la société AMP)
Utilisation

Les câbles servent à transmettre des signaux et des valeurs de mesure dans des circuits symétriques de commande et de régulation, et des informations dans des installations de traitement des données et des process. Utilisables dans des établissements secs et humides, sous et dans les enduits, en extérieur en pose fixe. Il est interdit d'utiliser les câbles d'installation dans des installations à courant fort et de les enterrer.
CEM = compatibilité électromagnétique
Pour améliorer les propriétés CEM, il est recommandé de réaliser un contact circulaire étendu des deux côtés de la tresse en cuivre.
CE = produit conforme à la Directive CE Basse tension 2014/35/EU.

Télécharger
Data sheet
Certificate of compliance

Art.-Nr.

Paarzahl x
Querschnitt
mm²

Mantel-
farbe

Außen-Ø

ca. mm

Cu-Zahl

kg / km

Gewicht

ca. kg / km

Preis

EUR / 100m

Cu 100,-

48510

2 x 2 x 0,5

GR

7,0

51,0

94,0

142,00

48511

4 x 2 x 0,5

GR

8,6

87,0

154,0

213,00

48512

8 x 2 x 0,5

GR

12,0

144,0

259,0

332,00

48513

12 x 2 x 0,5

GR

13,1

196,0

340,0

423,00

48514

16 x 2 x 0,5

GR

14,3

249,0

431,0

500,00

48515

20 x 2 x 0,5

GR

15,5

299,0

494,0

589,00

48516

24 x 2 x 0,5

GR

19,4

348,0

604,0

666,00

48517

32 x 2 x 0,5

GR

20,5

444,0

737,0

838,00

48518

40 x 2 x 0,5

GR

22,5

537,0

844,0

990,00

48529

2 x 2 x 0,5

BL

7,0

51,0

94,0

153,00

48530

4 x 2 x 0,5

BL

8,6

87,0

154,0

230,00

48531

8 x 2 x 0,5

BL

12,0

144,0

259,0

358,00

48532

12 x 2 x 0,5

BL

13,1

196,0

340,0

456,00

48533

16 x 2 x 0,5

BL

14,3

249,0

431,0

539,00

48534

20 x 2 x 0,5

BL

15,5

299,0

494,0

634,00

48535

24 x 2 x 0,5

BL

19,4

348,0

604,0

717,00

48536

32 x 2 x 0,5

BL

20,5

444,0

737,0

882,00

48537

40 x 2 x 0,5

BL

22,5

537,0

844,0

1066,00