UL-Style 3135

Monoconducteurs silicone, 600 V / 200°C, sans halogène

Logo Image Logo Image
Photo du produit
Caractéristiques techniques
  • Monoconducteurs à isolation silicone selon
    UL-Std.758 Style 3135
  • Plage de température
    -60°C à +200°C
  • Tension nominale 600 V
  • Tension d'essai 2000 V
  • Tension de claquage min. 5000 V
  • Rayon de courbure minimum
    15x Ø conducteur
Structure
  • Cuivre étamé
  • Construction du conducteur, voir le tableau ci-dessous
  • Isolation conducteur en silicone
  • Couleur des conducteurs, voir le tableau ci-dessous
Propriétés
  • Absence d'halogène selon DIN VDE 0482 Partie 267, DIN EN 50267-2-1, CEI 60754-1 (correspond à DIN VDE 0472 Partie 815)
  • Résistant aux huiles à haute densité, aux graisses végétales et animales, aux alcools, aux plastifiants et au clophène, aux acides dilués, produits alcalins et solutions salines, aux oxydants, conditions tropicales, à l'eau de mer, l'oxygène, à l'ozone
Remarques
  • D'autres dimensions sont disponibles sur demande.

Utilisation
Monoconducteur résistant aux hautes températures et homologués UL. Utilisé dans les briqueteries, les cimenteries, verreries et usines de céramique, ainsi que dans les usines sidérurgiques, aciéries et laminoirs.
AWM = Appliance Wiring Material
destiné au câblage intérieur des appareils électriques et des commandes.
CE = produit conforme à la Directive CE Basse tension 2014/35/EU.
Télécharger
Data sheet
Certificate of compliance

AWG-Nr.

Leiter-
aufbau

Außen-Ø

ca. mm

Cu-Zahl

kg / km

Gewicht

ca. kg / km

Preis

EUR%m

Cu 150,-

Preis

EUR%m

Cu 150,-

Preis

EUR%m

Cu 150,-

Preis

EUR%m

Cu 150,-

Preis

EUR%m

Cu 150,-

Preis

EUR%m

Cu 150,-

Preis

EUR%m

Cu 150,-

Preis

EUR%m

Cu 150,-

schwarz

blau

braun

rot

weiß

grau

violett

grün

Artikel-Nr.

47021

47022

47023

47024

47025

47026

47027

47076

24

1 x 0,5

2,1

1,9

6,3

39,00

43,00

43,00

43,00

47,00

47,00

47,00

47,00

Artikel-Nr.

47028

47029

47030

47031

47032

47033

47034

47071

22

3 x 0,4

2,4

3,6

9,2

47,00

52,00

52,00

52,00

56,00

56,00

56,00

56,00

Artikel-Nr.

47035

47036

47037

47038

47039

47040

47041

47072

20

5 x 0,4

2,6

6,0

12,3

52,00

58,00

58,00

58,00

63,00

63,00

63,00

63,00

Artikel-Nr.

47042

47043

47044

47045

47046

47047

47048

47073

18

7 x 0,4

2,8

8,6

15,5

63,00

69,00

69,00

69,00

75,00

75,00

75,00

75,00

Artikel-Nr.

47049

47050

47051

47052

47053

47054

47055

47074

16

11 x 0,4

3,0

13,3

21,0

73,00

80,00

80,00

80,00

88,00

88,00

88,00

88,00

Artikel-Nr.

47056

47057

47058

47059

47060

47061

47062

47075

14

17 x 0,4

3,4

20,5

29,7

102,00

112,00

112,00

112,00

123,00

123,00

123,00

123,00

Artikel-Nr.

47063

47064

47065

47066

47067

47068

47069

47070

12

27 x 0,4

3,8

32,6

43,2

142,00

156,00

156,00

156,00

171,00

171,00

171,00

171,00