TUBEFLEX-(St)-CY

câble ruban arrondi, blindé, pour technique de raccordement à déplacement d'isolant,pas 1,27 mm, type préférentiel CEM

Photo du produit
Caractéristiques techniques
  • Câble ruban plat spécial arrondi
  • Résistance conducteur à 20°C
    max. 230 Ohm/km
  • Plage de température
    -20°C à +80°C
  • Tension de service
    max. 300 V
  • Tension d'essai
    conducteur/conducteur 2000 V
    conducteur/blindage 2000 V
  • Rigidité diélectrique, spark test
    3000 V
  • Résistance d'isolement
    minimum 20 MOhm x km
  • Capacité (conducteurs voisins)
    env. 75 pF/m
  • Impédance 115 Ohm
  • Rayon de courbure min.
    15x Ø de câble
  • Résistance aux rayonnements
    jusqu'à 80x106 cJ/kg (jusqu'à 80 Mrad)
Structure
  • Âme en cuivre étamé, AWG 28 7 x 0,127 mm = 0,09 mm²
  • Isolation conducteur en PVC spécial
  • Conducteurs gris à repère sur un seul bord
  • Conducteurs parallèles et juxtaposés, en alternance épissés et non épissés, et fendus périodiquement
  • Câble plat rond plié et enroulé
  • Double blindage : (St) - film d'alu recouvert de plastique et C - tresse en fils de cuivre étamé avec recouvrement optimum de surface
  • Gaine extérieure en PVC spécial
  • Gaine grise
Propriétés
  • Matériaux utilisés pour la fabrication exempts de silicone et de cadmium, ainsi que de substances pouvant réduire l'adhérence de la peinture
  • Très intéressant pour les confectionneurs.
  • Le double blindage composé d'un film d'aluminium doublé de plastique (St) et d'une tresse de cuivre (C) protège des perturbations et assure la transmission sécurisée des signaux et impulsions (important pour les installations à CEM indispensable).

Essais

  • PVC auto-extinguible et non propagateur de la flamme selon DIN VDE 0482-332-1-2, DIN EN 60332-1-2, CEI 60332-1
Utilisation

TUBEFLEX-(St)-CY, le câble plat arrondi présent des avantages décisifs par rapport au modèle plat en matière de pose et de montage. Le câble présente non seulement une forme ronde, mais aussi d'énormes avantages grâce à ses possibilités de contact rapides à moindre coût, ainsi que le côté rationnel de sa confection en technique autodénudante. Le contact est établi sur tous les conducteurs en une opération, sans dégainage. Avant de monter les connecteurs, la trame conforme aux mesures est réalisée via reformage.
CEM = compatibilité électromagnétique
Pour améliorer les propriétés CEM, il est recommandé de réaliser un contact circulaire étendu des deux côtés de la tresse en cuivre.
CE = produit conforme à la Directive CE Basse tension 2014/35/EU.

Télécharger
Data sheet
Certificate of compliance

Art.-
Nr.

Ader-
zahl x
AWG-Nr.

Flachband-
abmessung

Breite mm

Außen-
mantel

Nennwand-
dicke mm

Außen-Ø

ca. mm

Cu-Zahl

kg / km

Gewicht

ca. kg / km

Preis

EUR / 100m

Cu 150,-

45150

9 x 28

11,43

0,8

6,3

30,9

56,0

476,00

45151

10 x 28

12,70

0,8

6,4

31,9

57,0

483,00

45152

14 x 28

17,78

0,8

7,2

35,6

70,0

498,00

45153

16 x 28

20,30

0,8

7,4

42,0

75,0

516,00

45154

20 x 28

25,40

0,8

7,8

45,8

83,0

541,00

45155

24 x 28

30,48

0,8

9,0

54,3

97,0

578,00

45156

25 x 28

31,75

0,8

9,0

55,2

100,0

580,00

45157

26 x 28

33,02

0,8

9,0

60,0

101,0

601,00

45158

30 x 28

38,10

0,8

9,2

60,4

113,0

608,00

45159

34 x 28

43,20

0,8

10,2

68,1

122,0

640,00

45160

36 x 28

45,72

0,8

10,4

70,1

126,0

661,00

45161

37 x 28

47,00

1,0

10,5

71,1

128,0

664,00

45162

40 x 28

50,80

1,0

11,3

74,1

135,0

679,00

45163

50 x 28

63,50

1,0

11,6

88,3

160,0

741,00

45164

60 x 28

76,20

1,0

12,9

98,7

172,0

816,00

45165

64 x 28

81,30

1,0

13,3

107,2

192,0

835,00