TUBEFLEX-Y

câble ruban arrondi, pour technique de raccordement à déplacement d'isolant,
pas 1,27 mm

Photo du produit
Caractéristiques techniques
  • Câble ruban plat spécial arrondi
  • Résistance conducteur à 20°C
    max. 230 Ohm/km
  • Plage de température
    -20°C à +80°C
  • Tension de service
    max. 300 V
  • Tension d'essai
    conducteur/conducteur 2000 V
  • Rigidité diélectrique, spark test
    3000 V
  • Résistance d'isolement
    minimum 20 MOhm x km
  • Capacité (conducteurs voisins)
    env. 75 pF/m
  • Impédance 115 Ohm
  • Rayon de courbure min.
    15x Ø de câble
  • Résistance aux rayonnements
    jusqu'à 80x106 cJ/kg (jusqu'à 80 Mrad)
Structure
  • Âme en cuivre étamé, AWG 28
  • 7 x 0,127 mm = 0,09 mm²
  • Isolation conducteur en PVC spécial
  • Conducteurs gris à repère sur un seul bord
  • Conducteurs parallèles et juxtaposés, en alternance épissés et non épissés, et fendus périodiquement
  • Câble plat rond plié et enroulé
  • Enroulement
  • Gaine extérieure en PVC spécial
  • Gaine grise
Propriétés
  • Matériaux utilisés pour la fabrication exempts de silicone et de cadmium, ainsi que de substances pouvant réduire l'adhérence de la peinture
  • Très intéressant pour les confectionneurs.

Essais

  • PVC auto-extinguible et non propagateur de la flamme selon DIN VDE 0482-332-1-2, DIN EN 60332-1-2, CEI 60332-1
Utilisation

TUBEFLEX-Y, le câble plat arrondi présente des avantages notables au montage et à la pose par rapport au modèle plat. Le câble présente non seulement une forme ronde, mais aussi d'énormes avantages grâce à ses possibilités de contact rapides à moindre coût, ainsi que le côté rationnel de sa confection en technique autodénudante. Le contact est établi sur tous les conducteurs en une opération, sans dégainage. Avant de monter les connecteurs, la trame conforme aux mesures est réalisée via reformage.
CE = produit conforme à la Directive CE Basse tension 2014/35/EU.

Télécharger
Data sheet
Certificate of compliance

Art.-
Nr.

Ader-
zahl x
AWG-Nr.

Flachband-
abmessung

Breite mm

Außen-
mantel

Nennwand-
dicke mm

Außen-Ø

ca. mm

Cu-Zahl

kg / km

Gewicht

ca. kg / km

Preis

EUR / 100m

Cu 150,-

45130

9 x 28

11,43

0,8

6,1

8,7

35,0

355,00

45131

10 x 28

12,70

0,8

6,2

9,7

36,0

362,00

45132

14 x 28

17,78

0,8

7,2

13,6

48,0

378,00

45133

16 x 28

20,30

0,8

7,2

15,5

51,0

389,00

45134

20 x 28

25,40

0,8

7,3

19,4

57,0

414,00

45135

24 x 28

30,48

0,8

8,6

23,2

66,0

443,00

45136

25 x 28

31,75

0,8

8,6

24,2

69,0

444,00

45137

26 x 28

33,02

0,8

8,6

25,2

70,0

456,00

45138

30 x 28

38,10

0,8

9,0

29,0

81,0

473,00

45139

34 x 28

43,20

0,8

10,0

32,9

87,0

493,00

45140

36 x 28

45,72

0,8

10,2

34,9

91,0

517,00

45141

37 x 28

47,00

1,0

10,3

35,8

93,0

521,00

45142

40 x 28

50,80

1,0

10,7

38,7

101,0

532,00

45143

50 x 28

63,50

1,0

11,1

48,4

118,0

584,00

45144

60 x 28

76,20

1,0

12,5

58,1

135,0

663,00

45145

64 x 28

81,30

1,0

13,0

62,0

147,0

666,00