EDV-PiMF-CY

isolation PE, faible capacité, type préférentiel CEM, marquage métrique

Logo Image
Photo du produit
Caractéristiques techniques
  • Câble de données, isolation PE
  • Plage de température
    en mouvement -5°C à +80°C
    pose fixe -20°C à +80°C
  • Pic de tension de fonctionnement
    300 V (pas pour installations à courant fort)
  • Tension d'essai
    conducteur/conducteur 2000 V
    conducteur/blindage 1000 V
  • Résistance d'isolement
    >5 GOhm x km
  • Capacité de service (valeur indicative)
    conducteur/conducteur, env. 75 pF/m
  • Inductance env. 0,4 mH/km
  • Atténuation de diaphonie
    avec 100 kHz, min. 60 dB
  • Impédance caractéristique
    (valeurs indicatives)
    avec 1 kHz, env. 360 Ohm
    avec 10 kHz, env.125 Ohm
    avec 100 kHz, env. 87 Ohm
    avec 1000 kHz, env. 70 Ohm
  • Atténuation (valeurs indicatives)
    avec 1 kHz, env. 1,1 dB
    avec 10 kHz, env. 2,7 dB
    avec 100 kHz, env. 6,8 dB
    avec 1000 kHz, env.35 dB
  • Rayon de courbure minimum
    en mouvement 10 x Ø du câble
    pose fixe 5 x Ø du câble
  • Résistance aux rayonnements
    jusqu'à 80x106 cJ/kg (jusqu'à 80 Mrad)
  • Résistance de couplage
    max. 250 Ohm/km
Structure
  • Âme en cuivre nu, conforme à DIN VDE 0295 cl.5, brins fins, BS 6360 cl.5, CEI 60228 cl.5
  • Isolation conducteurs en PE
  • Repérage des conducteurs selon DIN 47100
  • PiMF : (Pair In Metal Foil) conducteurs torsadés par paires ; rubanage, recouvert de blindage à feuille d'alu doublé de plastique, de masse étamé ; couverture film isolant 100%
  • Câbles : torsadés en couches, longueurs de pas optimisées
  • Ruban séparateur
  • Blindage général par tresse de cuivre étamé, couverture optimale 85%
  • Gaine extérieure en PVC type de mélange TM2 d'après DIN VDE 0207-363-4-1/DIN EN 50363-4-1
  • Gaine extérieure grise (RAL 7032)
  • Avec marquage métrique
Propriétés
  • Matériaux utilisés pour la fabrication exempts de silicone et de cadmium, ainsi que de substances pouvant réduire l'adhérence de la peinture

Essais

  • Gaine extérieure PVC auto-extinguible et non propagateur de la flamme selon DIN VDE 0482-332-1-2, DIN EN 60332-1-2, CEI 60332-1

Remarques
  • AWG sizes are approximate equivalent
    values. The actual cross section is in mm².
Utilisation

Le blindage général des paires rend ce câble de transmission absolument insensible aux rayonnements parasites, et ainsi parfaitement adapté aux terminaux installés en technique médicale et informatique. Autres applications : constructions de machines et de machines-outils, laminoirs et usines sidérurgiques, technique de la circulation et de processus alimentaires. CEM = compatibilité électromagnétique
Pour améliorer les propriétés CEM, il est recommandé de réaliser un contact circulaire étendu des deux côtés de la tresse en cuivre.
CE = produit conforme à la Directive CE Basse tension 2014/35/EU.

Télécharger
Fiche technique
Certificate of compliance

Réf.

Nbre paires x
section
mm²

Ø extérieur

env. mm

Indice de cuivre

kg / km

Poids

env. kg / km

N° AWG

43553

2 x 2 x 0,5

8,7

50,0

101,0

20

43554

3 x 2 x 0,5

9,8

66,0

120,0

20

43524

4 x 2 x 0,5

10,8

108,0

196,0

20

43555

5 x 2 x 0,5

12,0

120,0

201,0

20

43525

6 x 2 x 0,5

13,1

148,0

260,0

20

43526

8 x 2 x 0,5

14,4

180,0

310,0

20

43527

10 x 2 x 0,5

17,3

236,0

398,0

20

43528

16 x 2 x 0,5

20,2

338,0

515,0

20

43529

20 x 2 x 0,5

21,6

394,0

688,0

20

43530

30 x 2 x 0,5

27,3

577,0

980,0

20

43531

40 x 2 x 0,5

28,9

684,0

1390,0

20

43532

50 x 2 x 0,5

31,4

834,0

1860,0

20

43556

2 x 2 x 0,75

10,1

61,0

117,0

19

43557

3 x 2 x 0,75

11,3

97,0

142,0

19

43533

4 x 2 x 0,75

12,2

141,0

240,0

19

43558

5 x 2 x 0,75

13,6

163,0

304,0

19

43534

6 x 2 x 0,75

15,1

198,0

352,0

19

43535

8 x 2 x 0,75

16,6

246,0

415,0

19

43536

10 x 2 x 0,75

19,7

305,0

505,0

19

43537

16 x 2 x 0,75

23,0

446,0

732,0

19

43538

20 x 2 x 0,75

24,7

530,0

860,0

19

43539

30 x 2 x 0,75

30,3

765,0

1210,0

19

43559

2 x 2 x 1

12,3

72,0

130,0

18

43560

3 x 2 x 1

13,4

104,0

161,0

18

43540

4 x 2 x 1

14,8

186,0

360,0

18

43561

5 x 2 x 1

16,6

231,0

412,0

18

43541

6 x 2 x 1

18,4

260,0

472,0

18

43542

8 x 2 x 1

20,1

322,0

540,0

18

43543

10 x 2 x 1

23,9

382,0

670,0

18

43544

16 x 2 x 1

27,8

578,0

982,0

18

43545

20 x 2 x 1

30,3

710,0

1240,0

18

43546

30 x 2 x 1

36,0

1050,0

1720,0

18

43562

2 x 2 x 1,5

13,4

81,0

164,0

16

43563

3 x 2 x 1,5

14,9

141,0

197,0

16

43547

4 x 2 x 1,5

16,6

261,0

480,0

16

43564

5 x 2 x 1,5

18,4

284,0

516,0

16

43548

6 x 2 x 1,5

20,4

355,0

590,0

16

43549

8 x 2 x 1,5

22,4

448,0

696,0

16

43550

10 x 2 x 1,5

27,0

551,0

874,0

16

43551

16 x 2 x 1,5

31,0

838,0

1340,0

16

43552

20 x 2 x 1,5

32,1

1030,0

1620,0

16