(N)YM(St)-J câble sous gaine PVC

blindé

Photo du produit
Caractéristiques techniques
  • Câble en gaine PVC, blindé, d'après
    DIN VDE 0250 Partie 204
  • Plage de température
    en mouvement +5°C à +70°C
    pose fixe -40°C à +70°C
  • Température de serviceadmise
    sur le câble +70°C
  • Tension nominale
    U0/U 300/500 V
  • Tension d'essai 2000 V
  • Rayon de courbure minimum
    pose fixe 4x Ø du câble
  • Résistance aux rayonnements
    jusqu'à 80x106 cJ/kg (jusqu'à 80 Mrad)
Structure
  • Âme cuivre nu, conforme à DIN VDE 0295 cl.1 ou cl.2, mono ou multibrin, BS 6360 cl.1 ou cl.2, CEI 60228 cl.1 ou cl.2
  • Isolation des conducteurs en PVC, type de mélange Tl1 selon DIN VDE 0207-363-3 / DIN EN 50363-3
  • Repérage des conducteurs selon DIN VDE 0293-308
  • Conducteurs toronnés en couches à longueurs de pas optimisées
  • Fil de drainage massif étamé
  • Blindage en film alu recouvert
  • Gaine extérieure en PVC, type de mélange TM1 selon DIN VDE 0207-363-4-1/DIN EN 50363-4-1
  • Gaine extérieure grise (RAL 7035)
Propriétés

Essais

  • PVC auto-extinguible et non propagateur de la flamme selon DIN VDE 0482-332-1-2, DIN EN 60332-1-2, CEI 60332-1
Remarques
  • re = conducteur rond monobrin
    rm = conducteur rond multibrin
  • Disponible également en version sans halogène
Utilisation
Ces câbles d'installation sont destinés à limiter efficacement les interférences de champs électromagnétiques alternatifs grâce à leur blindage statique. Ce blindage est particulièrement utile en cas d'installation du câble en milieu informatique, en milieu hospitalier ou dans des postes de mesure contenant des appareils particulièrement sensibles aux perturbations. D'autre part, ces câbles conviennent parfaitement aux installations au domicile de personnes particulièrement sensibles et réactives aux rayonnements. La pose de ce câble est possible encastrée ou sur enduit, dans des locaux secs et humides, dans le béton et la maçonnerie (hormis incorporation directe dans du béton vibré ou compacté). Une pose en extérieur est admise uniquement si ces câbles ne sont pas soumis directement aux rayons du soleil ou s'ils sont posés dans des caniveaux de câbles. Il est interdit de les utiliser dans des zones dangereuses.
CE = produit conforme à la Directive CE Basse tension 2014/35/EU.
Télécharger
Fiche technique
Certificate of compliance

Réf.

Nbre conducteurs x
section
nominale mm²

Fil de drainage

mm²

Ø extérieur

env. mm

Indice de cuivre

kg / km

Poids

env. kg / km

N° AWG

43050

3 G 1,5

re

1,5

10,5

51,0

154,0

16

43051

4 G 1,5

re

1,5

11,5

63,0

184,0

16

43052

5 G 1,5

re

1,5

12,0

80,0

208,0

16

43053

7 G 1,5

re

1,5

13,0

106,0

250,0

16

43054

3 G 2,5

re

1,5

12,0

80,0

217,0

14

43055

4 G 2,5

re

1,5

13,0

104,0

256,0

14

43056

5 G 2,5

re

1,5

13,5

128,0

280,0

14

43057

3 G 4

re

1,5

13,5

123,0

228,0

12

43058

4 G 4

re

1,5

14,5

159,0

359,0

12

43059

5 G 4

re

1,5

16,5

200,0

440,0

12

43060

3 G 6

re

1,5

15,0

187,0

378,0

10

43061

4 G 6

re

1,5

16,5

235,0

477,0

10

43062

5 G 6

re

1,5

17,5

293,0

565,0

10

43063

5 G 10

re

1,5

21,5

485,0

840,0

8

43064

5 G 16

rm

2,5

26,0

773,0

1353,0

6

43065

5 G 25

rm

2,5

31,5

1205,0

2017,0

4