Câble coaxial RG sans halogène

Photo du produit
Remarques
  • Matériaux utilisés pour la fabrication exempts de silicone et de cadmium, ainsi que de substances pouvant réduire l'adhérence de la peinture
  • Gaine extérieure H = en matériau sans halogène (HM2)
  • Types de câbles coaxiaux RG conforme à la norme militaire MIL-C-17
  • RG/U : R=Radio, G=Guide, U=Utility
  • FRNC = Flame Retardant Non-Corrosive
Utilisation

Utilisé en technique de transmission à haute fréquence, en particulier dans les installations d'émission et de réception, en informatique, en électronique industrielle et grand public lorsque toute propagation du feu est interdite en cas d'exposition aux flammes. Grâce à leurs diverses caractéristiques électroniques, thermiques et mécaniques, certains de ces modèles de câbles sont utilisables jusqu'au domaine des gigahertz.

Télécharger
Fiche technique

Type RG.../U

11A/U 58C/U 59B/U 62A/U 71B/U 213U 214U

Référence

40190

40191

40192

40193

40194

40195

40196

 

Structure

Conducteur intérieur,câble de données mm

7 x 0,4

Cu, étamé

19 x 0,2

Cu, étamé

1 x 0,6

Staku, nu

1 x 0,6

Staku, nu

1 x 0,6

Staku, nu

7 x 0,8

Cuivre nu

7 x 0,8

Cu argenté

Ø isolation mm

7,3   PE

2,95   PE

3,7   PE

3,7   PE creux

3,7   PE creux

7,24   PE

7,24   PE

Conducteur extérieur

Tresse

Tresse

Tresse

Tresse

2 tresses

Tresse

2 tresses

Cuivre nu

Cu, étamé

Cuivre nu

Cuivre nu

Cuivre nu

Cuivre nu

2x Cu argenté

Non

Non

Non

Non

Cu, étamé

Non

Non

Gaine extérieure

HM2

HM2

HM2

HM2

HM2

HM2

HM2

faible rayon de courbure env. mm

50

25

30

30

30

50

50

Température de service °C

-35 jusqu'à +80 -35 jusqu'à +80 -35 jusqu'à +80 -35 jusqu'à +80 -50 jusqu'à +70 -35 jusqu'à +80 -35 jusqu'à +80

Indice de cuivre kg/km

58,0

29,0

28,0

28,0

48,0

85,0

120,0

Ø extérieur env. mm

10,3

5,4

6,4

6,4

6,9

10,3

10,8

Poids env. kg / km

144

38

57

54

64

155

203

 

Propriétés électriques

Impédance (ohm)

75 ± 3

50 ± 2

75 ± 3

93 ± 5

93 ± 3

50 ± 2

50 ± 2

Plage de fréquence

f (max.) GHz

3

3

3

3

3

3

11

Vitesse nominale propagation

0,7

0,7

0,7

0,8

0,8

0,7

0,7

Atténuation avec 20°C

(db/100m)

3 MHz

1,3

2,9

2

2

2

1,2

1,2

10 MHz

2,4

5,3

3,8

3,7

3,7

2,3

2,3

100 MHz

7,8

17

12,2

12

12,5

7,5

7,5

200 MHz

11,3

24,4

17,6

17,3

17,3

10,9

10,9

500 MHz

18,7

39,2

27,2

24,7

24,7

17,2

17,2

800 MHz

23,4

47,8

35,2

34,6

34,6

22,6

22,6

Capacité pF/m

68

0

68

42,5

42,5

101

101

Vitesse de propagation

67

67

67

43

43

101

101

Résistance d'isolement

Mohm x km min.

105

105

105

105

105

105

105

Résistance de boucle

max. (Ohm/km)

23

53

171

155

136

10

10

Tension de service de crête kVs

5

2

2

1

1

5

5

Rigidité diélectrique

50 Hz kV eff.

10

5

7

3

3

10

10