Loudspeaker Cables

Photo du produit
Remarques
Matériaux utilisés pour la fabrication exempts de silicone et de cadmium, ainsi que de substances pouvant réduire l'adhérence de la peinture.
Télécharger
Fiche technique

Section du conducteur

2 x 1,5

2 x 2,5

2 x 4

2 x 6

2 x 10

Référence

40185

40186

40187

40188

40189

 

Structure

Matériau conducteur: Âme en cuivre nu, extra-souple

Repérage des conducteurs: Bandes

Structure toron

189 x 0,10

322 x 0,10

511 x 0,10

777 x 0,10

1273 x 0,10

Isolation H x l mm

3,1 x 6,5

3,6 x 7,5

5 x 10,2

6,1 x 12,5

7,0 x 15,0

Matériau de la gaine

PVC

PVC

PVC

PVC

PVC

Couleur de la gaine

transparent transparent transparent transparent transparent

Poids env. kg / km

41

60

79

136

254

 

Propriétés électriques

Résistance de boucle

max. (Ohm/km)

23

14

9

6

3

Capacité pF/m

67

53

50

54

59

Inductance µH/m avec

1 kHz

0,54

0,48

0,49

0,46

0,45

10 kHz

0,61

0,55

0,56

0,54

0,53

100 kHz

0,62

0,59

0,6

0,56

0,56

1000 kHz

0,55

0,54

0,56

0,53

0,52

 

Indice de cuivre kg/km

28,8

48,0

76,8

115,2

192,0