Câbles pour haut-parleurs

TWIN

Logo Image
Photo du produit
Remarques

Matériaux utilisés pour la fabrication exempts de silicone et de cadmium, ainsi que de substances pouvant réduire l'adhérence de la peinture.

Télécharger
Fiche technique

Section du conducteur

2 x 0,5

2 x 0,5

2 x 0,75

2 x 0,75

2 x 1,5

2 x 1,5

2 x 2,5

2 x 2,5

2 x 4

2 x 4

Référence

40180

40023

40181

40024

40182

40025

40183

40026

40184

40027

 

Structure

Matériau conducteur: Âme en cuivre nu

Repérage des conducteurs: Rainures

Structure toron

16 x 0,20

16 x 0,20

24 x 0,20

24 x 0,20

28 x 0,25

28 x 0,25

48 x 0,25

48 x 0,25

55 x 0,30

55 x 0,30

Isolation H x l mm

2,0 x 5,0

2,1 x 4,7

2,2 x 4,9

2,2 x 4,9

2,6 x 5,5

2,6 x 5,5

3,3 x 7,0

3,3 x 7,0

4,3 x 8,2

4,3 x 8,2

Matériau de la gaine

PVC

PVC

PVC

PVC

PVC

PVC

PVC

PVC

PVC

PVC

Couleur de la gaine

transparent noir/rouge transparent noir/rouge transparent noir/rouge transparent noir/rouge transparent noir/rouge

Poids env. kg / km

15

15

20

20

37

37

63

63

80

80

 

Propriétés électriques

Résistance de boucle

max. (Ohm/km)

70

70

47

47

23

23

14

14

9

9

Capacité pF/m

47

47

60

60

67

67

67

67

64

64

Inductance µH/m avec

1 kHz

0,7

0,67

0,61

0,61

0,54

0,54

0,54

0,54

0,58

0,58

10 kHz

0,8

0,79

0,73

0,73

0,59

0,59

0,62

0,62

0,65

0,65

100 kHz

0,8

0,85

0,73

0,73

0,59

0,59

0,62

0,62

0,65

0,65

1000 kHz

0,8

0,8

0,67

0,67

0,52

0,52

0,56

0,56

0,59

0,59

 

Indice de cuivre kg/km

9,6

9,6

14,4

14,4

28,8

28,8

48,0

48,0

76,8

76,8