Câble coaxial multimédia

SAT 1,0/4,6GH, jusqu'à 2400MHz, pour TV numérique, double blindage, taux de blindage >90dB

Photo du produit
Remarques
  • Matériaux utilisés pour la fabrication exempts de silicone et de cadmium, ainsi que de substances pouvant réduire l'adhérence de la peinture
  • FRNC=Flame Retardant Non Corrosive, PEE= PE cellulaire, PIB= polyisobutylèneALPR=film polyester recouvert d'aluminium sur les deux faces, F=ruban, G=tresse, GH=couverture de tresse env. 88%
Utilisation
  • Conducteur intérieur cuivre 1,02 à effet peau
    -
    protection contre l'humidité et la formation de corrosion
    - composite dur dans le diélectrique. Aucune modification de position résultant de l'installation à des rayons de courbure étroits.
  • Diélectrique 4,6 mm Ø : - mélange PE spécial expansé via INJECTION DE GAZ
    -
    amélioration notable de la vitesse nominale de propagation - vitesse de transmission des différents signaux extrêmement élevée (condition sine qua non pour le multimédia) - amélioration de la résistance au vieillissement
    - réduction des pertes d'insertion d'environ 2 dB
  • La surface du diélectrique est elle aussi recouverte d'une peau (surface lisse)
    -
    protection contre l'humidité de l'air et d'autres influences chimiques - tolérance d'impédance minimum de max. ± 2 Ohm - le câble coaxial est sertissable - pose possible avec rayons de courbure réduits, aucun risque de pliure - lors de la transmission des signaux, les pertes dues au vieillissement sont insignifiantes - en plus de l'effet de peau, le diélectrique reçoit une couche de gel (mélange PIB spécial) - nous accordons ainsi une garantie de15 ans sur les pertes d'insertion en cas d'installation à une température ambiante de 20°C
  • Blindage
    a) film AL/PR à double revêtement ou b) tresse de cuivre étamé, taux de blindage >90 dB
Télécharger
Data sheet

Einsatz

innen/außen

Erdkabel

Sicherheitsbereiche

Typ

1,0/4,6 GH-Y

1,0/4,6 GH-2Y

1,0/4,6 GH-FRNC

Artikel-Nr.

40176

40177

40178

 

Aufbau

Innenleiterdurchmesser mm

1   Cu mit Skin

1   Cu mit Skin

1   Cu mit Skin

Isolation Ø mm

4,6   Zell-Polyethylen mit Skin und PIB-Beschichtung

4,6   Zell-Polyethylen mit Skin und PIB-Beschichtung

4,6   Zell-Polyethylen mit Skin und PIB-Beschichtung

Außenleiter

Polyesterfolie beidseitig m. Aluminium beschichtet

Polyesterfolie beidseitig m. Aluminium beschichtet

Polyesterfolie beidseitig m. Aluminium beschichtet

Außenmantel

PVC

PE

FRNC

Mantelfarbe

weiß

schwarz

grau

Außen-Ø ca. mm

6,6

6,6

6,6

Biegeradius zul. ca. mm

45

45

45

Gewicht ca. kg / km

40

40

40

 

Elektrische Eigenschaften

Wellenwiderstand (Ohm)

75 ± 1

75 ± 1

75 ± 1

Kapazität pF/m

55

55

55

Verkürzungsfaktor v/c

0,8

0,85

0,85

Dämpfung bei 20°C

(db/100m)

100 MHz

5,8

5,8

5,8

200 MHz

7,8

7,8

7,8

450 MHz

12,5

12,5

12,5

600 MHz

14,7

14,7

14,7

800 MHz

17,2

17,2

17,2

1000 MHz

19,1

19,1

19,1

1750 MHz

26,2

26,2

26,2

2050 MHz

28,5

28,5

28,5

2400 MHz

31,3

31,3

31,3

min. Rückflussdämpfung (dB) zwischen

30 und 300 MHz

30

30

30

300 und 600 MHz

32

32

32

600 und 960 MHz

31

31

31

960 und 1750 MHz

26

26

26

1750 und 2400 MHz

30

30

30

 

Gleichstromwiderstand bei 20°C

Innenleiter max. Ohm/km

18

18

18

Außenleiter max. Ohm/km

20

20

20

max. Betriebsspannung (V)

-

-

-

 

Schirmungsmaß (dB) ≥

90

90

90

Cu-Zahl kg/km

22,0

22,0

22,0

Preis EUR/100m, Cu 150,-

315,00

335,00

416,00