HELUSPREADER YSLTÖ-J

câble spreader pour utilisation en panier vertical

Logo Image
Photo du produit
Caractéristiques techniques
  • Câble spécial d'après
    DIN VDE 0250
  • Plage de température
    en mouvement -20°C à +60°C
    pose fixe -20 à +60°C
  • Température de service admise
    sur conducteur +90°C
  • ´Température de court-circuit admise
    sur le conducteur +150°C
  • Tension nominale U0/U 300/500 V
  • Charge de traction max. 2000 N
  • Rayon de courbure min.
    15 x Ø câble
  • Intensité admissible
    selon DIN VDE 0298 Partie 4
Structure
  • Âme cuivre nu, conforme à DIN VDE 0295 cl.5 ou 6, brins fins ou ultra-fins, BS 6360 cl.5 ou cl.6, CEI 60228 cl.5 ou cl.6
  • Isolation des conducteurs en EPR spécial
  • Repérage des conducteurs selon DIN VDE 0293 conducteurs noirs numérotés en continu en blanc
  • Conducteur de protection V/J
  • conducteurs à longueur de pas optimisée, toronnage en faisceau, toronnage à longueurs de pas adaptées autour d'un élément-âme en kevlar
  • Gaine extérieure en polychloroprène spécial
  • Gaine noire (RAL 9005)
Propriétés
  • Résistant aux intempéries
  • Résistant aux UV
  • Résistant à l'abrasion et à l'usure
Remarques
  • G = avec conducteur de protection V/J Disponible sur demande :
  • en version -K, plage de température -40°C à +80°C
  • autres dimensions et modèles spéciaux
Utilisation
Câble spreader en présence de contraintes mécaniques importantes, fonctionnement e panier vertical dans des locaux secs, humides ou mouillés, et à l'air libre. Lors du montage, veiller à ce que le câble soit posé dans le sens antihoraire et sans torsion dans les paniers.
CE = produit conforme à la Directive CE Basse tension 2014/35/EU.
Télécharger
Data sheet

Art.-Nr.

Aderzahl x
Nennquer-
schnitt mm²

Außen-Ø

min. - max.

mm

Cu-Zahl

kg / km

Gewicht

ca. kg / km

Zugbe-
lastung

max. N

Preis

EUR / 100m

Cu 150,-

40160

36 G 2,5

38,1 - 41,0

864,0

2500,0

2000

a. A.

40161

42 G 2,5

40,8 - 43,8

1008,0

3000,0

2000

a. A.

40162

48 G 2,5

45,7 - 48,7

1152,0

3650,0

2000

a. A.

40163

54 G 2,5

47,0 - 51,0

1296,0

4100,0

2000

a. A.

40164

36 G 3,3

42,4 - 45,5

1140,0

3200,0

2000

a. A.

40165

42 G 3,3

46,6 - 49,6

1330,0

3750,0

2000

a. A.

40166

48 G 3,3

52,0 - 55,0

1521,0

4450,0

2000

a. A.

40167

54 G 3,3

56,6 - 60,0

1711,0

5000,0

2000

a. A.