Câble coaxial SAT

Jusqu'à 2150 MHz, pour systèmes de réception satellite, double blindage

Photo du produit
Remarques
  • Matériaux utilisés pour la fabrication exempts de silicone et de cadmium, ainsi que de substances pouvant réduire l'adhérence de la peinture
  • AL=aluminium, ALPR=film polyester recouvert d'aluminium sur les deux faces, Cu=cuivre, CuR=tube de cuivre soudé, CuW=acier cuivré, F=bande, G=tresse, PE=polyéthylène, PEH=polyéthylène, isolation des cavités à l'air, PVC=polychlorure de vinyle, vz=étamé
Downloads
Data sheet

Typ

1,1/4,8

1,65/7,2 ALG

SAT-MINI 1

DUO 2x0,7/2,9

QUADRO 4x0,7/2,9

Artikel-Nr.

40150

40151

40159

40168

40169

 

Aufbau

Innenleiterdurchmesser mm

1,1   Cu, verzinnt

1,6   Cu, blank

0,8   Cu, blank

0,65   Cu, blank

0,6   Cu, blank

Isolation Ø mm

5   Zell-PE

7,2   Zell-PE

3,5   Zell-PE

3   Zell-PE

3   Zell-PE

Aderfarben

-

-

-

-

-

Außenleiter

Polyesterfolie beidseitig m. Aluminium beschichtet

Polyesterfolie beidseitig m. Aluminium beschichtet

Polyesterfolie beidseitig m. Aluminium beschichtet

Polyesterfolie beidseitig m. Aluminium beschichtet

Polyesterfolie beidseitig m. Aluminium beschichtet

Geflecht

Geflecht

Geflecht

Geflecht

Geflecht

-

-

-

-

-

Außenmantel

PVC

PE

PVC

PVC

PVC

Mantelfarbe

weiß

schwarz

weiß

weiß

weiß

Außen-Ø ca. mm

6,8

10,1

5,4 x 10,8

8,6 x 4,3

20,0 x 4,3

kl. Biegeradius ca. mm

50

60

40

35

80

Gewicht ca. kg / km

49

81

62

40

82

 

Elektrische Eigenschaften

Wellenwiderstand (Ohm)

75 ± 3

75 ± 3

75 ± 3

75 ± 3

75 ± 3

Kapazität pF/m

55

55

55

55

55

Verkürzungsfaktor v/c

0,8

0,82

0,82

0,8

0,8

Dämpfung bei 20°C

(db/100m)

100 MHz

5

3,7

8

8,9

8,9

200 MHz

7,3

5,1

11,5

13,5

13,5

500 MHz

13

9

18,5

22

22

800 MHz

17,2

11,8

23,5

28

28

950 MHz

19,5

13,6

25,5

31,5

31,5

1350 MHz

23,5

16,8

31

37

37

1750 MHz

27,6

19,7

35,5

42,3

42,3

2050 MHz

30

22

39,5

45,9

45,9

2150 MHz

31

22,5

43

50,4

50,4

min. Rückflussdämpfung (dB) zwischen

30 und 300 MHz

28

31

27

20

20

300 und 600 MHz

28

30

25

17

18

600 und 960 MHz

26

30

20

17

15

960 und 2050 MHz

24

28

20

-

-

 

Gleichstromwiderstand bei 20°C

Innenleiter max. Ohm/km

18

9

36

110

52

Außenleiter max. Ohm/km

20

12

28

22

26

max. Betriebsspannung (V)

-

-

-

-

-

 

Schirmungsmaß (dB)

50 und 100 MHz ≥

75

80

78

75

75

100 und 500 MHz ≥

75

85

78

75

75

500 und 1000 MHz ≥

75

85

75

75

75

1000 und 2050 MHz ≥

75

78

75

75

75

 

Postzulassung

G670010A

G622016B

-

-

-

Cu-Zahl kg/km

21,0

35,0

30,0

16,0

50,0

Preis EUR/100m, Cu 150,-

114,00

211,00

232,00

212,00

460,00