Câble CATV

with alu- or copper foil and braiding

Photo du produit
Remarques
  • Matériaux utilisés pour la fabrication exempts de silicone et de cadmium, ainsi que de substances pouvant réduire l'adhérence de la peinture
  • Câble à enterrer BK : câble à large bande selon FTZ 15 TV 11 (câble postal)
  • AL=aluminium, ALPR=film polyester recouvert d'aluminium sur les deux faces, Câble BK= câble de communication à large bande, Cu=cuivre, CuR=tube de cuivre soudé, CuW=acier cuivré, F=bande, G=tresse, PE=polyéthylène, PEH=polyéthylène, isolation des cavités à l'air, PVC=polychlorure de vinyle
Télécharger
Data sheet

Einsatz

Erdkabel

Freispannkabel

Erdkabel

BK-Erdkabel

BK-Erdkabel

BK-Erdkabel

BK-Erdkabel

Typ

0,7/4,4

ALG

1,1/7,3

ALG

1,1/7,3

ALG-T

1,8/11,5

FG

A-2YK2Y1

iKx 1,1/7,3

A-2Y0K2Y1

nKx 2,2/8,8

A-2Y0K2Y1

qKx 3,3/13,5

A-2Y0K2Y1

sKx 4,9/19,4

Artikel-Nr.

40135

40139

40140

40141

40142

40143

40144

40179

 

Aufbau

Innenleiterdurchmesser mm

0,7

Cu, blank

1,1

Cu, blank

1,1

Cu, blank

1,8

Cu, blank

1,1

Cu, blank

2,2

Cu, blank

3,3

Cu, blank

4,9

Cu, blank

Isolation Ø mm

4,4   PE

7,3   PE

7,3   PE

11,5   PE

7,3   PE

8,8   PE-hohl

13,5   PE-hohl

19,4   PE-hohl

Außenleiter

Polyesterfolie beidseitig m. Aluminium beschichtet

Polyesterfolie beidseitig m. Aluminium beschichtet

Polyesterfolie beidseitig m. Aluminium beschichtet

Kupfer-Band

Kupferrohr geschweißt

Kupferrohr geschweißt

Kupferrohr geschweißt

Kupferrohr geschweißt

Geflecht

Geflecht

Geflecht

Geflecht

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Außenmantel

PVC

PE

PE

PE

PE

PE

PE

PE

Mantelfarbe

weiß

schwarz

schwarz

schwarz

schwarz

schwarz

schwarz

schwarz

Außen-Ø ca. mm

6,6

10,5

2,8

15,0

11,0

12,5

17,0

24,4

kl. Biegeradius ca. mm

35

100

150

150

160

200

300

400

Belastung/Tragseil N

- - 5500 - - - - -

Gewicht ca. kg / km

44

98

177

218

142

183

347

500

 

Elektrische Eigenschaften

Wellenwiderstand (Ohm)

75 ± 3

75 ± 3

75 ± 3

75 ± 3

75 ± 2

75 ± 2

75 ± 1

75 ± 1

Kapazität pF/m

67

67

67

67

65

51

51

50

Verkürzungsfaktor v/c

0,7

0,7

0,7

0,7

0,7

0,88

0,88

0,89

Dämpfung bei 20°C

(db/100m)

100 MHz

9

5,2

5,2

3,5

5,4

2,8

1,9

1,3

200 MHz

12

7,3

7,3

5,2

7,9

4

2,7

1,9

500 MHz

21,2

12,6

12,6

9

12,9

6,6

4,4

3,1

800 MHz

27,5

16,8

16,8

12

17,3

8,4

5,7

4,1

950 MHz

30,5

18,8

18,8

13

18,9

9,3

6,3

4,4

1350 MHz

37

23

23

-

-

-

-

-

1750 MHz

43

27,7

27,7

-

-

-

-

-

2050 MHz

47,5

30,2

30,2

-

-

-

-

-

min. Rückflussdämpfung (dB) zwischen

30 und 300 MHz

30

32

32

30

26

26

28

28

300 und 600 MHz

30

32

32

30

23

23

25

25

600 und 960 MHz

25

30

30

28

21

21

23

23

960 und 1750 MHz

23

27

27

25

-

-

-

-

 

Gleichstromwiderstand bei 20°C

Innenleiter max. Ohm/km

47

18,5

18,5

7,3

22

5,6

2,5

1

Außenleiter max. Ohm/km

23

11

11

6,5

3,1

3

2

1

 

Schirmungsmaß (dB)

50 und 100 MHz ≥

75

80

80

80

110

110

110

110

100 und 500 MHz ≥

75

85

85

85

110

110

110

110

500 und 1000 MHz ≥

75

85

85

85

110

110

110

110

1000 und 2050 MHz ≥

75

78

78

80

110

110

110

110

 

Postzulassung

G670009A

G670011A

G622015B

G622010B

-

-

-

-

Preis EUR/100m, Cu 150,-

82,00

176,00

398,00

404,00

512,00

607,00

937,00

2017,00