Câble coaxial SAT

pour Tv numérique, taux de blindage >90dB / >95dB, pour systèmes de réception satellite, double blindage

Photo du produit
Télécharger
Data sheet

Einsatz

Innen

innen/außen

innen/außen

Innen

Erdkabel

Innen

innen/außen

Innen

Typ

0,7/2,9

0,7/4,5

0,8/3,5

1,1/5,0

1.6/7,0

1,1/5,0

FRNC

1,1/5,0

FRNC

1,6/7,0

FRNC

Artikel-Nr.

40015

40016

40085

40017

40018

40019

40021

40020

 

Aufbau

Innenleiterdurchmesser mm

0,6

Cu, blank

0,75

Cu, verzinnt

0,8

Cu, blank

1,1

Cu, blank

1,63

Cu, blank

1,1

Cu, blank

1,1

Cu, blank

1,6

Cu, blank

Isolation Ø mm

3   Polyethylen geschäumt

4,5   Polyethylen geschäumt

3,5   Polyethylen geschäumt

4,8   Polyethylen geschäumt

7,1   Polyethylen geschäumt

4,8   Zell-PE geschäumt

4,8   Zell-PE geschäumt

7,1   Polyethylen geschäumt

Außenleiter

ALPR-FG

ALPR-FG

ALPR-FG

ALPR-FG

ALPR-FG

ALPR-FG

ALPR-FG

ALPR-FG

-

-

-

-

-

-

-

-

1. Schirm - ALPR

Folie

Folie

Folie

Folie

Folie

Folie

Folie

Folie

2. Schirm - Cu-Geflecht

Geflecht

Geflecht

Geflecht

Geflecht

Geflecht

Geflecht

Geflecht

Geflecht

Außenmantel

PVC

PVC

PVC

PVC

PE

FRNC

FRNC

FRNC

Mantelfarbe

weiß

weiß

weiß

weiß

schwarz

weiß

schwarz

weiß

Außen-Ø ca. mm

4,3

6,6

5,0

6,9

10,3

6,8

6,8

10,0

kl. Biegeradius ca. mm

43

35

50

45

60

48

48

60

Gewicht ca. kg / km

20

40

32

47

110

47

47

110

 

Elektrische Eigenschaften

Wellenwiderstand (Ohm)

75 ± 3

75 ± 3

75 ± 3

75 ± 2

75 ± 2

75 ± 2

75 ± 2

75 ± 2

Kapazität pF/m

55

67

53

55

55

53

55

53

Verkürzungsfaktor v/c

0,8

0,66

0,8

0,8

0,85

0,8

0,8

0,8

Dämpfung bei 20°C

(db/100m)

100 MHz

8,1

7,1

6,3

4,9

3

4,7

4,9

3,8

200 MHz

13,3

10,4

11,5

7,7

6,1

7

7,2

5,5

450 MHz

20,9

16,8

17,1

11,6

9

11,5

11,6

8,6

800 MHz

-

25

-

-

-

17

-

12,1

1000 MHz

31,5

27,4

26,5

18,9

14,3

18,1

18,9

13,2

1750 MHz

42,2

37,4

36,4

26,6

20,1

25

26,6

17,5

2050 MHz

45,8

40,5

39,7

28,2

22,5

27,3

28,2

19

2250 MHz

49,9

44,3

43,1

29,5

24

28

29,5

19,9

2400 MHz

55,5

45

-

31,9

-

29,3

31,9

22,5

min. Rückflussdämpfung (dB) zwischen

30 und 300 MHz

20

20

35

25

40

25

40

25

300 und 600 MHz

18

18

35

18

35

18

40

18

600 und 960 MHz

16

18

30

17

35

17

35

17

960 und 1750 MHz

-

-

30

15

30

15

30

15

 

Gleichstromwiderstand bei 20°C

Innenleiter max. Ohm/km

52

110

36

18

9

18

18

9

Außenleiter max. Ohm/km

29

22

28

14

21

14

14

21

max. Betriebsspannung (V)

-

-

-

-

-

-

-

-

 

Schirmungsmaß (dB)

50 und 100 MHz ≥

95

90

90

95

90

90

95

90

100 und 500 MHz ≥

95

90

90

95

90

90

95

90

500 und 1000 MHz ≥

95

90

90

95

90

90

95

90

1000 und 2050 MHz ≥

95

90

90

95

90

90

95

90

 

Cu-Zahl kg/km

12,5

9,0

9,0

25,0

32,0

25,0

25,0

50,5

Preis EUR/100m, Cu 150,-

166,00

232,00

140,00

196,00

402,00

390,00

390,00

804,00