Câble coaxial RG

Photo du produit
Remarques
  • Matériaux utilisés pour la fabrication exempts de silicone et de cadmium, ainsi que de substances pouvant réduire l'adhérence de la peinture
  • La gaine extérieure en PTFE est marron ou transparente, selon sa fabrication
  • Types de câbles coaxiaux RG conforme à la norme militaire MIL-C-17
  • RG/U : R=Radio, G=Guide, U=Utility
Utilisation
Utilisé en technique de transmission à haute fréquence, en particulier dans les installations d'émission et de réception, en informatique, en électronique industrielle et grand public. Grâce à leurs diverses caractéristiques électroniques, thermiques et mécaniques, certains de ces modèles de câbles sont utilisables jusqu'au domaine des gigahertz.
Télécharger
Data sheet

Typ RG.../U

214

215

216

217

218

223

316

Artikel-Nr.

40011

40198

40199

40200

40201

40202

40203

 

Aufbau

Innenleiter ø mm

7 x 0,75 — Cu-versilbert

7 x 0,75 — Cu, blank

7 x 0,4 — Cu, verzinnt

1 x 2,7 — Cu, blank

1 x 4,95 — Cu, blank

1 x 0,9 — Cu-versilbert

7 x 0,17 — Staku-versilbert

Isolation ø mm

7,24 — PE

7,24 — PE

7,24 — PE

9,4 — PE

17,3 — PE

2,95 — PE

1,52 — PTFE

Außenleiter

2 Geflechte

Geflecht

2 Geflechte

2 Geflechte

Geflecht

2 Geflechte

Geflecht

2x Cu-versilbert

Cu, blank

Cu, blank

Cu, blank

Cu, blank

2x Cu-versilbert

Cu-versilbert

-

-

-

-

-

-

-

Außenmantel

PVC

PVC

PVC

PVC

PVC

PVC

PTFE/ alt. FEP

kl. Biegeradius ca. mm

50

70

50

70

110

25

15

Betriebstemperatur °C

-35 bis +80 -35 bis +80 -35 bis +80 -35 bis +80 -35 bis +80 -35 bis +80 -55 bis +200

Cu-Zahl kg/km

119

148

107

187

348

42

8,5

Außen ø ca. mm

10,8

10,3

10,8

13,84

22,1

5,38

2,5

Gewicht ca. kg/km

198

300

176

300

710

60

15

 

Elektrische Eigenschaften

Wellenwiderstand (Ohm)

50 ± 2

50 ± 2

75 ± 3

50 ± 2

50 ± 2

50 ± 2

50 ± 2

Frequenzbereich

f (max) GHz

11

3

3

3

3

3

3

Verkürzungsfaktor v/c

0,66

0,66

0,66

0,66

0,66

0,66

0,66

Dämpfung bei 20°C

(dB/100m)

100 MHz

7

7

7,5

4,8

2,9

17

28

200 MHz

10,2

10,2

11

7,1

4,5

23

40

500 MHz

17

17

18,5

12,3

8,1

38

68

800 MHz

23

23

24

16,8

11,2

50

90

Kapazität pF/m

101

101

67

101

101

101

95

Rel. Fortpfl. Geschwind. %

67

100

100

100

100

67

70

Isolationswiderstand

MOhm x km min.

 105.0

 105.0

 105.0

 105.0

 105.0

 105.0

 105.0

Schleifenwiderstand

max. (Ohm/km)

10

10

21

5

2

36

310

Betriebsspitzenspannung kVs

5,2

5

5

7

11

1,9

1,2

Spannungsfestigkeit

50 Hz kVeff

10

10

10

10

15

5

2

Preis EUR/100m, Cu 100,-

653,00

650,00

670,00

1353,00

2566,00

174,00

373,00