Câble coaxial RG

Photo du produit
Remarques
• Matériaux utilisés pour la fabrication exempts de silicone et de cadmium, ainsi que de substances pouvant réduire l'adhérence de la peinture
• Types de câbles coaxiaux RG conforme à la norme militaire MIL-C-17
• RG/U : R=Radio, G=Guide, U=Utility
Utilisation

Utilisé en technique de transmission à haute fréquence, en particulier dans les installations d'émission et de réception, en informatique, en électronique
industrielle et grand public. Grâce à leurs diverses caractéristiques électroniques, thermiques et mécaniques, certains de ces modèles de câbles sont
utilisables jusqu'au domaine des gigahertz.

Télécharger
Fiche technique

Typ RG.../U

71

174

178

179

180

187

213

Artikel-Nr.

40006

40197

40007

40008

40009

40010

40012

 

Aufbau

Innenleiter ø mm

1 x 0,65 — Staku-blank

7 x 0,16 — Staku-blank

7 x 0,1 — Staku-versilbert

7 x 0,1 — Staku-versilbert

7 x 0,1 — Staku-versilbert

7 x 0,1 — Staku-versilbert

7 x 0,75 — Cu, blank

Isolation ø mm

3,7 — PE-hohl

1,52 — PE

0,86 — PTFE

1,6 — PTFE

2,6 — PTFE

1,6 — PTFE

7,24 — PE

Außenleiter

2 Geflechte

Geflecht

Geflecht

Geflecht

Geflecht

Geflecht

Geflecht

Cu, blank

Cu, verzinnt

Cu-versilbert

Cu-versilbert

Cu-versilbert

Cu-versilbert

Cu, blank

Cu, verzinnt

-

-

-

-

-

-

Außenmantel

PE

PVC

FEP

FEP

FEP

PFA

PVC

kl. Biegeradius ca. mm

30

15

10

15

25

15

50

Betriebstemperatur °C

-50 bis +70 -35 bis +80 -55 bis +200 -55 bis +200 -55 bis +200 -55 bis +200 -35 bis +80

Cu-Zahl kg/km

48

7

6,4

7,3

11

8,5

79

Außen ø ca. mm

6,2

2,8

1,8

2,54

3,7

2,65

10,3

Gewicht ca. kg/km

62

11

8

16

28

17

159

 

Elektrische Eigenschaften

Wellenwiderstand (Ohm)

93 ± 3

50 ± 2

50 ± 2

75 ± 3

95 ± 5

75 ± 3

50 ± 2

Frequenzbereich

f (max) GHz

3

1

3

3

3

3

3

Verkürzungsfaktor v/c

0,83

0,66

0,7

0,7

0,7

0,7

0,66

Dämpfung bei 20°C

(dB/100m)

100 MHz

10,5

30

43

28

20

28

7

200 MHz

15

45

62

41

33

41

10,2

500 MHz

24,5

73

102

69

-

69

17

800 MHz

32,5

93

134

92

-

92

23

Kapazität pF/m

42,5

101

93

63

50

64

101

Rel. Fortpfl. Geschwind. %

83

70

70

70

70

70

100

Isolationswiderstand

MOhm x km min.

 105.0

 105.0

 105.0

 105.0

 105.0

 105.0

 105.0

Schleifenwiderstand

max. (Ohm/km)

136

360

860

840

840

840

10

Betriebsspitzenspannung kVs

1,5

1,1

1,1

1,3

1,6

1,3

5,2

Spannungsfestigkeit

50 Hz kVeff

3

2

2

2

2

2

10

Preis EUR/100m, Cu 100,-

172,00

91,00

245,00

317,00

601,00

420,00

187,00