Câble coaxial RG

Photo du produit
Remarques
• Matériaux utilisés pour la fabrication exempts de silicone et de cadmium, ainsi que de substances pouvant réduire l'adhérence de la peinture
• Types de câbles coaxiaux RG conforme à la norme militaire MIL-C-17
• RG/U : R=Radio, G=Guide, U=Utility
Utilisation

Utilisé en technique de transmission à haute fréquence, en particulier dans les installations d'émission et de réception, en informatique, en électronique
industrielle et grand public. Grâce à leurs diverses caractéristiques électroniques, thermiques et mécaniques, certains de ces modèles de câbles sont
utilisables jusqu'au domaine des gigahertz.

Downloads
Data sheet

Typ

RG 6  A/U RG 11  A/U RG 58  C/U RG 59  B/U RG 62  A/U RG 71  B/U

Artikel-Nr.

40001

40002

40003

40004

40005

40006

 

Aufbau

Innenleiterdurchmesser mm

1 x 0,7

Staku-blank

7 x 0,4

Cu, verzinnt

19 x 0,2

Cu, verzinnt

1 x 0,6

Staku-blank

1 x 0,6

Staku-blank

1 x 0,6

Staku-blank

Isolation Ø mm

4,7   PE

7,3   PE

2,95   PE

3,7   PE

3,7   PE-hohl

3,7   PE-hohl

Außenleiter

2 Geflechte

Geflecht

Geflecht

Geflecht

Geflecht

2 Geflechte

Cu-versilbert

Cu, blank

Cu, verzinnt

Cu, blank

Cu, blank

Cu, blank

Cu, blank

-

-

-

-

Cu, verzinnt

Außenmantel

PVC

PVC

PVC

PVC

PVC

PVC

kl. Biegeradius ca. mm

40

50

25

30

30

30

Betriebstemperatur °C

-35 bis +80 -35 bis +80 -35 bis +80 -35 bis +80 -35 bis +80 -50 bis +70

Cu-Zahl kg/km

72,0

58,0

29,0

28,0

28,0

48,0

Außen-Ø ca. mm

8,4

10,3

5,0

6,2

6,2

6,2

Gewicht ca. kg / km

115

140

38

57

52

62

 

Elektrische Eigenschaften

Wellenwiderstand (Ohm)

75 ± 3

75 ± 3

50 ± 2

75 ± 3

93 ± 5

93 ± 3

Frequenzbereich

f (max.) GHz

3

3

3

3

3

3

Verkürzungsfaktor v/c

0,7

0,7

0,7

0,7

0,8

0,8

Dämpfung bei 20°C

(db/100m)

100 MHz

8,8

7,5

17

11,5

10,5

10,5

200 MHz

13,5

11

24

16,5

15

15

500 MHz

21

18,5

39

27

24,5

24,5

800 MHz

27,5

24

51

35

32,5

32,5

1000 MHz

-

30

56

41

35

-

1350 MHz

-

-

-

-

-

-

1750 MHz

-

-

-

-

-

-

Kapazität pF/m

67

67

101

67

42,5

42,5

Rel. Fortpfl. Geschwind. %

67

67

67

67

83

83

Isolationswiderstand

MOhm x km min.

105

105

105

105

105

105

Schleifenwiderstand

max. (Ohm/km)

110

23

53

171

155

136

Betriebsspitzenspannung kVs

3

5

2

4

1

2

Spannungsfestigkeit

50 Hz kVeff

7

10

5

7

3

3

Preis EUR/100m, Cu 150,-

269,00

197,00

64,00

63,00

70,00

181,00