NSHXAFö 3kV

câble spécial sans halogène, âme caoutchouc, homologué VDE, protégé des courts-circuits et des mises à la terre accidentelles, jusqu'à 1000 V

Logo Image
Photo du produit
Caractéristiques techniques
  • Câble spécial gainé en caoutchouc selon
    E DIN VDE 0250 Partie 606
  • Plage de température
    en mouvement -25°C à +70°C
    pose fixe -40°C à +90°C
  • Température de service admise
    sur conducteur +90°C
  • Tension nominale U0/U 1,8/3 kV
  • Tension de service max. admise dans les
    installations à courant triphasé et courant alternatif
    U0/U 2,1/3,6 kV
    installations à courant continu U0/U 2,7/5,4 kV
  • Tension d'essai 6 kV
  • Rayon de courbure minimum
    en mouvement 10x Ø conducteur
    pose fixe 6x Ø extérieur
Structure
  • Âme cuivre étamé, brins fins, selon DIN VDE 0295 cl.5, BS 6360 cl. 5 ou CEI 60228 cl.5
  • Isolation EPR, 3GI3 selon DIN VDE 0207 Partie 20
  • Enveloppe extérieure : mélange polymère HM3 sans halogène selon DIN VDE 0207 Partie 24
  • Couleur noire
Propriétés

Essais

  • Corrosivité des gaz de combustion selon DIN VDE 0482 Partie 267, DIN EN 50267-2-2, CEI 60754-2 (correspond à DIN VDE 0472 Partie 813)
  • Densité des fumées dégagées selon DIN VDE 0482 Partie 1034-1+2, DIN EN 61034-1+2, CEI  61034-1+2, BS 7622 Partie 1+2 (remplace DIN VDE 0472 Partie 816)
  • Résistance aux huiles selon DIN VDE 0473-811-404, DIN EN 60811-404
  • Comportement au feu selon DIN VDE 0482-332-1-2, DIN EN 60332-1-2 / CEI 60332-1
Remarques
  • Considered as being short circuit safe
    and  inherently earth-fault-proof are
    those operating materials and conducting
    assemblies where because of suitable
    measures and/or means applied, neither
    a short circuit nor a short to ground is to be
    expected under operating conditions which
    are in accordance with those specified for
    the intended application.
  • The conductor is metrically constructed
    (mm²).  The AWG designation is
    approximate and purely informative.
Utilisation

Parfaitement adapté à une pose protégée des courts-circuits et des mises à la terre accidentelles dans des véhicules ferroviaires et des omnibus, ainsi que dans des locaux secs. Considérés comme protégés des courts-circuits et des mises à la terre accidentelles jusqu'à 1000 V dans des installations de commande et de distribution. Remarque Les équipements et circuits électriques sont protégés des courts-circuits et des mises à la terre accidentelles lorsque l'utilisation des mesures ou moyens appropriés, dans les conditions d'utilisation conformes, empêchent tout risque de court-circuit et de mise à la terre accidentelle.

Télécharger
Data sheet
Certificate of compliance

Art.-Nr.

Aderzahl x
Nennquer-
schnitt mm²

Außen-Ø

max. mm

Cu-Zahl

kg / km

Gewicht

ca. kg / km

Preis

EUR / 100m

Cu 150,-

38517

1 x 1,5

7,0

14,4

62,0

127,00

38518

1 x 2,5

7,5

24,0

76,0

153,00

38519

1 x 4

9,0

38,0

95,0

184,00

38520

1 x 6

9,5

58,0

140,0

236,00

38521

1 x 10

11,0

96,0

190,0

324,00

38522

1 x 16

13,0

154,0

270,0

460,00

38523

1 x 25

15,0

240,0

410,0

686,00

38524

1 x 35

16,5

336,0

490,0

866,00

38525

1 x 50

18,0

480,0

650,0

1231,00

38526

1 x 70

20,5

672,0

900,0

1527,00

38527

1 x 95

24,0

912,0

1200,0

2018,00

38528

1 x 120

26,0

1152,0

1450,0

2541,00

38529

1 x 150

28,0

1440,0

1800,0

3214,00

38530

1 x 185

31,0

1776,0

2200,0

3721,00

38531

1 x 240

34,5

2304,0

2650,0

4922,00

38532

1 x 300

38,0

2880,0

3250,0

6135,00