NSGAFÖU 3kV

sous gaine caoutchouc, homologué VDE, protégé des courts-circuits et des mises à la terre accidentelles jusqu'à 1000 V

Logo Image Logo Image
Photo du produit
Caractéristiques techniques
  • Câble spécial gainé en caoutchouc selon
    DIN VDE 0250 Partie 602
  • Plage de température
    en mouvement -25°C à +80°C
    pose fixe -40°C à +80°C
  • Température de service admise
    sur conducteur +90°C
  • Tension nominale
    U0/U 1,8/3 kV
  • Tension de service max. admise dans les
    installations à courant triphasé et courant alternatif
    U0/U 2,1/3,6 kV
    installations à courant continu
    U0/U 2,7/5,4 kV
  • Tension d'essai 6 kV
  • Rayon de courbure minimum
    en mouvement 10x Ø extérieur
    pose fixe 6x Ø extérieur
Structure
  • Âme en cuivre étamé, brins fins selon DIN VDE 0295 cl.5, BS 6360 cl.5 ou CEI 60228 cl.5
  • Isolation EPR, 3GI3 selon DIN VDE 0207 Partie 20
  • Enveloppe extérieure : Polychloroprène 5GM3 selon DIN VDE 0207 Partie 21
  • Gaine noire ou orange
Propriétés
  • Résistance aux huiles : essai selon DIN VDE 0473-811-404/ DIN EN 60811-404
  • Comportement au feu selon DIN VDE 0482-332-1-2, DIN EN 60332-1-2 / CEI 60332-1
  • Les équipements et circuits électriques sont protégés des courts-circuits et des mises à la terre accidentelles lorsque l'utilisation des mesures ou moyens appropriés, dans les conditions d'utilisation conformes, empêchent tout risque de court-circuit et de mise à la terre accidentelle.
Remarques
  • Modèle à 6 kV disponible sur demande.
Utilisation

Particulièrement adapté pour la protection contre les courts-circuits dans la pose et pour la mise à la terre dans les véhicules ferroviaires et les omnibus. Convient également  pour la pose dans des environnements secs.

Télécharger
Fiche technique
Certificate of compliance

Réf.

Nbre conducteurs x
section
nominale mm²

Ø extérieur

max. mm

Indice de cuivre

kg / km

Poids

env. kg / km

N° AWG

38501

1 x 1,5

7,0

14,4

62,0

16

38502

1 x 2,5

7,5

24,0

76,0

14

38503

1 x 4

9,0

38,0

95,0

12

38504

1 x 6

9,5

58,0

140,0

10

38505

1 x 10

11,0

96,0

190,0

8

38506

1 x 16

13,0

154,0

270,0

6

38507

1 x 25

15,0

240,0

410,0

4

38508

1 x 35

16,5

336,0

490,0

2

38509

1 x 50

18,0

480,0

650,0

1

38510

1 x 70

20,5

672,0

900,0

2/0

38511

1 x 95

24,0

912,0

1200,0

3/0

38513

1 x 120

26,0

1152,0

1450,0

4/0

38514

1 x 150

28,0

1440,0

1800,0

300 kcmil

38512

1 x 185

31,0

1776,0

2200,0

350 kcmil

38515

1 x 240

34,5

2304,0

2650,0

500 kcmil

38516

1 x 300

38,0

2880,0

3250,0

600 kcmil