N2XSEH 3 x ... 6/10kV

isolation VPE, blindé, sans halogène

Logo Image
Photo du produit
Caractéristiques techniques
  • Câble moyenne tension à trois conducteurs
    et isolation PER selon DIN VDE 0276
    ou CEI 60502
  • Plage de température
    à la pose -20°C
  • Température de service
    max. +90°C
  • Température de court-circuit
    conducteur +250°C
    blindage +350°C
    (durée de court-circuit max. 5 s)
  • Tension nominale U0/U 6/10 kV
  • Tension de service max. 12 kV
  • Tension d'essai 15 kV
  • Tension DC d'essai 48 kV
  • Rayon de courbure minimum
    15x Ø câble
  • Exigences d'essai
    selon DIN VDE 0276 et CEI 60502
Structure
  • Âme cuivre nu, conforme à DIN VDE 0295 cl.2, multibrins, BS 6360 cl.2, CEI 60228 cl.2
  • Couche conductrice intérieure
  • Isolation de conducteur en polyéthylène réticulé (VPE)
  • Couche conductrice extérieure extrudée et soudée solidement, isolation PER
  • Rubanage conducteur
  • Blindage : guipage en fils de cuivre avec une ou deux spirales conductrices cuivre
  • 3 conducteurs torsadés
  • Enveloppe de conducteur, extrusion commune
  • Gaine extérieure sans halogène
  • Gaine noire
Propriétés
  • Sans halogène, sans émanation de gaz corrosifs ni toxiques
  • Propagation du feu réduite
  • Faible dégagement de fumée
  • Matériaux utilisés pour la fabrication exempts de silicone et de cadmium, ainsi que de substances pouvant réduire l'adhérence de la peinture
  • Instruction de montage La couche conductrice intérieure, l'isolation des conducteurs et la couche conductrice extérieure sont extrudées en une seule opération, ensemble, et sont ainsi liées entre elles de manière définitive. Nous recommandons d'utiliser un outil racleur lors du montage.

Essais

  • auto-extinguible et non propagateur de la flamme selon DIN VDE 0482-332-1-2, DIN EN 60332-1-2, CEI 60332-1
  • Corrosivité des gaz de combustion selon DIN VDE 0482 Partie 267, DIN EN 50267-2-2, CEI 60754-2 (correspond à DIN VDE 0472 Partie 813)
  • Absence d'halogène selon DIN VDE 0482 Partie 267, DIN EN 50267-2-1, CEI 60754-1 (correspond à DIN VDE 0472 Partie 815)
  • Densité des fumées dégagées selon DIN VDE 0482 Partie 1034-1+2, DIN EN 61034-1+2, CEI  61034-1+2, BS 7622 Partie 1+2 (remplace DIN VDE 0472 Partie 816)
Remarques
  • rm = conducteur rond multibrin
  • Un prix en rouge est mentionné avec la réduction comprise.
Utilisation

En intérieur et dans des caniveaux de câbles, en extérieur en pose protégée, ainsi que dans des chemins de câbles destinés aux installations industrielles et de commande et les usines électriques. Utilisation restreinte en cas de pose souterraine, lorsque la gaine extérieure peut être endommagée par des contraintes mécaniques importantes. La couche conductrice intérieure située entre le conducteur et l'isolation PER et la couche conductrice extérieure adhérente sur l'isolation PER garantissent l'extrême sécurité du service de la structure réalisée, exempte de décharges partielles.

Télécharger
Data sheet

Art.-Nr.

Aderzahl x
Nennquer-
schnitt mm²

Isolier-
wanddicke

mm

Schirm-
querschnitt

mm²

Mantel-
Wanddicke

Nennwert

mm

Außen-Ø

ca. mm

Cu-Zahl

kg / km

Gewicht

ca. kg / km

Preis

EUR / 100m

Cu 0,-

38041

3 x 50

rm / 16

3,4

16

2,5

50,0

1670,0

3800,0

4446,00

38042

3 x 70

rm / 16

3,4

16

2,5

54,0

2250,0

4650,0

5022,00

38043

3 x 95

rm / 16

3,4

16

2,5

58,0

2995,0

5700,0

5982,00

38044

3 x 120

rm / 16

3,4

16

2,5

61,0

3715,0

6800,0

6496,00

38045

3 x 150

rm / 25

3,4

25

2,5

65,0

4635,0

7900,0

7139,00

38046

3 x 185

rm / 25

3,4

25

2,5

68,0

5645,0

9350,0

8320,00

38047

3 x 240

rm / 25

3,4

25

2,5

74,0

7274,0

11450,0

9633,00