NSSHÖU

câble ultra-résistant, gaine en caoutchouc 0,6/1kV

Logo Image Logo Image
Photo du produit
Caractéristiques techniques
  • Câble à gaine en caoutchouc selon
    DIN VDE 0250 Partie 812
  • Plage de température
    en mouvement -25°C à +80°C
    pose fixe -40°C à +80°C
  • Température de service admise
    sur conducteur +90°C
  • Tension nominale U0/U 0,6/1 kV
  • Tension de service dans les
    installations à courant triphasé et courant alternatif
    U0/U 0,7/1,2 kV
    installations à courant continu
    U0/U 0,9/1,8 kV
  • Tension d'essai 3000 V
  • Résistance d'isolement
    minimum 20 MOhm x km
  • Charge de traction
    contrainte statique : totale
    section cuivre x15 N/mm²
  • Rayon de courbure minimum
    pose fixe 4x Ø câble
    en mouvement 10x Ø câble
    guidage forcé 15x Ø câble
Structure
  • Âme en cuivre étamé, conforme à DIN VDE 0295 cl.5,
    brins fins, BS 6360 cl.5, CEI 60228 cl.5
  • Isolation des conducteurs en caoutchouc (EPR)
    type de mélange 3GI3 selon DIN VDE 0207 Partie 20
  • Repérage des conducteurs selon DIN VDE 0293-308 - jusqu'à 5 conducteurs, colorés - à partir de 6 conducteurs, noirs numérotés en continu en blanc
  • Conducteur de terre V/J, à partir de 3 conducteurs
  • Conducteurs toronnés en couches à longueurs de pas optimisées
  • Gaine intérieure en caoutchouc type de mélange GM1b selon DIN VDE 0207 Partie 21
  • Gaine extérieure en caoutchouc (caoutchouc chloroprène) type de mélange 5GM5 selon DIN VDE 0207 Partie 21
  • Gaine jaune
Propriétés
  • Résistant à l'ozone
  • Résistance de l'isolant élevée
  • Bonne résistance à l'impression thermique
  • Faible usure
  • Résistance élevée aux entailles
  • Le repérage d'un câble monoconducteur gainé est noir.

Résistant

  • Aux huiles
  • Aux graisses et aux produits chimiques

Essais

  • Comportement au feu selon DIN VDE 0482-332-1-2,
    DIN EN 60332-1-2 / CEI 60332-1
  • Résistance aux huiles selon DIN EN 60811-404
Remarques
  • G = avec conducteur de terre V/J
    x = sans conducteur de terre
Utilisation

Destiné aux applications à contraintes mécaniques extrêmement élevées, dans les exploitations minières souterraines et à ciel ouvert, dans des carrières, sur des chantiers, pour brancher des machines et des outils lourds, dans l'industrie et à l'air libre. Adapté également à la pose fixe sur enduit dans des locaux secs, humides ou mouillés. Longue durée de vie garantie dans des conditions difficiles. Mais inadapté au service sur des appareils d'enroulage de câbles, des tourets et des porte-câbles motorisés. L'isolation est constituée d'un mélange de caoutchouc synthétique à base d'EPR. La résistance à l'ozone est ainsi renforcée, empêchant toutes les fissures dues à l'ozone et les défauts d'isolement dans les armoires électriques. Les opérations de commutation réalisées dans des armoires de commande non aérées provoquent souvent de hautes concentrations d'ozone.
CE = produit conforme à la Directive CE Basse tension 2014/35/EU.

Télécharger
Fiche technique
Certificate of compliance

Réf.

Nbre conducteurs x
section
nominale mm²

Ø extérieur

max. mm

Indice de cuivre

kg / km

Poids

env. kg / km

N° AWG

38001

1 x 16

13,5

154,0

336,0

6

38002

1 x 25

16,5

240,0

473,0

4

38003

1 x 35

18,0

336,0

635,0

2

38004

1 x 50

20,0

480,0

866,0

1

38005

1 x 70

22,0

672,0

1145,0

2/0

38006

1 x 95

25,0

912,0

1475,0

3/0

38007

1 x 120

27,5

1152,0

1832,0

4/0

38008

1 x 150

30,0

1440,0

2000,0

300 kcmil

38009

1 x 185

34,0

1776,0

2450,0

350 kcmil

38010

1 x 240

37,0

2304,0

3190,0

500 kcmil

38011

2 x 2,5

16,0

48,0

205,0

14

38012

3 G 1,5

15,0

43,0

173,0

16

38013

3 G 2,5

16,5

72,0

247,0

14

38014

3 G 4

20,0

115,0

336,0

12

38015

3 G 6

22,0

173,0

520,0

10

38016

4 G 1,5

16,0

58,0

210,0

16

38017

4 G 2,5

19,0

96,0

305,0

14

38018

4 G 4

21,5

154,0

415,0

12

38019

4 G 6

23,0

230,0

641,0

10

38020

4 G 10

27,5

384,0

1113,0

8

38021

4 G 16

37,0

614,0

1412,0

6

38022

4 G 25

39,0

960,0

2095,0

4

38023

4 G 35

42,5

1344,0

2777,0

2

38024

4 G 50

49,0

1920,0

3817,0

1

38025

4 G 70

53,5

2688,0

5071,0

2/0

38026

4 G 95

61,5

3648,0

6636,0

3/0

38027

4 G 120

68,0

4608,0

7000,0

4/0

38028

5 G 1,5

17,0

72,0

252,0

16

38029

5 G 2,5

20,0

120,0

362,0

14

38030

5 G 4

23,0

192,0

509,0

12

38031

5 G 6

26,5

288,0

798,0

10

38035

5 G 10

30,0

480,0

1120,0

8

38036

5 G 16

34,0

768,0

1680,0

6

38037

5 G 25

42,0

1200,0

2430,0

4

38038

7 G 1,5

19,5

101,0

470,0

16

38032

7 G 2,5

21,5

168,0

546,0

14

38039

10 G 1,5

22,0

144,0

560,0

16

38033

12 G 2,5

28,0

288,0

851,0

14

38040

18 G 2,5

33,0

432,0

1230,0

14

38034

19 G 2,5

33,5

466,0

1260,0

14