H07RN8-F

câble à gaine en caouotchouc étanche, modèle harmonisé

Logo Image Logo Image
Photo du produit
Caractéristiques techniques
  • Câble à gaine souple lourd et hydrofuge
    selon DIN VDE 0285-525-2-21 /
    DIN EN 50525-2-21
  • Plage de température
    en mouvement -25°C
    pose fixe -40°C
    dans l'eau max. +40°C
  • Température de service admise
    sur conducteur +60°C
  • Tension nominale U0/U 450/750 V
    avec pose protégée et fixe
    U0/U 600/1000 V
  • Tension d'essai 2500 V
  • Contrainte permanente de traction
    max. 15 N/mm²
  • Rayon de courbure minimum
    en mouvement 6 x Ø du câble
    pose fixe 4 x Ø du câble
Structure
  • Âme cuivre nu, conforme à DIN VDE 0295 cl.5, brins fins, BS 6360 cl.5, CEI 60228 cl.5
  • Isolation des conducteurs en caoutchouc type de mélange EI4 selon DIN VDE 0207-363-1 / DIN EN 50363-1
  • Repérage des conducteurs selon DIN VDE 0293-308 - jusqu'à 5 conducteurs, colorés - à partir de 6 conducteurs, noirs numérotés en continu en blanc
  • Conducteur de protection V/J, à partir de 3 conducteurs
  • Conducteurs toronnés en couches à longueurs de pas optimisées
  • Gaine extérieure en caoutchouc polychloroprène spécial
  • Gaine noire
Propriétés
  • Résistant à l'ozone aux intempéries
  • Le repérage de l'isolation du câble monoconducteur gainé est noir.

Essais

  • Résistant aux huiles selon DIN VDE 0473-811-404 / DIN EN 60811-404
  • Comportement au feu selon DIN VDE 0482-332-1-2, DIN EN 60332-1-2 / CEI 60332-1
Remarques
  • G = avec conducteur de protection V/J x = sans conducteur de protection
Utilisation

Destiné spécialement à être utilisée dans l'eau fraîche jusqu'à une profondeur de 10 m, dont la température atteint au plus 40°C, pour raccorder des pompes immergées ou d'autres applications équivalentes. Non adapté à la transmission sous-marine d'énergie ni pour les installations dans des voies d'eau ou à des endroits dans lesquels des détériorations mécaniques éventuelles représentent des risques.
CE = produit conforme à la Directive CE Basse tension 2014/35/EU.

Télécharger
Data sheet
Certificate of compliance

Art.-Nr.

Aderzahl x
Nennquer-
schnitt mm²

Außen-Ø

min. - max.

mm

Cu-Zahl

kg / km

Gewicht

ca. kg / km

Preis

EUR / 100m

Cu 150,-

37287

1 x 1,5

5,7 - 7,1

14,4

58,0

73,00

37288

1 x 2,5

6,3 - 7,9

24,0

71,0

95,00

37289

1 x 4

7,2 - 9,0

38,0

100,0

133,00

37290

1 x 6

7,9 - 9,8

58,0

130,0

157,00

37291

1 x 10

9,5 - 11,9

96,0

230,0

237,00

37292

1 x 16

10,8 - 13,4

154,0

290,0

341,00

37293

1 x 25

12,7 - 15,8

240,0

420,0

471,00

37294

1 x 35

14,3 - 17,9

336,0

530,0

645,00

37295

1 x 50

16,5 - 20,6

480,0

750,0

885,00

37296

1 x 70

18,6 - 23,3

672,0

960,0

1178,00

37297

1 x 95

20,8 - 26,0

912,0

1250,0

1552,00

37298

1 x 120

22,8 - 28,6

1152,0

1560,0

1832,00

37299

1 x 150

25,2 - 31,4

1440,0

1900,0

2306,00

37300

1 x 185

27,6 - 34,4

1776,0

2300,0

2848,00

37301

1 x 240

30,6 - 38,3

2304,0

2950,0

3656,00

37302

1 x 300

33,5 - 41,9

2880,0

3600,0

4564,00

37303

1 x 400

37,4 - 46,8

3840,0

4600,0

5837,00

37304

1 x 500

41,3 - 52,0

4800,0

6000,0

7211,00

37305

2 x 1

7,7 - 10,0

19,0

98,0

135,00

37306

2 x 1,5

8,5 - 11,0

29,0

135,0

151,00

37307

2 x 2,5

10,2 - 13,1

48,0

193,0

230,00

37308

2 x 4

11,8 - 15,1

77,0

280,0

326,00

37309

2 x 6

13,1 - 16,8

115,0

330,0

421,00

37310

2 x 10

17,7 - 22,6

192,0

586,0

537,00

37311

2 x 16

20,2 - 25,7

307,0

810,0

732,00

37312

2 x 25

24,3 - 30,7

480,0

1160,0

1306,00

37313

3 G 1

8,3 - 10,7

29,0

130,0

148,00

37314

3 G 1,5

9,2 - 11,9

43,0

165,0

157,00

37315

3 G 2,5

10,9 - 14,0

72,0

235,0

233,00

37316

3 G 4

12,7 - 16,2

115,0

320,0

406,00

37317

3 G 6

14,1 - 18,0

173,0

420,0

541,00

37318

3 G 10

19,1 - 24,2

288,0

810,0

904,00

37319

3 G 16

21,8 - 27,6

461,0

1050,0

1240,00

37320

3 G 25

26,1 - 33,0

720,0

1250,0

1741,00

37321

3 G 35

29,3 - 37,1

1008,0

1900,0

2374,00

37322

3 G 50

34,1 - 42,9

1440,0

2600,0

3211,00

37323

3 G 70

38,4 - 48,3

2016,0

3400,0

4226,00

37324

3 G 95

43,3 - 54,0

2736,0

4450,0

5311,00

37325

3 G 120

47,4 - 60,0

3456,0

5180,0

6432,00

37326

3 G 150

52,0 - 66,0

4320,0

6500,0

8390,00

37327

3 G 185

57,0 - 72,0

5328,0

7860,0

9408,00

37328

3 G 240

65,0 - 82,0

6192,0

10224,0

12560,00

37329

3 G 300

72,0 - 90,0

8640,0

12620,0

15200,00

37330

4 G 1

9,2 - 11,9

38,0

150,0

194,00

37331

4 G 1,5

10,2 - 13,1

58,0

200,0

267,00

37332

4 G 2,5

12,1 - 15,5

96,0

290,0

281,00

37333

4 G 4

14,0 - 17,9

154,0

395,0

403,00

37334

4 G 6

15,7 - 20,0

230,0

540,0

551,00

37335

4 G 10

20,9 - 26,5

384,0

950,0

1002,00

37336

4 G 16

23,8 - 30,1

614,0

1260,0

1385,00

37337

4 G 25

28,9 - 36,6

960,0

1860,0

2085,00

37338

4 G 35

32,5 - 41,1

1344,0

2380,0

2652,00

37339

4 G 50

37,7 - 47,5

1920,0

3190,0

3713,00

37340

4 G 70

42,7 - 54,0

2688,0

4260,0

4953,00

37341

4 G 95

48,4 - 61,0

3648,0

5600,0

6676,00

37342

4 G 120

53,0 - 66,0

4608,0

6830,0

8607,00

37343

4 G 150

58,0 - 73,0

5760,0

8320,0

10609,00

37344

4 G 185

64,0 - 80,0

7104,0

9800,0

13021,00

37345

4 G 240

72,0 - 91,0

9216,0

12100,0

17801,00

37346

4 G 300

80,0 - 101,0

11520,0

15200,0

19880,00

37354

5 G 1

10,2 - 13,1

48,0

175,0

211,00

37347

5 G 1,5

11,2 - 14,4

72,0

240,0

287,00

37348

5 G 2,5

13,3 - 17,0

120,0

345,0

350,00

37349

5 G 4

15,6 - 19,9

192,0

485,0

506,00

37350

5 G 6

17,5 - 22,2

288,0

650,0

692,00

37351

5 G 10

22,9 - 29,1

480,0

1200,0

1256,00

37352

5 G 16

26,4 - 33,3

768,0

1550,0

1751,00

37353

5 G 25

32,0 - 40,4

1200,0

2250,0

2072,00

37355

6 G 1,5

13,4 - 17,2

87,0

171,0

299,00

37356

6 G 2,5

15,7 - 20,0

144,0

279,0

412,00

37357

12 G 1,5

17,6 - 22,4

173,0

340,0

624,00

37358

12 G 2,5

20,6 - 26,2

288,0

571,0

1351,00