YELLOWFLEX

souple au froid, résistant à l'usure, robuste, marquage métrique

Logo Image
Photo du produit
Caractéristiques techniques
  • Câble à gaine en caoutchouc d'après les
    normes DIN VDE 0285-525-2-21/
    DIN EN 50525-2-21
  • Plage de température
    en mouvement -25°C à +60°C
    pose fixe -30°C à +60°C
  • Température de service admise
    sur conducteur +60°C
  • Tension nominale U0/U 450/750 V
    avec pose protégée et fixe
    U0/U 600/1000 V
  • Tension de service max. admise dans les
    installations à courant triphasé et courant alternatif monophasé
    U0/U 476/825 V
    installations à courant continu
    U0/U 619/1238 V
  • Tension d'essai 2500 V
  • Rayon de courbure minimum
    pose fixe 4x Ø du câble
    pose guidée sur rouleaux 7,5x Ø du câble
    pour enroulement sur tourets
    5x Ø du câble
Structure
  • Âme cuivre nu, conforme à DIN VDE 0295 cl.5, brins fins, BS 6360 cl.5, CEI 60228 cl.5
  • Isolation des conducteurs en caoutchouc EI4 selon DIN VDE 0207-363-1 / DIN EN 50363-1
  • Repérage des conducteurs selon DIN VDE 0293-308 - jusqu'à 5 conducteurs, colorés - à partir de 6 conducteurs, noirs numérotés en continu en blanc
  • Conducteur de protection V/J, à partir de 3 conducteurs
  • Conducteurs toronnés en couches à longueurs de pas optimisées
  • Gaine extérieur en EM2 spécial, selon DIN VDE 0207-363-2-1/DIN EN 50363-2-1
  • Gaine jaune (RAL 1021)
  • Avec marquage métrique

Impression individuelle :

  • Références destinées à l'impression individuelle : réf. 37359 pour 3G1,5 mm² réf. 37360 pour 3G2,5 mm² réf. 37361 pour 5G1,5 mm² réf. 37362 pour 5G2,5 mm²
  • Longueur droite : touret de 500m ou 1000m
  • Quantité minimum : touret de 500m
  • Prix par touret de 500m 102,25 EUR Prix par touret de 1000m 153,40 EUR
Propriétés
  • Stabilité améliorée
  • Résistant à la déchirure

Résistant

  • aux intempéries

Largement résistant

  • aux huiles et aux graisses

Essais

  • Comportement au feu selon DIN VDE 0482-332-1-2, DIN EN 60332-1-2 / CEI 60332-1
Remarques
  • G = avec conducteur de protection V/J x = sans conducteur de protection
  • Repérables individuellement
Utilisation
Ces câbles robustes à gaine en caoutchouc sont destinés aux exigences extrêmes, que ce soit en matière de flexibilité ou de contraintes mécaniques. Destinés aux locaux secs, humides ou mouillés, à l'air libre, dans des aciéries et laminoirs, en chauffage et climatisation, dans la mise en bouteille, la construction de machines et d'installation, l'industrie chimique, mais aussi utilisé dans le bricolage et les loisirs. La couleur jaune de la gaine augmente le niveau de sécurité. Utilisables dans les zones à risques d'explosion selon DIN VDE0165.
CE = produit conforme à la Directive CE Basse tension 2014/35/EU.
Télécharger
Data sheet
Certificate of compliance

Art.-Nr.

Aderzahl x
Nennquer-
schnitt mm²

Außen-Ø

min. - max.

mm

Cu-Zahl

kg / km

Gewicht

ca. kg / km

Preis

EUR / 100m

Cu 150,-

37259

2 x 1

7,7 - 10,0

19,0

98,0

241,00

37260

3 G 1

8,3 - 10,7

29,0

131,0

274,00

37261

4 G 1

9,2 - 11,9

38,0

150,0

355,00

37262

5 G 1

10,2 - 13,1

48,0

220,0

445,00

37263

2 x 1,5

8,5 - 11,0

29,0

135,0

258,00

37264

3 G 1,5

9,2 - 11,9

43,0

165,0

363,00

37265

4 G 1,5

10,2 - 13,1

58,0

200,0

437,00

37266

5 G 1,5

11,2 - 14,4

72,0

241,0

612,00

37267

7 G 1,5

16,5 - 16,5

101,0

375,0

764,00

37268

12 G 1,5

17,6 - 22,4

175,0

460,0

936,00

37269

2 x 2,5

10,2 - 13,1

48,0

194,0

308,00

37270

3 G 2,5

10,9 - 14,0

72,0

235,0

443,00

37271

4 G 2,5

12,1 - 15,5

96,0

290,0

619,00

37272

5 G 2,5

13,3 - 17,0

120,0

347,0

804,00

37273

2 x 4

11,8 - 15,1

77,0

282,0

412,00

37274

3 G 4

12,7 - 16,2

115,0

322,0

568,00

37275

4 G 4

14,0 - 17,9

154,0

397,0

635,00

37276

5 G 4

15,6 - 19,9

192,0

486,0

883,00

37277

4 G 6

15,7 - 20,0

230,0

541,0

846,00

37278

5 G 6

17,5 - 22,2

288,0

652,0

1215,00

37279

4 G 10

20,9 - 26,5

384,0

952,0

1010,00

37280

5 G 10

22,9 - 29,1

480,0

1203,0

1504,00

37281

4 G 16

23,8 - 30,1

614,0

1260,0

1588,00

37282

5 G 16

26,4 - 33,3

768,0

1550,0

2008,00

37283

4 G 25

28,9 - 36,6

960,0

1860,0

2454,00

37284

5 G 25

32,0 - 40,4

1200,0

2250,0

3584,00

37285

4 G 35

32,5 - 41,1

1344,0

2374,0

3180,00

37286

5 G 35

40,6 - 40,6

1680,0

2752,0

4796,00