H07ZZ-F

câble à gaine réticulée sans halogène

Logo Image Logo Image
Photo du produit
Caractéristiques techniques
  • Câble à gaine souple réticulée sans halogène
    selon DIN VDE 0285-525-3-21 /
    DIN EN 50525-3-21
  • Plage de température
    en mouvement -5°C à +70°C
    pose fixe -20°C à +70°C
  • Température de service admise
    sur conducteur +90°C
  • Tension nominale
    en mouvement U0/U 450/750 V
    pose fixe U0/U 0,6/1 kV
  • Tension d'essai 2500 V
  • Contrainte permanente de traction
    max. 15 N/mm²
    en tenant compte de
    la section totale de cuivre
  • Rayon de courbure minimum
    en mouvement 10 x Ø du câble
    pose fixe 4 x Ø du câble
Structure
  • Âme cuivre nu, conforme à DIN VDE 0295 cl.5, brins fins, BS 6360 cl.5, CEI 60228 cl.5, HD 383
  • Isolation des conducteurs en El8 réticulé, sans halogène, selon DIN VDE 0207-363-5 / DIN EN 50363-5
  • Couleur des conducteurs selon DIN VDE 0293-308
  • Conducteurs toronnés en couches à longueurs de pas optimisées
  • Gaine extérieure en EM8 réticulé, sans halogène, selon DIN VDE 0207-363-6 / DIN EN 50363-6
  • Gaine noire
Propriétés

Essais

  • Comportement au feu selon DIN VDE 0482-332-1-2, DIN EN 60332-1-2, CEI 60332-1 et CEI 60332-3-24
  • Corrosivité des gaz de combustion selon EN 50267-2-2
  • Densité des fumées dégagées selon DIN VDE 0482 Partie 1034-1+2, DIN EN 61034-1+2, CEI 61034-1+2
  • Gaine d'isolation et gaine résistantes à l'ozone selon DIN VDE 0473-811-403 / DIN EN 60811-403
Remarques
  • G = avec conducteur de protection V/J x = sans conducteur de protection
Utilisation

Câbles à gaine mono- et multiconducteur à faible dégagement de fumée et de gaz corrosifs en cas d'incendie, pour utilisation en intérieur. Inadaptés à une utilisation constante en extérieur sauf si le câble utilisé dispose d'une gaine spéciale homologuée en conséquence. Éviter tout contact cutané si le câble est utilisé à des températures élevées.
CE = produit conforme à la Directive CE Basse tension 2014/35/EU.

Télécharger
Data sheet
Certificate of compliance

Art.-Nr.

Aderzahl x
Nennquer-
schnitt mm²

Außen-Ø

min. - max.

ca. mm

Cu-Zahl

kg / km

Gewicht

ca. kg / km

Preis

EUR / 100m

Cu 150,-

37176

1 x 1,5

5,7 - 7,1

14,4

58,0

147,00

37177

1 x 2,5

6,3 - 7,9

24,0

71,0

189,00

37178

1 x 4

7,2 - 9,0

38,0

100,0

242,00

37179

1 x 6

7,9 - 9,8

58,0

130,0

314,00

37180

1 x 10

9,5 - 11,9

96,0

230,0

480,00

37181

1 x 16

10,8 - 13,4

154,0

290,0

691,00

37182

1 x 25

12,7 - 15,8

240,0

420,0

916,00

37183

1 x 35

14,3 - 17,9

336,0

530,0

1167,00

37184

1 x 50

16,5 - 20,6

480,0

750,0

1826,00

37185

1 x 70

18,6 - 23,3

672,0

960,0

2617,00

37186

1 x 95

20,8 - 26,0

912,0

1250,0

3304,00

37187

1 x 120

22,8 - 28,6

1152,0

1560,0

4069,00

37188

1 x 150

25,2 - 31,4

1440,0

1900,0

5587,00

37189

1 x 185

27,6 - 34,4

1776,0

2300,0

5996,00

37190

1 x 240

30,6 - 38,3

2304,0

2950,0

6537,00

37191

1 x 300

33,5 - 41,9

2880,0

3600,0

9411,00

37192

1 x 400

37,4 - 46,8

3840,0

4600,0

11115,00

37193

1 x 500

41,3 - 52,0

4800,0

6000,0

15139,00

37194

2 x 1

7,7 - 10,0

19,0

95,0

286,00

37195

2 x 1,5

8,5 - 11,0

29,0

119,0

318,00

37196

2 x 2,5

10,2 - 13,1

48,0

172,0

462,00

37197

2 x 4

11,8 - 15,1

77,0

239,0

687,00

37198

2 x 6

13,1 - 16,8

115,0

319,0

884,00

37199

2 x 10

17,7 - 22,6

192,0

572,0

1138,00

37200

2 x 16

20,2 - 25,7

307,0

767,0

1463,00

37201

2 x 25

24,3 - 30,7

480,0

1154,0

1884,00

37202

3 G 1

8,3 - 10,7

29,0

115,0

314,00

37203

3 G 1,5

9,2 - 11,9

43,0

144,0

426,00

37204

3 G 2,5

10,9 - 14,0

72,0

211,0

652,00

37205

3 G 4

12,7 - 16,2

115,0

290,0

855,00

37206

3 G 6

14,1 - 18,0

173,0

391,0

1139,00

37207

3 G 10

19,1 - 24,2

288,0

706,0

1899,00

37208

3 G 16

21,8 - 27,6

461,0

961,0

2454,00

37209

3 G 25

26,1 - 33,0

720,0

1438,0

3932,00

37210

3 G 35

29,3 - 37,1

1008,0

1814,0

5274,00

37211

3 G 50

34,1 - 42,9

1440,0

2550,0

7262,00

37212

3 G 70

38,4 - 48,3

2016,0

3210,0

9554,00

37213

3 G 95

43,3 - 54,0

2736,0

4423,0

12009,00

37214

3 G 120

47,4 - 60,0

3456,0

5405,0

14544,00

37215

3 G 150

52,0 - 66,0

4320,0

6725,0

18969,00

37216

3 G 185

57,0 - 72,0

5328,0

8222,0

21270,00

37217

3 G 240

65,0 - 82,0

6192,0

10224,0

27593,00

37218

3 G 300

72,0 - 90,0

8640,0

12620,0

34491,00

37219

4 G 1

9,2 - 11,9

38,0

141,0

409,00

37220

4 G 1,5

10,2 - 13,1

58,0

176,0

483,00

37221

4 G 2,5

12,1 - 15,5

96,0

235,0

641,00

37222

4 G 4

14,0 - 17,9

154,0

365,0

858,00

37223

4 G 6

15,7 - 20,0

230,0

501,0

1182,00

37224

4 G 10

20,9 - 26,5

384,0

872,0

2566,00

37225

4 G 16

23,8 - 30,1

614,0

1194,0

3576,00

37226

4 G 25

28,9 - 36,6

960,0

1822,0

4998,00

37227

4 G 35

32,5 - 41,1

1344,0

2307,0

6778,00

37228

4 G 50

37,7 - 47,5

1920,0

3253,0

7468,00

37229

4 G 70

42,7 - 54,0

2688,0

4130,0

12764,00

37230

4 G 95

48,4 - 61,0

3648,0

5720,0

14221,00

37231

4 G 120

53,0 - 66,0

4608,0

6965,0

18669,00

37232

4 G 150

58,0 - 73,0

5760,0

8644,0

23011,00

37233

4 G 185

64,0 - 80,0

7104,0

10598,0

28241,00

37234

4 G 240

72,0 - 91,0

9216,0

12100,0

38610,00

37235

4 G 300

80,0 - 101,0

11520,0

15200,0

48261,00

37236

5 G 1

10,2 - 13,1

48,0

170,0

457,00

37237

5 G 1,5

11,2 - 14,4

72,0

214,0

608,00

37238

5 G 2,5

13,3 - 17,0

120,0

316,0

739,00

37239

5 G 4

15,6 - 19,9

192,0

448,0

1024,00

37240

5 G 6

17,5 - 22,2

288,0

607,0

1464,00

37241

5 G 10

22,9 - 29,1

480,0

1075,0

3132,00

37242

5 G 16

26,4 - 33,3

768,0

1480,0

3413,00

37243

5 G 25

32,0 - 40,4

1200,0

2255,0

6092,00

37244

6 G 1,5

13,4 - 17,2

84,0

287,0

959,00

37245

6 G 2,5

15,7 - 20,0

144,0

420,0

1484,00

37246

6 G 4

18,2 - 23,2

230,0

583,0

2078,00

37247

7 G 1,5

11,4 - 14,4

101,0

303,0

1005,00

37248

7 G 2,5

13,4 - 17,0

168,0

448,0

1123,00

37249

12 G 1,5

17,6 - 22,4

173,0

496,0

1902,00

37250

12 G 2,5

20,6 - 26,2

288,0

724,0

2551,00

37251

12 G 4

24,4 - 30,9

461,0

1042,0

3432,00

37252

18 G 1,5

20,7 - 26,3

259,0

702,0

3573,00

37253

18 G 2,5

24,4 - 30,9

432,0

1045,0

3899,00

37254

18 G 4

28,8 - 36,4

691,0

1430,0

5459,00

37255

24 G 1,5

24,3 - 30,7

346,0

935,0

4778,00

37256

24 G 2,5

28,8 - 36,4

576,0

1325,0

5078,00

37257

36 G 1,5

27,8 - 35,2

518,0

1297,0

7163,00

37258

36 G 2,5

33,2 - 41,8

864,0

1949,0

7616,00