Tauchflex-FL

750 V, bleu, câble de pompe immergée

Logo Image
Photo du produit
Caractéristiques techniques
  • Câble spécial d'après
    DIN VDE 0250/DIN VDE 0285-525-2-21/
    DIN EN 50525-2-21
  • Plage de température (température limite
    à la surface) -40°C à +80°C
  • Température limite dans l'eau :
    max. +40°C, max. +60°C
    avec durée de vie limitée
    Température limite dans l'air :
    pose flexible -25°C à +80°C
    pose fixe -40°C à +80°C
  • Température de service admise
    sur conducteur +90°C
  • Tension nominale U0/U 450/750 V
  • Tension de service
    installations à courant triphasé et à courant alternatif
    U0/U 413/825 V
    installations à courant continu U0/U 619/1238 V
  • Tension d'essai 2,5 kV, 15 min.
  • Contrainte de traction max. admise
    par mm² de section de conducteur 15 N
  • Rayon de courbure minimum
    en mouvement 5x épaisseur du câble
    pose fixe 4 x épaisseur du câble
Structure
  • Âme cuivre nu, conforme à DIN VDE 0295 cl.5, brins fins, BS 6360 cl.5, CEI 60228 cl.5
  • Isolation conducteurs en EPR
  • Repérage des conducteurs selon DIN VDE 0293
  • Conducteur de protection V/J, à partir de 3 conducteurs
  • Conducteurs juxtaposés
  • Gaine extérieure en EPR spécial
  • Gaine bleue
Propriétés
  • Bonne isolation lors de l'utilisation dans l'eau
  • Faible ajout de poids dans l'eau
  • Solidité mécanique conservée du mélange isolant-gaine
  • Comme câble de raccordement du rotor de moteurs jusqu'à 1000 V, en pose fixe et protégée dans des tubes
Remarques
  • G = avec conducteur de protection V/J x = sans conducteur de protection
Utilisation
Câble spécial, modèle plat, qui a parfaitement fait ses preuves dans le raccordement de motopompes submersibles, d'interrupteurs à flotteurs et de projecteurs subaquatiques, et l'utilisation en continu, dans l'eau potable, l'eau sanitaire et l'eau domestique à une profondeur pouvant atteindre 300 m. Il est également adapté aux situations de contrainte mécanique moyenne, dans des locaux secs, humides ou mouillés et en extérieur. Non adapté aux zones à risques d'explosion.
CE = produit conforme à la Directive CE Basse tension 2014/35/EU.
Télécharger
Data sheet
Certificate of compliance

Art.-Nr.

Aderzahl x
Nennquer-
schnitt mm²

Außen-
maße

ca. mm

Cu-Zahl

kg / km

Gewicht

ca. kg / km

Preis

EUR / 100m

Cu 150,-

37155

3 x 1,5

7,0 x 13,0

43,0

125,0

409,00

37156

3 x 2,5

8,0 x 16,0

72,0

185,0

442,00

37157

3 x 4

9,0 x 19,0

115,0

290,0

450,00

37158

3 x 6

10,0 x 23,0

173,0

400,0

556,00

37159

3 x 10

12,0 x 28,0

288,0

615,0

1132,00

37160

3 x 16

14,0 x 31,0

461,0

890,0

1283,00

37161

3 x 25

17,0 x 37,0

720,0

1155,0

1885,00

37162

3 x 35

17,0 x 38,0

1008,0

1540,0

2750,00

37163

3 x 50

20,0 x 45,0

1440,0

2190,0

4009,00

37164

3 x 70

22,0 x 52,0

2016,0

2890,0

5542,00

37165

3 x 95

25,0 x 58,0

2736,0

3800,0

7130,00

37166

3 x 120

27,0 x 64,0

3456,0

4700,0

9230,00

37167

4 G 1,5

7,0 x 17,0

58,0

160,0

426,00

37168

4 G 2,5

8,0 x 20,0

96,0

245,0

465,00

37169

4 G 4

9,0 x 24,0

154,0

330,0

646,00

37170

4 G 6

10,0 x 26,0

230,0

450,0

813,00

37171

4 G 10

11,0 x 31,0

384,0

850,0

1284,00

37172

4 G 16

13,0 x 36,0

614,0

1200,0

1811,00

37173

4 G 25

15,0 x 45,0

960,0

1590,0

2900,00

37174

4 G 35

17,0 x 48,0

1344,0

2085,0

4942,00

37175

4 G 50

20,0 x 59,0

1920,0

2890,0

6670,00