NAYCWY

câble à enterrer 0,6/1 kV, conducteur centré, homologué VDE

Logo Image Logo Image
Photo du produit
Caractéristiques techniques
  • Câble d'énergie et de commande selon
    DIN VDE 0276 Partie 603,
    HD 603 S1 et CEI 60502
  • Plage de température
    en mouvement -5°C à +50°C
    pose fixe -40°C à +70°C
  • Température de service admise
    sur conducteur +70°C
  • Température de court-circuit admise
    (durée de court-circuit max. 5 s)
    +160°C
  • Tension nominale U0/U 0,6/1 kV
  • Tension d'essai 4 kV
  • Contrainte de tension max. admise
    via tire-câble sur conducteur
    30 N/mm²
  • Rayon de courbure minimum
    12x Ø câble
Structure
  • Conducteur en aluminium, selon DIN VDE 0295 cl.1 ou cl.2, mono ou multibrin, BS 6360 cl.1 ou cl.2, CEI 60228 cl.1 ou cl.2
  • Isolation des conducteurs en PVC type de mélange DIV4 selon HD 603 S1
  • Repérage des conducteurs selon DIN VDE 0293-308
  • Conducteurs torsadés en couches concentriques
  • Composé de bourrage
  • Conducteur concentrique, en couche intérieure fils de cuivre rond nus ondulés (Ceander), en couche extérieure bande de cuivre en contre-hélice
  • Gaine extérieure en PVC type de mélange DMV5 selon HD 603 S1
  • Gaine noire
Propriétés
  • Matériaux utilisés pour la fabrication exempts de silicone et de cadmium, ainsi que de substances pouvant réduire l'adhérence de la peinture

Contrôles

  • PVC auto-extinguible et non propagateur de la flamme selon DIN VDE 0482-332-1-2, DIN EN 60332-1-2, CEI 60332-1 (correspond à DIN VDE 0472 Partie 804, Catégorie B)

Tension maximum admise

  • Systèmes à courant continu 1,8 kV
  • Systèmes à courant alternatif • Systèmes monophasés deux conducteurs extérieurs isolés 1,4 kV • Systèmes monophasés un conducteur extérieur mis à la terre 0,7 kV
  • Système de courant triphasé 1,2 kV à conducteur concentrique et une section minimum de 240 mm² 3,6 kV
Remarques
  • re = conducteur rond monobrin rm = conducteur rond multibrins sm = conducteur sectoral multibrin
Utilisation
Câble distributeur d'énergie, de préférence pour pose souterraine, les réseaux locaux, pour l'industrie, les installations de commande et les centrales électriques. Dans les conditions qui exigent sécurité électrique et sécurité mécanique renforcées. Pose dans l'eau, à l'air libre, dans le béton, en intérieur et dans des caniveaux de câbles. Le conducteur concentrique (C) est utilisable comme conducteur PE, PEN ou en tant que blindage. La forme ondulée (Ceander) du conducteur concentrique permet de réaliser lors du montage un nombre quelconque de dérivations sans devoir sectionner le conducteur. Ceci garantit une extrême sécurité de fonctionnement.
CE = produit conforme à la Directive CE Basse tension 2014/35/EU.
Télécharger
Data sheet
/opc/workarea/suppliers/STD/documents/pdf/wb/1WB_36009_en.pdf

Art.-Nr.

Aderzahl x
Nennquer-
schnitt mm²

Außen-Ø

ca. mm

Cu-Zahl

kg / km

Alu-Zahl

kg / km

Gewicht

ca. kg / km

Preis

EUR / 100m

Cu 0,-

Standardlänge

Preis

EUR / 100m

Cu 0,-

Schnittlänge

36009

3 x 10

re / 10

20,2

88,0

87,0

603,0

927,00

1001,00

36010

3 x 16

re / 16

22,3

125,0

139,0

754,0

1030,00

1112,00

36011

3 x 25

re / 25

25,5

170,0

218,0

1043,0

1276,00

1378,00

36012

3 x 25

rm / 16

26,6

125,0

218,0

1046,0

1215,00

1312,00

36013

3 x 25

rm / 25

26,6

170,0

218,0

1101,0

1313,00

1418,00

36014

3 x 35

re / 35

27,6

240,0

305,0

1243,0

1510,00

1631,00

36015

3 x 35

sm / 16

26,4

125,0

305,0

1002,0

1373,00

1483,00

36016

3 x 35

sm / 35

26,4

240,0

305,0

1107,0

1586,00

1713,00

36017

3 x 50

sm / 25

29,4

170,0

435,0

1283,0

1841,00

1988,00

36018

3 x 70

sm / 35

32,6

240,0

609,0

1633,0

2205,00

2381,00

36019

3 x 70

sm / 70

33,4

475,0

609,0

1838,0

2426,00

2620,00

36020

3 x 95

sm / 50

38,1

340,0

827,0

2136,0

2925,00

3159,00

36021

3 x 95

sm / 95

38,1

640,0

827,0

2449,0

3364,00

3633,00

36022

3 x 120

sm / 50

40,8

340,0

1044,0

2517,0

3546,00

3830,00

36023

3 x 120

sm / 70

40,8

475,0

1044,0

2612,0

3900,00

4212,00

36024

3 x 150

sm / 70

44,9

475,0

1305,0

3019,0

4167,00

4500,00

36025

3 x 150

sm / 150

45,5

1000,0

1305,0

3517,0

5209,00

5626,00

36026

3 x 185

sm / 70

49,8

475,0

1610,0

3741,0

3938,00

4253,00

36027

3 x 185

sm / 95

49,8

640,0

1610,0

3895,0

4135,00

4466,00

36028

3 x 240

sm / 70

55,4

475,0

2088,0

4539,0

4078,00

4404,00

36029

3 x 240

sm / 120

55,8

800,0

2088,0

4838,0

5072,00

5478,00

36030

3 x 240

sm / 240

56,0

1665,0

2088,0

5611,0

7100,00

7668,00

32840

4 x 16

re / 16

23,9

125,0

186,0

801,0

1145,00

1237,00

32841

4 x 25

re / 16

28,9

125,0

290,0

1243,0

1350,00

1458,00

32842

4 x 35

re / 16

30,3

125,0

406,0

1282,0

1525,00

1647,00

32843

4 x 50

sm / 25

34,8

170,0

580,0

1689,0

2045,00

2209,00

32844

4 x 70

sm / 35

38,6

240,0

814,0

2074,0

2450,00

2646,00

32845

4 x 95

sm / 50

44,4

340,0

1102,0

2779,0

3250,00

3510,00

32846

4 x 120

sm / 70

48,7

475,0

1392,0

3365,0

3940,00

4256,00

32847

4 x 150

sm / 70

53,3

475,0

1740,0

3813,0

4630,00

5001,00

32848

4 x 185

sm / 95

59,1

640,0

2146,0

4877,0

5250,00

5670,00

32849

4 x 240

sm / 120

66,0

800,0

2784,0

6017,0

6440,00

6956,00