JE-LiHCH

câble électronique industriel en faisceau, sans halogène

Photo du produit
Caractéristiques techniques
  • Câble électronique industriel d'après
    DIN VDE 0815
  • Résistance de conducteurà 20°C
    39,2 Ohm/km
  • Plage de température
    en mouvement -5°C à +50°C
    pose fixe -30°C à +70°C
  • Pic de tension de fonctionnement
    max. 225 V
    (pas pour installations à courant fort)
  • Tension d'essai
    conducteur/conducteur 500 V
    conducteur/blindage 2000 V
  • Résistance d'isolement
    minimum 100 MOhm x km
  • Capacité de servicemax. 120 nF/km
    (avec des câbles à 4 paires au maximum, un dépassement des valeurs de 20%
    est possible)
  • Couplage capacitif
    à 800 Hz max. 200 pF/100 m
    (20% des valeurs, mais au moins une
    valeur, peuvent atteindre 400 pF)
  • Rayon de courbure minimum
    7,5x Ø câble
  • Résistance aux rayonnements
    jusqu'à 100x106 cJ/kg (jusqu'à 100 Mrad)
  • Charge calorifique
    voir les Informations techniques
Structure
  • Âme cuivre nu, 7x0,3 mm
  • Isolation des conducteurs en polymère type de mélange Hl1 ou Hl2 selon DIN VDE 0207 Partie 23
  • Épaisseur d'isolant 0,3 mm
  • Repérage des conducteurs selon DIN VDE 0815 ( avec bagues de couleurs, groupes de bagues )
  • 2 conducteurs torsadés par paire, 4 paires assemblées en faisceau, faisceaux toronnés en couches ( câble à 2 paires, 4 conducteurs toronnés en quarte en étoile)
  • Ruban séparateur
  • Tresse de blindage en fils de cuivre 0,2 mm, couverture env. 85%
  • Gaine extérieure sans halogène type de mélange HM1 ou HM2 selon DIN VDE 0207 Partie 24
  • Gaine extérieure grise (RAL 7032)
Propriétés
  • Les câbles d'installation ne sont pas homologués pour des installations à courant fort et pour une pose souterraine.

Essais

  • Test au feu selon DIN VDE 0482-332-3, BS 4066 partie 3, DIN EN 60332-3, CEI 60332-3 (remplace DIN VDE 0472 Partie 804 Catégorie C)
  • Corrosivité des gaz de combustion selon DIN VDE 0482 Partie 267, DIN EN 50267-2-2, CEI 60754-2 (correspond à DIN VDE 0472 Partie 813)
  • Densité des fumées dégagées selon DIN VDE 0482 Partie 1034-1+2, DIN EN 61034-1+2, CEI  61034-1+2, BS 7622 Partie 1+2 (remplace DIN VDE 0472 Partie 816)
Remarques
  • Sur les câbles à 2 paires : conducteurs toronnés en quarte en étoile
Utilisation

Câbles d'installation sans halogène à comportement au feu amélioré, utilisés pour la transmission des appels et des signaux, et à des fins de mesure en cas d'incendie. Ce modèle à blindage de cuivre (C) protège les circuits de transmission des perturbations électriques extérieures. La propagation du feu est empêchée grâce à l'indice d'oxygène élevé de l'isolant et de la gaine. Aucun gaz corrosif n'est donc dégagé en cas d'incendie. Ces câbles sont utilisés de préférence dans les installations de télécommunication intérieures aux bâtiments. Ils sont particulièrement adaptés à la pose fixe dans des zones à risque d'incendie et de feu, dans des locaux secs et humides ainsi que dans, sur et sous enduit.
CEM = compatibilité électromagnétique
Pour améliorer les propriétés CEM, il est recommandé de réaliser un contact circulaire étendu des deux côtés de la tresse en cuivre.
CE = produit conforme à la Directive CE Basse tension 2014/35/EU.

Télécharger
Fiche technique
Certificate of compliance

Réf.

Nbre paires x
section
mm²

Ø conducteur

env. mm

Nombre
de
faisceaux

Ø extérieur

env. mm

Indice de cuivre

kg / km

Poids

env. kg / km

N° AWG

34350

2 x 2 x 0,5

1,6

-

6,8

44,0

102,0

20

34351

4 x 2 x 0,5

1,6

1

9,1

80,0

168,0

20

34352

8 x 2 x 0,5

1,6

2

11,4

152,0

297,0

20

34353

12 x 2 x 0,5

1,6

3

13,3

192,0

357,0

20

34354

20 x 2 x 0,5

1,6

5

16,4

288,0

555,0

20

34355

32 x 2 x 0,5

1,6

8

19,6

439,0

852,0

20

34356

40 x 2 x 0,5

1,6

10

21,7

531,0

1005,0

20