N2XSEY 3 x ... 6/10kV

Isolation PER, blindé, conducteur Cu, gaine PVC

Logo Image
Photo du produit
Caractéristiques techniques
  • Câble moyenne tension à trois conducteurs
    et isolation PVC selon DIN VDE 0276
    ou CEI 60502
  • Plage de température
    durant la pose -5°C
  • Température de service
    max. +90°C
  • Température de court-circuit
    conducteur +250°C
    blindage +350°C
    (durée de court-circuit max. 5 s)
  • Tension nominale U0/U 6/10 kV
  • Tension de service max. 12 kV
  • Tension d'essai 15 kV
  • Tension DC d'essai 48 kV
  • Rayon de courbure minimum
    15x Ø câble
  • Exigences d'essai
    selon DIN VDE 0276 et CEI 60502
Structure
  • Âme en cuivre nu, multibrins suivant DIN VDE 0295 cl.2 / IEC60228 cl.2
  • Ecran semi-conducteur interne
  • Isolation des conducteurs en polyéthylène réticulé (PER)
  • Ecran semi-conducteur externe extrudé
  • Rubanage semi-conducteur
  • Blindage : fils et bandes de cuivre en hélice ( blindage hélicoïdal )
  • 3 conducteurs torsadés
  • Enveloppe intermédiaire d'assemblage des conducteurs extrudée
  • Gaine extérieure en PVC type de mélange DMV6 selon HD 620 S2
  • Gaine rouge
Propriétés
  • Matériaux utilisés pour la fabrication exempts de silicone et de cadmium, ainsi que de substances pouvant réduire l'adhérence de la peinture

Essais

  • Auto-extinguible et non propagateur de la flamme selon DIN VDE 0482-332-1-2, DIN EN 60332-1-2, CEI 60332-1
  • Instruction de montage La couche conductrice intérieure, l'isolation des conducteurs et la couche conductrice extérieure sont extrudées en une seule opération, ensemble, et sont ainsi liées entre elles de manière définitive. Nous recommandons d'utiliser l'outil de pelage lors du montage.
Remarques
  • rm = conducteur rond multibrin
  • Les valeurs mentionnées dans le tableau d'intensité admissible en pose souterraine correspondent à une résistivité du sol de 1 Kxm/W, une profondeur de pose de 0,7 m, une température du sol de 20° C, un degré de contrainte de 0,7.
  • Les facteurs de conversion pour la pose souterraine, en particulier pour l'accumulation et d'autres exigences, se trouvent dans la norme DIN VDE 0276 Partie 1000.
  • Les valeurs indiquées dans le tableau concernant l'intensité admissible en cas de pose à l'air libre se rapportent à une température de l'air de 30°C, un degré de contrainte de 1,0.
  • Facteurs de conversion pour pose à l'air température de l'air/facteur de conversion 15°C/1,12 ; 20°C/1,08 ; 25°C/1,04 ; 30° C/1,0 ; 35°C/0,96 ; 35°C/0,96 ; 40°C/0,91 ; 45°C/0,87 ; 50°C/0,82.
  • Les sections en AWG sont des conversions approximatives .
    La section réelle est en mm².
Utilisation

En intérieur et dans des caniveaux, en extérieur en pose protégée, ainsi que dans des chemins de câbles destinés aux installations industrielles et de commande. Utilisation restreinte en cas de pose souterraine, lorsque la gaine extérieure PVC peut être endommagée par des contraintes mécaniques importantes. La couche conductrice intérieure située entre le conducteur et l'isolation PER et la couche conductrice extérieure adhérente sur l'isolation PER garantissent l'extrême sécurité du service de la structure réalisée, exempte de décharges partielles.

Télécharger
Fiche technique
Certificate of compliance

Réf.

Nbre conducteurs x
section
nominale mm²

Épaisseur
paroi d'isolant

mm

Section
blindage

mm²

Épaisseur
de la gaine

Valeur nominale

mm

Ø extérieur

env. mm

Indice de cuivre

kg / km

Poids

env. kg / km

N° AWG

34339

3 x 25

rm / 16

3,4

16

2,5

43,0

1046,0

2850,0

4

34340

3 x 35

rm / 16

3,4

16

2,5

48,0

1210,0

3300,0

2

34341

3 x 50

rm / 16

3,4

16

2,5

50,0

1671,0

3750,0

1

34342

3 x 70

rm / 16

3,4

16

2,6

54,0

2250,0

4650,0

2/0

34343

3 x 95

rm / 16

3,4

16

2,8

58,0

2995,0

5700,0

3/0

34344

3 x 120

rm / 16

3,4

16

2,9

61,0

3715,0

6700,0

4/0

34345

3 x 150

rm / 25

3,4

25

3,0

65,0

4638,0

7900,0

300 kcmil

34346

3 x 185

rm / 25

3,4

25

3,1

68,0

5645,0

9200,0

350 kcmil

34347

3 x 240

rm / 25

3,4

25

3,3

74,0

7274,0

11450,0

500 kcmil

34348

3 x 300

rm / 25

3,4

25

3,3

79,0

9160,0

14450,0

600 kcmil