NYFGY 3 x ... 3,6/6kV

armure en fil plat, gaine PVC

Logo Image
Photo du produit
Caractéristiques techniques
  • Câble à trois conducteurs à isolation PVC
    selon DIN VDE 0271 ou CEI 60502
  • Plage de température
    à la pose -5°C
  • Température de service
    max. +70°C
  • Température de court-circuit
    (durée de court-circuit max. 5 s)
    +160°C
  • Tension nominale U0/U 3,6/6 kV
  • Tension de service max. 7,2 kV
  • Tension d'essai 11 kV
  • Rayon de courbure minimum
    15x Ø câble
Structure
  • Âme cuivre nu, conforme à DIN VDE 0295 cl.2, multibrins, BS 6360 cl.2, CEI 60228 cl.2
  • Isolation conducteurs en PVC
  • 3 conducteurs torsadés
  • Rubanage
  • Gaine intérieure en PVC
  • Armature en fils plats en acier en contre-hélice, galvanisé
  • Gaine extérieure en PVC
  • Gaine rouge
    Propriétés
    • Matériaux utilisés pour la fabrication exempts de silicone et de cadmium, ainsi que de substances pouvant réduire l'adhérence de la peinture

    Essais

    • auto-extinguible et non propagateur de la flamme selon DIN VDE 0482-332-1-2, DIN EN 60332-1-2, CEI 60332-1
    Remarques
    • sm = conducteur sectoral multibrin
    Utilisation

    En intérieur et dans des caniveaux de câbles, en extérieur en pose protégée, pose souterraine pour les centrales électriques, les installations industrielles et de commande, lorsqu'une protection mécanique importante est requise ou lorsque des forces de traction importantes peuvent apparaître lors du montage et du fonctionnement.

    Télécharger
    Data sheet

    Art.-Nr.

    Aderzahl x
    Nennquer-
    schnitt mm²

    Isolier-
    wanddicke

    mm

    Mantel-
    Wanddicke

    Nennwert

    mm

    Außen-Ø

    min. - max.

    Cu-Zahl

    kg / km

    Gewicht

    ca. kg / km

    Preis

    EUR / 100m

    Cu 0,-

    34187

    3 x 25

    sm

    3,4

    2,0

    34,0 - 42,0

    720,0

    2640,0

    1583,00

    34188

    3 x 35

    sm

    3,4

    2,1

    36,0 - 43,0

    1008,0

    2680,0

    1648,00

    34189

    3 x 50

    sm

    3,4

    2,2

    38,0 - 46,0

    1440,0

    3205,0

    1877,00

    34190

    3 x 70

    sm

    3,4

    2,3

    41,0 - 49,0

    2016,0

    4085,0

    2352,00

    34191

    3 x 95

    sm

    3,4

    2,4

    45,0 - 53,0

    2736,0

    5060,0

    2530,00

    34192

    3 x 120

    sm

    3,4

    2,6

    48,0 - 56,0

    3456,0

    5950,0

    3190,00

    34193

    3 x 150

    sm

    3,4

    2,7

    51,0 - 59,0

    4320,0

    6930,0

    3559,00

    34194

    3 x 185

    sm

    3,4

    2,8

    55,0 - 64,0

    5328,0

    8240,0

    3922,00

    34195

    3 x 240

    sm

    3,4

    2,9

    59,0 - 68,0

    6912,0

    10100,0

    4314,00