J-2Y(St)H

St III Bd 16 Mbits/s (Cat.3) ISDN/EDV (Z = 100 ohm), sans halogène

Photo du produit
Caractéristiques techniques
  • Isolation de conducteur en PE spécial
    d'après DIN VDE 0815 et 0816
  • Résistance de boucle de conducteur
    max. 130 Ohm/km
  • Plage de température
    en mouvement -5°C à +70°C
    pose fixe -30°C à +70°C
  • Pic de tension de fonctionnement300 V
    (pas pour installations à courant fort)
  • Tension d'essai 800 V
  • Résistance d'isolement
    min. 5 GOhm x km
  • Capacité de service 48 nF/km
  • Impédance caractéristique (Z)
    à 4-16 MHz : 100 Ohm ±15%
  • Couplage capacitif
    K1max. 400 pF/300 m
    K9-12 max. 100 pF/300 m
  • Vitesse relative de propagation
    env. 0,66
  • Atténuation à
    1 MHz : 28 dB/km
    4 MHz : 47 dB/km
    5 MHz : 51 dB/km
    10 MHz : 65 dB/km
    15 MHz : 76 dB/km
    16 MHz : 78 dB/km
    20 MHz : 89 dB/km
  • Atténuation de diaphonie
    de 4 MHz à 16 MHz
    à 2 paires : min. 40 dB
    à partir de 4 paires : min. 25 dB
  • Rayon de courbure minimum
    pose fixe 10x Ø de câble
Structure
  • Conducteur de cuivre nu, monobrin
  • Isolation conducteurs en PE (2Y)
  • Suite de couleurs selon DIN VDE 0815
  • Conducteurs toronnés en quarte en étoile
  • 5 quartes en étoile en faisceau
  • Écran statique en film aluminium doublé de plastique, avec fil de drainage Ø 0,6 mm
  • Gaine extérieure en mélange polymère, sans halogène, non propagateur de la flamme
  • Gaine grise
Propriétés
  • Gaine extérieure Test au feu selon DIN VDE 0482-332-3, BS 4066 partie 3, DIN EN 60332-3, CEI 60332-3 (remplace DIN VDE 0472 Partie 804 Catégorie C)
  • Il est interdit d'utiliser les câbles d'installation dans des installations à courant fort et de les enterrer
  • Matériaux utilisés pour la fabrication exempts de silicone et de cadmium, ainsi que de substances pouvant réduire l'adhérence de la peinture
Utilisation

Utilisé comme câble de raccordement et de liaison sans halogène dans des locaux secs et humides, pose fixe dans, sous et sur enduit, en technique de transmission des données. Pour transmettre des signaux analogiques et numériques à jusqu'à 16 Mbit/s. Atténuation de diaphonie élevée. Utilisable comme câble de branchement de périphériques, d'installations de traitement des données, d'écrans, d'imprimantes, de systèmes d'encaissement et de d'appareils RNIS. Ces câbles sont parfaitement adaptés à la transmission parfaite de données et de signaux, en métrologie, technique de commande et de régulation grâce à leur blindage (St).
CE = produit conforme à la Directive CE Basse tension 2014/35/EU.

Télécharger
Data sheet

Art.-Nr.

Paarzahl x
Leiter-Ø
mm

Außen-Ø

ca. mm

Cu-Zahl

kg / km

Gewicht

ca. kg / km

Preis

EUR / 100m

Cu 100,-

34166

2 x 2 x 0,6

5,8

13,0

44,0

51,00

34167

4 x 2 x 0,6

9,2

24,0

80,0

84,00

34168

6 x 2 x 0,6

9,3

35,0

86,0

103,00

34169

8 x 2 x 0,6

9,5

46,0

105,0

129,00

34170

10 x 2 x 0,6

9,8

58,0

112,0

156,00

34171

20 x 2 x 0,6

12,7

116,0

218,0

289,00

34172

30 x 2 x 0,6

15,0

172,0

302,0

385,00

34173

40 x 2 x 0,6

16,8

229,0

376,0

454,00

34174

50 x 2 x 0,6

18,5

266,0

480,0

519,00

34175

60 x 2 x 0,6

20,2

342,0

560,0

628,00

34176

80 x 2 x 0,6

23,0

455,0

748,0

838,00

34177

100 x 2 x 0,6

25,2

588,0

940,0

962,00