A-2Y(L)2Y

Câble de télécommunication , extérieur, conforme à DIN VDE 0816, gaine laminée, sans bourrage

Logo Image
Photo du produit
Caractéristiques techniques
  • selon DIN VDE 0816
  • Plage de température
    en mouvement -20°C à +50°C
    pose fixe jusqu'à +70°C
  • Résistance de boucle à 20°C
    0,6 mm = max. 130 Ohm/km
    0,8 mm = max. 73,2 Ohm/km
  • Pic de tension de fonctionnement
    max. 225 V (pas pour installations à courant fort)
  • Tension d'essai
    conducteur/conducteur U eff. 5002) V
    conducteur/blindage U eff. 2000 V
  • Résistance d'isolement
    min. 5 GOhm x km
  • Atténuation du câble
    des circuits principaux à 800 Hz
    0,6 mm = 1,04 dB/km
    0,8 mm = 0,78 dB/km
  • Impédance caractéristique
    des circuits principaux à 800 Hz
    0,6 mm = 720 Ohm
    0,8 mm = 520 Ohm
  • Rayon de courbure minimum
    10x Ø câble
  • Résistance aux rayonnements
    jusqu'à 80x106 cJ/kg (jusqu'à 80 Mrad)
  • Valeurs de la tenue au feu
    voir les Informations techniques
Structure
  • Conducteur en cuivre nu, monobrin
  • Isolation des conducteurs en PE (2Y)
  • Le repérage des différents conducteurs d'une quarte est réalisé avec des bagues noires
  • 4 conducteurs toronnés en quarte en étoile
  • 5 quartes en faisceau de base, 5 ou 10 faisceaux de base en un faisceau principal et faisceaux de base et faisceau principal toronnés entre eux
  • Enroulement de l'âme du câble constitué de plusieurs couches de ruban en plastique
  • Gaine extérieure, gaine laminée (L)2Y, ruban d'aluminium revêtu de plastique soudé avec la gaine PE(2Y)
  • Gaine noire
  • Repérage de la gaine, en continu, avec combiné téléphonique, marquage métrique blanc
Propriétés
  • Leur utilisation n'est pas autorisée dans les installations à courant fort. Les câbles à gaine extérieure PE ne sont pas autorisés sur des lieux de travail à risque d'incendie et d'explosion en l'absence de mesures de protection suffisantes.
  • Capacité de service avec 800 Hz toutes valeurs 100% 0,6 mm - max. 52 nF/km 0,8 mm - max. 55 nF/km toutes valeurs 95% 0,6 mm - max. 503) nF/km 0,8 mm - max. 533) nF/km toutes valeurs 80% 0,6 mm - max. 48 nF/km 0,8 mm - max. 50 nF/km
  • Couplages capacitifs avec 800 Hz toutes valeurs k1 100% -max. 8001) pF/300 m toutes valeurs k1 98% -max. 400 pF/300 m toutes valeurs k9-12 100%-max.3001) pF/300 m toutes valeurs k9-12 98% -max. 100 pF/300 m
Remarques
  • 1) Câbles à au moins deux quartes.
  • 2) Pour les câbles de plus de 100 paires, le test conducteur / conducteur est fourni.
  • 3) La valeur à 100% s'applique aux câbles comptant jusqu'à 10 paires
  • Conducteurs en diamètre 0.4 mm disponibles sur demande.
Utilisation
Ces câbles sont utilisés comme câbles de raccordement téléphoniques reliant les combinés aux postes centraux, ou les postes centraux entre eux, et comme câbles de liaison dans des installations d'entreprises et des installations industrielles. Adaptés à la pose souterraine, dans des caniveaux et chemins de câbles, et à la pose en intérieur. Le ruban d'aluminium recouvert des deux côtés de copolymère PE (L), fixé de manière définitive avec la gaine extérieure en PE (2Y), représente une barrière à la vapeur d'eau et assure l'étanchéité transversale. La gaine extérieure en PE noir est résistante aux UV. Le matériau polyéthylène (PE 2Y) est sans halogène.
CE = produit conforme à la Directive CE Basse tension 2014/35/EU.
Télécharger
Fiche technique
Certificate of compliance

Réf.

Nbre paires x
Ø cond.
mm

Ø extérieur

env. mm

Indice de cuivre

kg / km

Poids

env. kg / km

34100

2 x 2 x 0,6

8,0

11,0

82,0

-

34101

4 x 2 x 0,6

10,0

23,0

127,0

-

34102

6 x 2 x 0,6

11,5

34,0

132,0

-

34103

10 x 2 x 0,6

12,5

57,0

171,0

-

34104

20 x 2 x 0,6

15,5

113,0

268,0

-

34105

30 x 2 x 0,6

17,5

170,0

358,0

-

34106

40 x 2 x 0,6

19,5

226,0

438,0

-

34107

50 x 2 x 0,6

21,0

283,0

531,0

-

34108

70 x 2 x 0,6

24,5

396,0

712,0

-

34109

100 x 2 x 0,6

28,0

565,0

950,0

-

34110

150 x 2 x 0,6

33,0

848,0

1348,0

-

34111

200 x 2 x 0,6

37,0

1131,0

1758,0

-

34112

250 x 2 x 0,6

40,5

1414,0

2137,0

-

34113

300 x 2 x 0,6

44,0

1696,0

2533,0

-

34114

350 x 2 x 0,6

47,5

1979,0

2954,0

-

34115

400 x 2 x 0,6

50,0

2262,0

3342,0

-

 

 

34130

2 x 2 x 0,8

11,0

20,0

102,0

-

34131

4 x 2 x 0,8

12,0

40,0

158,0

-

34132

6 x 2 x 0,8

13,0

60,0

179,0

-

34133

10 x 2 x 0,8

14,5

101,0

241,0

-

34134

20 x 2 x 0,8

18,0

201,0

393,0

-

34135

30 x 2 x 0,8

21,0

302,0

540,0

-

34136

40 x 2 x 0,8

23,0

402,0

675,0

-

34137

50 x 2 x 0,8

25,5

503,0

842,0

-

34138

70 x 2 x 0,8

29,0

704,0

1105,0

-

34139

100 x 2 x 0,8

34,0

1005,0

1524,0

-

34140

150 x 2 x 0,8

40,0

1508,0

2208,0

-

34141

200 x 2 x 0,8

46,5

2011,0

2915,0

-

34142

250 x 2 x 0,8

51,0

2514,0

3575,0

-

34143

300 x 2 x 0,8

53,0

3016,0

4232,0

-

34144

350 x 2 x 0,8

56,5

3519,0

4940,0

-

34145

400 x 2 x 0,8

60,0

4022,0

5565,0

-

34146

500 x 2 x 0,8

68,0

5027,0

6955,0

-

34147

600 x 2 x 0,8

73,0

6032,0

8240,0

-