JE-H(St)HRH

Câble Bd de détection d'incendie, FE 180/E 30 à E 90, sans halogène

Photo du produit
Caractéristiques techniques
  • Isolation spéciale conducteur-gaine d'après
    DIN VDE 0815
  • Résistance de boucle
    max. 73,2 Ohm/km
  • Plage de température
    en mouvement -5°C à +50°C
    pose fixe -30°C à +70°C
  • Pic de tension de fonctionnement
    max. 225 V
    (pas pour installations à courant fort)
  • Tension d'essai
    conducteur/conducteur 500 V
    conducteur/blindage 2000 V
  • Résistance d'isolement
    minimum 100 MOhm x km
  • Capacité de service
    max. 120 nF/km à 800 Hz
  • Rayon de courbure minimum
    6x Ø câble
  • Résistance aux rayonnements
    jusqu'à 100x106 cJ/kg (jusqu'à 100 Mrad)
  • Valeurs de la tenue au feu
    voir les Informations techniques
Structure
  • Conducteur de cuivre nu, monobrin
  • Isolation de conducteur en polymère réticulé, type de mélange HI1 avec ruban micacé, non propagateur de la flamme
  • Repérage des conducteurs via bagues et groupes de bagues selon DIN VDE 0815
  • Conducteurs torsadés par paire, 4 paires en un faisceau, plusieurs faisceaux en couches
  • Repérage des faisceaux par spire caractéristique
  • Rubanage de fibre optique
  • Blindage en film aluminium doublé de plastique
  • Fil de drainage Ø 0,8 mm
  • Enveloppe commune (gaine intérieure), mélange polyoléfine non propagateur de la flamme, HM3 selon DIN VDE 0207 Partie 24
  • Blindage en tresse en fils d'acier galvanisé
  • Gaine extérieure en polyoléfine type de mélange HM2 selon VDE 0207 Partie 24
  • Gaine rouge RAL 3000, avec impression « BRANDMELDEKABEL »

Essais

  • Test au feu selon DIN VDE 0482-332-3, BS 4066 partie 3, DIN EN 60332-3, CEI 60332-3 (remplace DIN VDE 0472 Partie 804 Catégorie C)
  • Corrosivité des gaz de combustion selon DIN VDE 0482 Partie 267, DIN EN 50267-2-2, CEI 60754-2 (correspond à DIN VDE 0472 Partie 813)
  • Densité des fumées dégagées selon DIN VDE 0482 Partie 1034-1+2, DIN EN 61034-1+2, CEI  61034-1+2, BS 7622 Partie 1+2 (remplace DIN VDE 0472 Partie 816)
Propriétés
  • Aucune propagation du feu
  • Faible dégagement de fumée
  • Il est interdit d'utiliser les câbles d'installation dans des installations à courant fort et de les enterrer.
  • FE 180 : Maintien de l'isolation pendant 180 minutes. Contrôle selon DIN VDE 0472 Partie 814 ≙ CEI 60331. Maintien de l'isolation en cas d'exposition directe aux flammes, avec durée d'essai de 180 minutes.
  • E 30 : Maintien de la fonction d'installations de câbles électriques pendant au moins 30 minutes. Essai selon DIN 4102 Partie 12. Un maintien de la fonction de 30 minutes doit être assuré lorsque des personnes ou des animaux doivent être sauvés d'un bâtiment en flammes. Ce câble garantit un maintien de fonction de 30 minutes des installations de détection d'incendie et d'alarme, les éclairages de secours et de remplacement, les ascenseurs avec couplage d'évacuation, sauf lorsque les câbles se trouvent dans les cages d'ascenseurs ou les locaux machines.
  • E 90 : Maintien de la fonction d'installations de câbles électriques pendant au moins 90 minutes. Contrôle selon DIN 4102 Partie 12. Un maintien de la fonction de 90 minutes doit être garanti pour des installations d'augmentation de pression d'eau pour l'alimentation en eau d'extinction, les dispositifs de ventilation qui évacuent la fumée et la chaleur des escaliers de secours et de pièces intérieures, de cages d'ascenseurs et de locaux moteurs d'ascenseurs pompiers, les monte-lits indispensables dans les hôpitaux et les ascenseurs pompiers.
Remarques
  • E 30 à E 90 Le maintien de la fonction dépend de la technique de pose utilisée.
Utilisation

Utilisables partout où une grande concentration de biens rend indispensable d'empêcher les blessures et les dégâts matériels en cas d'incendie, à l'exemple d'installations industrielles, de centrales électriques, de bâtiments communaux, d'hôtels, d'aéroports, de métros, d'établissements hospitaliers. La tresse en fils d'acier sert de protection mécanique et de blindage électromagnétique.
CE = produit conforme à la Directive CE Basse tension 2014/35/EU.

Télécharger
Data sheet
Certificate of compliance

Art.-Nr.

Paarzahl x
Leiter-Ø
mm

Außen-Ø

ca. mm

Cu-Zahl

kg / km

Gewicht

ca. kg / km

Preis

EUR / 100m

Cu 100,-

34075

2 x 2 x 0,8

11,7

25,0

150,0

533,00

34076

4 x 2 x 0,8

15,7

45,0

275,0

984,00

34077

8 x 2 x 0,8

21,6

85,0

545,0

1731,00

34078

12 x 2 x 0,8

23,8

126,0

602,0

2397,00

34079

16 x 2 x 0,8

27,7

166,0

734,0

2915,00

34080

20 x 2 x 0,8

28,9

206,0

870,0

3195,00

34072

32 x 2 x 0,8

41,1

326,0

1360,0

4934,00

34073

40 x 2 x 0,8

42,3

407,0

1800,0

6672,00

34074

52 x 2 x 0,8

45,2

529,0

2038,0

7884,00