A-2YF(L)2Y

Câble de télécommunication, extérieur, conforme à VDE 0816, gaine laminée, avec bourrage, étanchéité longitudinale

Logo Image
Photo du produit
Caractéristiques techniques
  • selon DIN VDE 0816
  • Plage de température
    en mouvement -20°C à +50°C
    pose fixe jusqu'à +70°C
  • Résistance de boucle à 20°C
    0,6 mm = max. 130 Ohm/km
    0,8 mm = max. 73,2 Ohm/km
  • Pic de tension de fonctionnement
    max. 225 V (pas pour installations à courant fort)
  • Tension d'essai
    conducteur/conducteur U eff. 5002) V
    conducteur/blindage U eff. 2000 V
  • Résistance d'isolement
    min. 1,5 GOhm x km
  • Atténuation du câble
    des circuits principaux à 800 Hz
    0,6 mm = 1,04 dB/km
    0,8 mm = 0,78 dB/km
  • Impédance caractéristique
    des circuits principaux à 800 Hz
    0,6 mm = 720 Ohm
    0,8 mm = 520 Ohm
  • Rayon de courbure minimum
    10x Ø câble
  • Résistance aux rayonnements
    jusqu'à 80x106 cJ/kg (jusqu'à 80 Mrad)
  • Valeurs de la tenue au feu
    voir les Informations techniques
Structure
  • Conducteur en cuivre nu, monobrin
  • Isolation des conducteurs en PE (2Y)
  • Le repérage des différents conducteurs d'une quarte est réalisé avec des bagues noires
  • 4 conducteurs toronnés en quarte en étoile
  • 5 quartes en faisceau de base, 5 ou 10 faisceaux de base en un faisceau principal et faisceaux de base et faisceau principal toronnés entre eux
  • Cavités de l'âme remplies au fur et à mesure avec un gel d'étanchéité
  • Enrubanage du toron avec feuillard papier
  • Gaine extérieure, gaine laminée (L)2Y, ruban d'aluminium revêtu de plastique soudé avec la gaine PE(2Y)
  • Gaine noire
  • Repérage de la gaine continu, avec combiné téléphonique, marquage métrique blanc
Propriétés
  • Leur utilisation n'est pas autorisée dans les installations à courant fort. Les câbles à gaine extérieure PE ne sont pas autorisés sur des lieux de travail à risque d'incendie et d'explosion en l'absence de mesures de protection suffisantes.
  • Capacité de service avec 800 Hz toutes valeurs 100% 0,6 mm - max. 52 nF/km 0,8 mm - max. 55 nF/km toutes valeurs 95% 0,6 mm - max. 503) nF/km 0,8 mm - max. 533) nF/km toutes valeurs 80% 0,6 mm - max. 48 nF/km 0,8 mm - max. 50 nF/km
  • Couplages capacitifs avec 800 Hz toutes valeurs k1 100% -max. 8001) pF/300 m toutes valeurs k1 98% -max. 400 pF/300 m toutes valeurs k9-12 100%-max.3001) pF/300 m toutes valeurs k9-12 98% -max. 100 pF/300 m
Remarques
  • 1) Câbles à au moins deux quartes.
  • 2) Pour les câbles de plus de 100 paires, le test conducteur / conducteur est fourni.
  • 3) La valeur à 100% s'applique aux câbles comptant jusqu'à 10 doubles conducteurs.
  • Conducteurs en diamètre 0,4 mm disponibles sur demande.
Utilisation
Ces câbles servent de câbles de branchement dans des réseaux locaux et à des appareils téléphoniques et ils transmettent des signaux. Prévus pour être posés directement dans la terre ou dans des chemins de câbles ou des conduits. Ces câbles sont autorisés dans tous les lieux de travail conformes à DIN VDE 0800 Partie 1. Les cavités du toronnage sont remplies au fur et à mesure de gel d'étanchéité (F). Le ruban d'aluminium recouvert des deux côtés de copolymère PE (L), fixé de manière définitive avec la gaine extérieure en PE (2Y), représente une barrière à la vapeur d'eau et assure l'étanchéité transversale et longitudinale. La gaine extérieure en PE noir est résistante aux UV. Le matériau polyéthylène (PE 2Y) est sans halogène.
CE = produit conforme à la Directive CE Basse tension 2014/35/EU.
Télécharger
Fiche technique
Certificate of compliance

Réf.

Nbre paires x
Ø cond.
mm

Ø extérieur

env. mm

Indice de cuivre

kg / km

Poids

env. kg / km

34007

2 x 2 x 0,6

7,5

11,0

80,0

-

34008

4 x 2 x 0,6

9,0

23,0

140,0

-

34009

6 x 2 x 0,6

12,0

34,0

150,0

-

34010

10 x 2 x 0,6

13,5

57,0

190,0

-

34011

20 x 2 x 0,6

16,0

113,0

310,0

-

34012

30 x 2 x 0,6

19,0

170,0

430,0

-

34013

40 x 2 x 0,6

20,5

226,0

545,0

-

34014

50 x 2 x 0,6

23,0

283,0

660,0

-

34015

70 x 2 x 0,6

26,0

396,0

895,0

-

34016

100 x 2 x 0,6

31,5

565,0

1230,0

-

34017

150 x 2 x 0,6

37,5

848,0

1780,0

-

34018

200 x 2 x 0,6

42,5

1131,0

2320,0

-

34036

250 x 2 x 0,6

47,5

1414,0

2910,0

-

34037

300 x 2 x 0,6

51,5

1696,0

3490,0

-

34038

350 x 2 x 0,6

55,0

1979,0

3970,0

-

34039

400 x 2 x 0,6

60,5

2262,0

4480,0

-

34040

500 x 2 x 0,6

66,0

2827,0

5460,0

-

34029

2 x 2 x 0,8

8,5

20,0

100,0

-

34030

4 x 2 x 0,8

10,0

40,0

180,0

-

34019

6 x 2 x 0,8

8,5

60,0

190,0

-

34020

10 x 2 x 0,8

15,0

101,0

280,0

-

34021

20 x 2 x 0,8

19,0

201,0

480,0

-

34022

30 x 2 x 0,8

23,0

302,0

670,0

-

34023

40 x 2 x 0,8

26,0

402,0

860,0

-

34024

50 x 2 x 0,8

29,0

503,0

1060,0

-

34025

70 x 2 x 0,8

33,0

704,0

1420,0

-

34026

100 x 2 x 0,8

39,0

1005,0

1980,0

-

34027

150 x 2 x 0,8

47,0

1508,0

2940,0

-

34028

200 x 2 x 0,8

51,0

2011,0

3780,0

-

34031

250 x 2 x 0,8

58,0

2514,0

4660,0

-

34032

300 x 2 x 0,8

62,5

3016,0

5570,0

-

34033

350 x 2 x 0,8

68,0

3519,0

6750,0

-

34034

400 x 2 x 0,8

73,0

4022,0

7630,0

-

34035

500 x 2 x 0,8

81,5

5027,0

9540,0

-